Extech SDL310

Metal Vane Thermo-Anemometer/Datalogger

HK$489.00

The SDL310 records data on an SD card in Excel format. Measures Air Temperature to 122°F (50°C) and air velocity to 4930ft/min. Stores 99 readings manually and 20M readings via 2G SD card. Stores 99 readings manually and 20M readings via 2G SD card. Type K/J Thermocouple input for high temperature measurements. Large (9999 count) LCD displays Air Velocity and Temperature simultaneously. 2% velocity accuracy via low friction ball bearing vane wheel on 39 in. (1m) cable. Record/Recall Min, Max, Data Hold and Auto power off. Adjustable data sampling rate. Complete with 6 x AA batteries, SD card, vane sensor with 3.9ft (120cm) cable, and hard carrying case.

수출 제한

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.

카트

Added to cart