Extech SDL470

UVA/UVC Light Meter/Datalogger

HK$1,049.00

The Extech SDL470 is a UVA/UVC Light Meter and Data logger. The SDL470 can measure both long wave and short wave UV irradiance under UVA and UVC light sources respectively. This meter features a cosine correction filter, data logging to Excel® format, offset adjustment for relative measurements, Type-K/J thermocouple input for temperature measurements (probe sold separately), record/recall modes, min and max readings, and data hold plus auto power off with disable function. This product comes with a built-in tilt stand, SD memory card, UVA light sensor with protective cover, UVC light sensor, hard case, universal AC adaptor, and 6 x AA batteries.

수출 제한

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.

카트

Added to cart