Extech SDL500

Hygro-Thermometer/Datalogger

HK$489.00

The SDL500 records data on an SD card in Excel format. Relative Humidity, Temperature, Dew Point, and Wet Bulb measurements. Adjustable data sampling rate. Stores 99 readings manually and 20M readings via 2G SD card. Type K/J Thermocouple input for high temperature measurements. Large backlit dual LCD display. Record/Recall Min, Max, Data Hold and Auto power off functions. Complete with 6 x AA batteries, SD card, carrying case and Humidity/Temperature probe.

수출 제한

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.

카트

Added to cart