Extech SL510

Sound Level Meter

HK$189.00

Extech’s ultra-compact sound meter meets class 2 standards with ±1dB high accuracy that allows for quick and reliable sound level testing. It features a large backlit display for easy viewing and measures A & C weighting from 35 to 130dB with Fast and Slow response time mode. Size is small enough to conveniently fit in your pocket and includes a wrist strap.

사양

General
Microphone Condenser 0.5" (12.7mm)
Response Time Fast/Slow
Sound Range (dB) 35 to 130dB
Sound Range (dB) Basic Accuracy ±1dB @ 1KHz
Sound Range (dB) Max Resolution 0.1dB
Weighting A,C
Additional Details
Certifications CE
Dimensions 6.6 × 1.8 × 1.2" (167 × 45 × 20mm) Range
Power 3 × AAA (1.5V) batteries
Warranty 2 years
Weight 5.6oz (160g) Range

수출 제한

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.

카트

Added to cart