IR lens, f=18 mm (24°) f/1.0 (T300443)

IR Lens for FLIR A700 Cameras

f=18 mm (24°) f/1.0 IR lens for the FLIR A700 cameras where top of the class image quality is required.

수출 제한

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.

카트

Added to cart