채팅
오른쪽 하단 모서리에 있는 채팅 버블을 눌러 즉시 당사와 연결하십시오.
(상담원이 있는 경우)
High-Performance Thermal Camera with Viewfinder
The FLIR T840 infrared camera is designed to help electric utility and other thermography professionals comfortably survey equipment both indoors or outdoors and seek out signs of failure all day long. Thanks to an integrated eyepiece viewfinder and a bright 4-inch color LCD display, the T840 makes it easy to conduct inspections outside in bright, challenging light conditions. The 180° rotating lens platform and thoughtful ergonomic design helps users quickly diagnose failing components in hard-to-reach areas. A 6° telephoto lens option is available to ensure accurate temperature measurement of small targets from farther distances. The purchase of a T840 camera includes a 3-month subscription to FLIR Thermal Studio Pro and FLIR Route Creator.
오른쪽 하단 모서리에 있는 채팅 버블을 눌러 즉시 당사와 연결하십시오.
(상담원이 있는 경우)
(+1) 805 392 3775
(+1) 844 283 5471
서비스 센터 연락처 |
전화 |
서비스, 수리 또는 보정 요청 |
이메일 보내기 |
|---|---|---|---|
| 미국 |
수신자 부담 전화: (+1) 866 477 3687 현지: +1 603 881 5200 |
||
| Canada | 800 613 0507 | RMA 제출 | |
| 남미 및 중미 | 0800 878 2486 | ||
유럽 |
|||
| 벨기에 | +32 (0)56 363 041 | ||
| 에스토니아 | +3726063976 | ||
| 독일 | +49 (0)69 95 00 900 | ||
| 이탈리아 | +390294753491 | ||
| 스웨덴 | +46 (0)8 753 25 00 | ||
| 아랍에미리트연합 | +971 4 802 4999 | ||
| 영국 | +44 (0)1732 220 011 | ||
아시아 태평양 |
|||
| 호주 | +44 (0)1732 220 011 | ||
| 중국 | +44 (0) 1245 453 414 | ||
| 인도 델리 | +91 11 47212002 | ||
| 인도 파리다바드 | +91 (129) 431-5031/32 | ||
| 일본 | 81-3-6721-6648 | ||
| 싱가포르 | +65 8787 0884 | ||
| 대한민국 | 2015년 2월 5일 | ||
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.
Added to cart