Axxx IP67 Cooling Jacket for T912366

Cooling Jacket for T912366 Axxx IP67 automation cameras

HK$1,450.00

The FLIR T912375 Cooling Jacket for T912366 Axxx IP67 automation cameras is engineered to deliver effective cooling in demanding applications by covering a large area of the housing. Designed for versatility, it features a new set of mounting holes compatible with standard mounting accessories and supports both air and liquid cooling media. For the most challenging environments, two cooling jackets can be combined on a single housing to ensure optimal performance.

수출 제한

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.

카트

Added to cart