The cooling block for Axxx IP67 housing is engineered as a heatsink/cooling base for protective housings. Compact cooling for limited heat exposure environments. The cooling block can be used with both air and liquid cooling media.
수출 제한
이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.
Added to cart