Air Knife for Axxx IP67 Housing [T912381]

Window protection system for Flir Axxx IP67 housing

The Flir Air Knife utilizes the Coanda effect to create a high-velocity airstream close to the surface of the of the front, protecting the windows.

It is designed to be used with existing or newly purchased housings.

*Any contamination in the air supply can stick to the windows, and moisture or oil may condense on the front surface if the air is not properly filtered and dried.

수출 제한

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.

카트

Added to cart