FLIR TA72
10 Inch Universal Flex Current Probe
The FLIR TA72 adds capabilities, simplifies challenges, and gives the best readings with your existing meter. Made with a narrow, 10-inch long flexible coil clamp and locking mechanism, the TA72 provides maneuverability and convenience to easily take measurements in tight or awkward spots. The connection is a standard banana plug and the output is a voltage signal, so it’s compatible with most DMMs and clamp meters, regardless of brand.
수출 제한
이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.