FLIR TA85

Solar Photovoltaic Test Leads for FLIR CM276 Clamp Meter

HK$87.99

PV Test leads for CAT III to safely measure up to 1500 V with CM276 IGM Clamp Meter with Thermal Camera. Safely measure DC power measurement on solar photovoltaic (PV) applications. Test solar panel and inverter for troubleshooting and maintenance of PV systems. The leads are two test tips (male) to 4 mm (0.15 in) sheathed banana plug on 127 cm (5 in) test leads.

수출 제한

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.

카트

Added to cart