FLIR TA86

MC4 Solar Photovoltaic Test Plugs for FLIR CM276 Clamp Meter

MC4 PV Plugs for CAT III to safely measure up to 1500 V with FLIR CM276 IGM Clamp Meter with Thermal Camera. Safely measure DC power measurement on solar photovoltaic (PV) MC4 connection applications. Creates MC4 Connection between solar panel and clamp meter for troubleshooting and maintenance of PV systems. The lead is a MC4 (male) to 4 mm (0.15 in) sheathed banana plug on 152 cm (60 in) test leads.

수출 제한

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.

카트

Added to cart