The FLIR TA91 rugged carrying pouch allows you to keep your tools safe, in great working condition, and together all in one place.
Dimensions: 280 mm × 130 mm × 300 mm (10.9 in × 5.1 in × 11.7 in).
수출 제한
이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.
Added to cart