Extech TH30

USB Dual Temperature Datalogger

HK$134.00

The Extech TH30 data logger is designed with a rugged housing and a standard USB connector, where stored readings (up to 48,000 data) are conveniently transferred to a PC in PDF or Excel® spreadsheet format when plugged in. Additional features include an 8-location logger bookmark, 6 language options, programmable sampling interval, adjustable alarm, and password-protected security log-in. Large LCD optimizes viewing and the smart LED provides color-coded temperature reading status.

수출 제한

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.

카트

Added to cart