ThermiCam AI

AI-Powered Thermal Traffic Sensor

Product Variations

Designed to reliably detect and classify road users, ThermiCam AI is an intelligent thermal imaging sensor for traffic monitoring in complex urban environments. Featuring AI algorithms built on 25+ years of traffic detection and best-in-class thermal imaging, ThermiCam AI delivers continuous vision and data collection for safer, more efficient cities. Capable of tracking multiple objects in any lighting condition, the advanced edge-based AI technology effectively controls intersections, helps protect vulnerable road users, and gathers detailed traffic data for better city planning decisions.

Edge-based AI and 24/7 thermal detection offer advanced intersection control that outperforms other technologies.
ThermiCam AI captures advanced and high-resolution traffic data for better-informed city planning decisions.
Generate sophisticated reports with Acyclica or Cascade, including heatmaps and turning movement counts, to identify bottlenecks.

사양

System Overview
Detection Zones 24 virtual loops for presence detection
8 traffic data zones for classification and counting
8 Bicycle & Pedestrian detection zones
Functionality Vehicle, Bicycle and Pedestrian Presence Detection
Traffic Data Collection (Integrated Data)
Queue Length Monitoring
Premium traffic Data Collection (Individual Data) - optional license
Communications
Compression H.264, MPJEG, H.265
Configuration local/remote web page setup via Wi-Fi, PoE or BPL
Electrical
BPL 80 Mbps Broadband over Powerline communication via TI BPL3 interface
Detection Distance ThermiCam AI - 645: 10–100 m
ThermiCam AI - 632: 15–150 m
ThermiCam AI - 690: 0–25 m, 5–60 m
FCC FCC part 15 class A
Input Power 24-42 VAC / 24-48 VDC
Output Contacts 1 N/O and 1 N/C dry contact direct
16 N/C dry contacts via TI BPL3 interface
Power Consumption Avg 10.5 W / Peak 15 W
Power over Ethernet (PoE) PoE mode A for configuration, video streaming and data communication
Environmental
EU Directives EMC 2014/30/EU, RoHS 2011/65/EU, LVD 2014/35/EU
IP Rating IP67
Shock & Vibration NEMA TS2 specs
Temperature Range -34°C to 74°C
Imaging & Optical
Field of View ThermiCam AI - 645: 45°H × 37°V
ThermiCam AI - 632: 32°H × 26°V
ThermiCam AI - 690: 90°H × 69°V
Frame Rate 30 fps
Resolution ThermiCam AI - 632, ThermiCam AI - 690: VGA (640 × 480)
ThermiCam AI - 645: VGA (640 × 420)
Streaming Video RTSP
Type Focal Plane Array (FPA)
Uncooled VOx microbolometer Long wave Infrared (7 – 14 µm)
Mechanical
Dimensions (incl mounting bracket) Vertically mounted: 45 cm × 16 cm × 12 cm
Horizontally mounted: 41 cm × 18 cm × 12 cm
Material All weatherproof UV resistant; aluminum housing with integrated polycarbonate sunshield

Resources & Support

기사

Flir Innovate and Inspire: a New Flir Magazine

방법 알아보기

채팅

오른쪽 하단 모서리에 있는 채팅 버블을 눌러 즉시 당사와 연결하십시오.

(상담원이 있는 경우)

전화 지원

북미: (+1) 800-254-0632
영국 및 유럽:  +44 (0) 239271 4713
남미 및 중미: (+52) 55 4777 2227
호주: (+61) 3 9008 4334
뉴질랜드: (+64) 9 282 9814
싱가포르: (+65) 800 388 35 777
인도: (+91) +000 800 100 8935
중국: (+852) 3008 1658
일본: (+81) 350 501454

서비스, 수리 및 교정 


Flir Korea 서비스 센터 (+82) 02 565 2714

 

아메리카

서비스 센터 연락처
전화
서비스, 수리 또는 보정 요청
이메일 보내기
미국 

수신자 부담 전화: (+1) 866 477 3687

현지: +1 603 881 5200

RMA 제출

이메일 보내기

캐나다 800 613 0507 RMA 제출

이메일 보내기

남미 및 중미 0800 878 2486

RMA 제출

이메일 보내기

 

유럽

벨기에  +32 (0)56 363 041

RMA 제출

이메일 보내기

에스토니아 +3726063976

RMA 제출

이메일 보내기

독일 +49 (0)69 95 00 900

RMA 제출

이메일 보내기

이탈리아 +390294753491

RMA 제출

이메일 보내기

스웨덴  +46 (0)8 753 25 00

RMA 제출

이메일 보내기

아랍에미리트연합 +971 4 802 4999

RMA 제출

이메일 보내기

영국 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

 

아시아 태평양

호주 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

중국 +44 (0) 1245 453 414

RMA 제출

이메일 보내기

인도 델리 +91 11 47212002

RMA 제출

이메일 보내기

인도 파리다바드 +91 (129) 431-5031/32

RMA 제출

이메일 보내기

일본 +81-3-6721-6648

RMA 제출

이메일 보내기

싱가포르 +65 8787 0884

RMA 제출

이메일 보내기

대한민국 +82 2 565 2714

RMA 제출

이메일 보내기

Export Restrictions

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.

카트

Added to cart