Flir TI SLT Interface

TrafiCam 3 and TrafiOne BPL Interface

The FLIR TI SLT BPL interface connects zone outputs from TrafiCam 3 and TrafiOne sensors to a controller. The TI SLT provides power and communications to the sensors at the same time. It also connects the PC to the connected sensors for system configuration and viewing.

사양

System Overview
Error Output 4 × optical coupled dry contacts N/O via terminal connector on the back
Imax = 50 m A, Umax = 48 V DC
1 interface error LED on the front 4× sensor status LEDs
Maximum Cameras Standard 1 – 8 sensors
Maximum 8 × sensors
Communications
Connector Via 4 × terminal connectors on the back
Output 16 × optical coupled dry contacts N/C via terminal connector on the back
Imax = 50m A, Umax = 48 V DC
Configurable ‘Close on Event’ or ‘Open on Event’ *Detection output status information via 16 output LEDS (green, front)
RJ11 connector 1 RJ45 Ethernet connector
Electrical
Current Consumption ≤130 mA at 24 V DC
Input Voltage 12 – 42 V AC 12 – 48 V DC
Power Consumption ≤130 mA at 24 V DC
Environmental
EMC EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU,
RoHS 2011/65/EU
Temperature Range -40°C to 74°C (-40°F to 165°F)
Mechanical
Dimensions (H × W × D) 12.84 × 5.05 × 18.00 cm (5.06 × 1.99 × 7.09 in)
Mount BOX, EURO-rack mountable, DIN-rail clickable
Weight 750 g (1.65 lb)

리소스 및 지원

기사

Flir Innovate and Inspire: a New Flir Magazine

방법 알아보기

수출 제한

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.

카트

Added to cart