Extech TKG100

Digital Ultrasonic Thickness Gauge

The Extech TKG100 offers Thickness Gauges designed in compact, handheld, rugged housing ideal for field use. The ultrasonic technology allows for non-destructive thickness measurements for primarily steel structures. It includes multiple transducer options for high temperature and difficult to measure materials. Complete with 2oz bottle of coolant, 2 AA batteries, 5 MHz Transducer, and hard carrying case.

사양

General
Material Velocity Calibration 0.200 to 0.7362 in/µS (0.508 to 18.699mm/µS)
Steel Thickness 5MHz probe: 0.040 to 20" (1.0 to 508mm); 10MHz probe: 0.030" to 2" (0.76mm to 50.8mm)
Additional Details
Certifications CE
IP Rating IP54
Power 2 × AA (1.5V) batteries
Warranty 2 years

수출 제한

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.

카트

Added to cart