TrafiBot AI

Premium Optical IP Camera with Embedded AI Deep Learning for Automatic Incident Detection

FLIR TrafiBot AI supports intelligent traffic management and improves roadway safety through the use of embedded AI and powerful FLIR AID algorithms, making automatic incident detection and traffic data collection more reliable than ever. This CCTV traffic solution outperforms non AI-based traffic cameras due to its ability to learn and refine how it evaluates events. TrafiBot AI increases its capacity to detect incidents within a scene using its patented 3D world tracker, anticipating speed and trajectory even when targets become obscured by other traffic. With a built-in tilt sensor to cut installation time in tunnels, a non-corrosive, stainless steel housing, and enhanced 4k resolution, FLIR TrafiBot AI is the efficient solution for enhanced road management in inter-urban environments.

TrafiBot AI uses two embedded AI models to classify fallen objects and identify vehicles and vulnerable road users; plus, it employs Flir-patented 3D tracking to detect sudden lane changes, tailgating, or wrong-way drivers without direct line of sight.
Install TrafiBot AI quickly thanks to a three-axis swivel that pans, tilts, and rolls, eliminating the need for custom adapter plates.
TrafiBot AI connects seamlessly with Flir Cascade and can send an alert and a short, high resolution video clip of the scene for immediate analysis.

사양

Communications
Interface 10/100/1000 Mbps
Outputs 2 (NO/NC)
RJ45 Interface 10/100/1000 Mbps
Supported Protocols IPv4, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, SMTP, DHCP, IGMP, SNMP, QoS, ONVIF, TLS1.2, IEEE802.1x
Electrical
Input Voltage 24 V AC/DC
PoE+ 802.3 at
Power Consumption 12 W heater off (normal operation)
17 W heater on
Environmental
Housing material 316 L stainless steel, corrosion-free for harsh environments
Humidity 0% to 100%, no condensation
Operating Temperature Range Continuous: -40°C to 60°C / -40°F to 140°F (sheltered, air temp)
Imaging & Optical
Effective Pixels 3840 × 2160, 8 MP (4K)
Electronic Shutter Speed NA
Focal Length 6 mm to >22 mm (0.24 in to 0.87 in)
Horizontal Field of View [HFOV] 53°(W) to 26°(N)
Image Sensor 1/1.8" CMOS
Image Stabilization NA
Optical Zoom Motorized, 4x
Shutter WDR 120 dB
Mechanical
Mounting Ceiling, curved wall, and wall/pole mount options
Sunshield 316L C5 Marine grade, powder coated RAL9016

리소스 및 지원

기사

Flir Innovate and Inspire: a New Flir Magazine

방법 알아보기

채팅

오른쪽 하단 모서리에 있는 채팅 버블을 눌러 즉시 당사와 연결하십시오.

(상담원이 있는 경우)

전화 지원

북미: (+1) 800-254-0632
영국 및 유럽:  +44 (0) 239271 4713
남미 및 중미: (+52) 55 4777 2227
호주: (+61) 3 9008 4334
뉴질랜드: (+64) 9 282 9814
싱가포르: (+65) 800 388 35 777
인도: (+91) +000 800 100 8935
중국: (+852) 3008 1658
일본: (+81) 350 501454

서비스, 수리 및 교정 


Flir Korea 서비스 센터 (+82) 02 565 2714

 

아메리카

서비스 센터 연락처
전화
서비스, 수리 또는 보정 요청
이메일 보내기
미국 

수신자 부담 전화: (+1) 866 477 3687

현지: +1 603 881 5200

RMA 제출

이메일 보내기

캐나다 800 613 0507 RMA 제출

이메일 보내기

남미 및 중미 0800 878 2486

RMA 제출

이메일 보내기

 

유럽

벨기에  +32 (0)56 363 041

RMA 제출

이메일 보내기

에스토니아 +3726063976

RMA 제출

이메일 보내기

독일 +49 (0)69 95 00 900

RMA 제출

이메일 보내기

이탈리아 +390294753491

RMA 제출

이메일 보내기

스웨덴  +46 (0)8 753 25 00

RMA 제출

이메일 보내기

아랍에미리트연합 +971 4 802 4999

RMA 제출

이메일 보내기

영국 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

 

아시아 태평양

호주 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

중국 +44 (0) 1245 453 414

RMA 제출

이메일 보내기

인도 델리 +91 11 47212002

RMA 제출

이메일 보내기

인도 파리다바드 +91 (129) 431-5031/32

RMA 제출

이메일 보내기

일본 +81-3-6721-6648

RMA 제출

이메일 보내기

싱가포르 +65 8787 0884

RMA 제출

이메일 보내기

대한민국 +82 2 565 2714

RMA 제출

이메일 보내기

수출 제한

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.

카트

Added to cart