Flir TrafiBot Dual AI™

Automatic Incident, Data Collection, and Fire Detection Camera with Embedded AI Deep Learning

FLIR TrafiBot Dual AI™ supports intelligent traffic management and improves roadway safety through the use of embedded AI and powerful FLIR AID algorithms, making automatic incident detection, traffic data collection and early fire detection more reliable than ever. This multispectral CCTV traffic solution outperforms non-AI based traffic cameras due to its ability to classify and evaluate events.

TrafiBot Dual AI™ increases its capacity to detect incidents within a scene using its patented 3D world tracker, anticipating speed and trajectory even when targets become obscured by other traffic. With a built-in tilt sensor to cut installation time in tunnels, a non-corrosive, marine grade stainless steel housing, and enhanced 4K resolution, FLIR TrafiBot Dual AI™ is the premium solution for enhanced roadway management in inter-urban environments.

Detect incidents and capture traffic data from tunnels, highways, and bridges
TrafiBot Dual AI uses three embedded AI models to classify and identify vehicles, objects, and vulnerable road users; plus, it employs Flir-patented 3D world tracking to track the movement of every object in it’s field of view.
Install TrafiBot Dual AI quickly thanks to the combo bracket suited for all surfaces with a three axis swivel that pans, tilts and rolls, eliminating the need for custom adapter plates.
TrafiBot Dual AI connects seamlessly with Flir Cascade and sends alerts with a pre and post incident time and high resolution video clips of the scene for immediate analysis.

AI 내장

TrafiBot Dual AI는 이벤트 평가 방법을 학습하고 개선할 수 있기 때문에 AI 기반이 아닌 트래픽 카메라보다 성능이 뛰어납니다. 실제로 이 카메라는 세 가지 임베디드 AI 모델을 사용합니다. 하나는 떨어진 물체를 분류하고 다른 하나는 비디오와 열화상에서 차량을 식별하는 데 사용합니다. 여기에는 e-스쿠터, 자동차 운반 트럭, 보행자 및 자전거 운전자와 같은 취약한 도로 사용자와 같은 특이한 물체가 포함됩니다.

이 카메라는 강력한 FLIR AID 알고리즘을 사용하기 때문에 현장에서 사건을 감지할 수 있는 능력을 더욱 향상시킵니다. 또한, 분석 기능이 내장되어 있기 때문에 TrafiBot Dual AI는 중앙 집중식 AID 시스템과 관련된 잠재적인 병목 현상이나 중단에 취약하지 않습니다.

모든 물체를 추적하기 위한 3D 추적

TrafiBot Dual AI는 특허받은 3D 월드 트래커를 사용하여 현장에서 사고를 탐지하는 능력을 높입니다. 차량이 시야에 들어오면 카메라는 다른 차량에 의해 가려지더라도 속도와 이동 경로을 예측합니다.

TrafiBot Dual AI는 시야가 확보되지 않아도 갑작스러운 차선 변경, 바짝 붙어 따라오는 차량 또는 역주행 차량을 감지할 수 있습니다. 또한 출퇴근 시간대 교통 체증으로 인해 정차한 차량과 충돌로 인해 정차하거나 멈춘 차량을 구분할 수 있습니다.

간편한 설치로 도로 폐쇄 제한

TrafiBot Dual AI에 내장된 틸트 센서는 특히 경사진 벽이 있는 터널에서 설치 시간과 교통 지연을 줄여줍니다. 이 카메라에는 팬, 틸트, 측면 롤링이 가능한 3축 스위블 기능이 있어 맞춤형 어댑터 플레이트가 필요하지 않습니다. 틸트 센서도 자동으로 보정되므로 인적 오류 가능성을 제거합니다.

TrafiBot Dual AI는 고도로 민감한 고해상도의 빠른 열 코어를 통해 가장 초기 단계에서 탁월한 화재 감지, 속도, 정확성 및 신뢰성을 보장합니다. 또한 640 × 512 열화상 해상도를 통해 열악한 기상 조건이나 연기가 가득 찬 터널에서도 작업자가 선명하게 볼 수 있습니다.

FLIR Cascade와 통합

TrafiBot Dual AI는 FLIR 트래픽 카메라에서 데이터를 수집하고 정리하도록 특별히 설계된 당사의 강력한 소프트웨어 플랫폼인 FLIR Cascade와 완벽하게 통합됩니다. 최대 300개의 FLIR 카메라 또는 센서를 독립형 Cascade 서버에 연결할 수 있습니다.

교통 사고가 발생하면 TrafiBot Dual AI가 즉각적인 분석을 위해 사고 전후 시간과 현장의 짧은 고해상도 비디오 클립이 포함된 알림을 보냅니다. 그런 다음 기존 VMS를 사용하여 카메라 자체에서 라이브 영상에 액세스할 수 있습니다.

스테인리스 스틸 하우징

Trafibot Dual AI는 염분과 습도, 도로, 터널 청소 작업에서 발생하는 고압 물 분사 등 모든 종류의 날씨를 견딜 수 있도록 IP 66/67 등급의 비부식성 해양 등급 스테인리스 스틸 케이스에 담겨 있습니다. 

사양

Communications
Encoding Format AVC/H.264, HEVC/H.265, MJPEG
Interface 10/100/1000 Mbps
Maximum Streams 2
Outputs 2 (NO/NC)
RJ45 Interface 10/100/1000 Mbps
Supported Protocols IPv4, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, SMTP, DHCP, IGMP, SNMP, QoS, ONVIF, TLS1.2, IEEE802.1x
Electrical
Input Voltage 24 V AC/DC
PoE+ 802.3 at
MTBF_MTTR >10 years/30'
Power Consumption 12 W heater off (normal operation)
17 W heater on
Environmental
Housing material 316 L stainless steel, corrosion-free for harsh environments
Humidity 0% to 100%, no condensation
IP Rating IP66/IP67
Operating Temperature Range Continuous: -40°C to 60°C / -22°F to 140°F (sheltered, air temp)
Imaging & Optical
Detector Type Focal Plane Array (FPA), uncooled vanadium oxide microbolometer
Effective Pixels 3840 × 2160, 8 MP (4K)
Field of View HFOV: 26° to 53°
VFOV: 15° to 31°
Focal Length 6 mm to >22 mm (0.24 in to 0.87 in)
Horizontal Field of View [HFOV] 53°(W) to 26°(N)
Image Sensor 1/1.8" CMOS
Optical Zoom Motorized, 4K
Resolution Visual: 4K 3840 × 2160
Shutter WDR 120 dB
Spectral Range 7.5 to 13.5 µm
Thermal Resolution 640 × 512 (fast)
Mechanical
Dimensions Camera: 30.1 × 19.2 × 9.4 cm (11.8 × 7.5 × 3.7 in) excluding sunshield
Bracket: 32 × 17. 5 × 24 cm (12.6 × 6.9 × 9.4 in)
Mounting Ceiling, curved wall, and wall/pole mount options
Sunshield 316L C5 Marine grade, powder coated RAL9016
Weight Camera: 5.7kg (12.5 lb), Bracket: 3kg (6.6 lb)
System Overview
Data Interface 10/100/1000 Mbps
Dimensions [Incl. Sunshield] Camera: 36.6 × 20.2 × 10.4 cm (14.4 × 7.9 × 4.1 in) including sunshield

리소스 및 지원

기사

Flir Innovate and Inspire: a New Flir Magazine

방법 알아보기

채팅

오른쪽 하단 모서리에 있는 채팅 버블을 눌러 즉시 당사와 연결하십시오.

(상담원이 있는 경우)

전화 지원

북미: (+1) 800-254-0632
영국 및 유럽:  +44 (0) 239271 4713
남미 및 중미: (+52) 55 4777 2227
호주: (+61) 3 9008 4334
뉴질랜드: (+64) 9 282 9814
싱가포르: (+65) 800 388 35 777
인도: (+91) +000 800 100 8935
중국: (+852) 3008 1658
일본: (+81) 350 501454

서비스, 수리 및 교정 


Flir Korea 서비스 센터 (+82) 02 565 2714

 

아메리카

서비스 센터 연락처
전화
서비스, 수리 또는 보정 요청
이메일 보내기
미국 

수신자 부담 전화: (+1) 866 477 3687

현지: +1 603 881 5200

RMA 제출

이메일 보내기

캐나다 800 613 0507 RMA 제출

이메일 보내기

남미 및 중미 0800 878 2486

RMA 제출

이메일 보내기

 

유럽

벨기에  +32 (0)56 363 041

RMA 제출

이메일 보내기

에스토니아 +3726063976

RMA 제출

이메일 보내기

독일 +49 (0)69 95 00 900

RMA 제출

이메일 보내기

이탈리아 +390294753491

RMA 제출

이메일 보내기

스웨덴  +46 (0)8 753 25 00

RMA 제출

이메일 보내기

아랍에미리트연합 +971 4 802 4999

RMA 제출

이메일 보내기

영국 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

 

아시아 태평양

호주 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

중국 +44 (0) 1245 453 414

RMA 제출

이메일 보내기

인도 델리 +91 11 47212002

RMA 제출

이메일 보내기

인도 파리다바드 +91 (129) 431-5031/32

RMA 제출

이메일 보내기

일본 +81-3-6721-6648

RMA 제출

이메일 보내기

싱가포르 +65 8787 0884

RMA 제출

이메일 보내기

대한민국 +82 2 565 2714

RMA 제출

이메일 보내기

수출 제한

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.

카트

Added to cart