TrafiBot3

Automatic Incident Detection & Traffic Data Collection

The FLIR TrafiBot3 integrated camera combines Full HD visual imaging technology with advanced video analytics. FLIR’s traffic video analytics have proven their effectiveness worldwide along highways, bridges and inside tunnels. The FLIR TrafiBot3 has advanced processing that generates traffic data and incident detection information and thus supports traffic operators with alerts on stopped vehicles, wrong-way drivers, pedestrians, lost cargo, smoke, and traffic flow data.

The Flir TrafiBot3 brings unrivaled image quality in full HD resolution with superior low light performance and wide dynamic range.
Provides critical traffic anomaly detection and traffic data collection.
Extremely compact, rugged and smart design made for quick and easy installation in harsh environments.

사양

Communications
Interface 100/1000 Mbps, auto negotiating
Supported Protocols IPv4, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, UPnP, IGMP, SNMP, QoS, ONVIF, TLS1.2, IEEE802.1x
Electrical
Input Voltage 24 V AC/DC PoE IEEE802.3af or IEEE802.3at type I
Power Consumption 7 W nominal; 12 W max
Environmental
Housing material Stainless steel 316L
Humidity 5% to 100%
Operating Temperature Range Continuous: -30°C to +55°C (-22°F to 131°F) (sheltered, air temp) -34°C to +74°C (-29°F to 165°F) per Nema TS-2
Imaging & Optical
Effective Pixels 1920 × 1080, 2.1 MP
Electronic Shutter Speed 1/25 to 1/30000 s
Focal Length 5.1 mm to 51 mm (0.2 in to 2 in)
Horizontal Field of View [HFOV] 57°(W) to 6.2°(N)
Image Sensor 1/3” progressive scan CMOS
Image Stabilization Yes - digital
Optical Zoom 10× motorized
Shutter WDR 120 dB
Mechanical
Mounting Swivel, ceiling mount, and wall/pole mount options

리소스 및 지원

기사

Flir Innovate and Inspire: a New Flir Magazine

방법 알아보기

채팅

오른쪽 하단 모서리에 있는 채팅 버블을 눌러 즉시 당사와 연결하십시오.

(상담원이 있는 경우)

전화 지원

북미: (+1) 800-254-0632
영국 및 유럽:  +44 (0) 239271 4713
남미 및 중미: (+52) 55 4777 2227
호주: (+61) 3 9008 4334
뉴질랜드: (+64) 9 282 9814
싱가포르: (+65) 800 388 35 777
인도: (+91) +000 800 100 8935
중국: (+852) 3008 1658
일본: (+81) 350 501454

서비스, 수리 및 교정 


Flir Korea 서비스 센터 (+82) 02 565 2714

 

아메리카

서비스 센터 연락처
전화
서비스, 수리 또는 보정 요청
이메일 보내기
미국 

수신자 부담 전화: (+1) 866 477 3687

현지: +1 603 881 5200

RMA 제출

이메일 보내기

캐나다 800 613 0507 RMA 제출

이메일 보내기

남미 및 중미 0800 878 2486

RMA 제출

이메일 보내기

 

유럽

벨기에  +32 (0)56 363 041

RMA 제출

이메일 보내기

에스토니아 +3726063976

RMA 제출

이메일 보내기

독일 +49 (0)69 95 00 900

RMA 제출

이메일 보내기

이탈리아 +390294753491

RMA 제출

이메일 보내기

스웨덴  +46 (0)8 753 25 00

RMA 제출

이메일 보내기

아랍에미리트연합 +971 4 802 4999

RMA 제출

이메일 보내기

영국 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

 

아시아 태평양

호주 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

중국 +44 (0) 1245 453 414

RMA 제출

이메일 보내기

인도 델리 +91 11 47212002

RMA 제출

이메일 보내기

인도 파리다바드 +91 (129) 431-5031/32

RMA 제출

이메일 보내기

일본 +81-3-6721-6648

RMA 제출

이메일 보내기

싱가포르 +65 8787 0884

RMA 제출

이메일 보내기

대한민국 +82 2 565 2714

RMA 제출

이메일 보내기

수출 제한

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.

카트

Added to cart