TrafiCam™ 3

Smart City Sensor

Product Variations

FLIR TrafiCam 3 is an affordable, all-round detection sensor for traffic monitoring and dynamic traffic signal control. This rugged, compact uses visual imaging and Wi-Fi technology to adapt traffic signals based on the presence detection of traffic objects vehicles while also generating basic count data at intersections and in urban environments. Key to helping traffic engineers improve vehicle flows, monitor congestion, and enhance safety, TrafiCam 3 ensures cities can collect accurate road data as well as measure travel and delay times for different transport modes.

Monitors MAC addresses of Wi-Fi-enabled devices such as smartphones to determine rates of travel along road segments.
Generates basic count data at intersections and in urban environments, in any environmental conditions.
Mounts quickly and integrates with existing platforms through BPL technology or PoE connection.

사양

System Overview
Detection Functionalities Vehicle presence
Detection Zones 8 vehicle presence zones
Communications
Compression H.264, MPEG-4, MJPEG
Configuration Web page via secure Wi-Fi or Ethernet
Ethernet 10/100 MBps PoE A and PoE B
Output 1 N/O and 1 N/C dry contacts direct
16 N/C dry contacts via TI BPL3, TI SLT or 4 N/C via BPL3
Edge B&SIU onboard + maximum 5x N/C via 4I/O USB
expansion boards (max. total 24 outputs)
SDLC: BIU–64 or SUI–128
WiFi IEEE 802.11 type b,g,n EIRP <100 mW
Electrical
Detection Distance TrafiCam3 Wide: 0–25 m (0–85 ft)
TrafiCam3 Narrow: 15–75 m (50–250 ft)
FCC FCC part 15 class A
Input Power 12 – 42 VAC
12 – 48 VDC
Power Consumption Average 6.2 W, peak 7 W, peak with powerdip 14 W
Powerline Communication Via TI BPL3 or TI BPL3 EDGE interface
Environmental
EU Directives EMC 2014/30/EU, RoHS 2011/65/EU
IP Rating IP67
Operating Temperature -40°C to 74°C (-40°F to 165°F)
Shock & Vibration NEMA TS2 specs
Imaging & Optical
Frame Rate 15 fps
Resolution 640 × 480 pixel, color CMOS
Streaming Video RTSP
Mechanical
Bracket PA GF30 mounting clamps and aluminum tube
Dimensions (incl mounting bracket) 70 × 200 × 440 mm (2.75 × 7.87 × 17.32 in)
Installation Height TrafiCam3 Wide: 3.5–6 m (11.4–19.6 ft)
TrafiCam3 Narrow: 5.5–8 m (18.0–26.0 ft)
Material Aluminum housing with PC GF10 sunshield; All weatherproof UV-resistant
Weight 850 g / 1.87 lb (camera with bracket)

Resources & Support

기사

Flir Innovate and Inspire: a New Flir Magazine

방법 알아보기

채팅

오른쪽 하단 모서리에 있는 채팅 버블을 눌러 즉시 당사와 연결하십시오.

(상담원이 있는 경우)

전화 지원

북미: (+1) 800-254-0632
영국 및 유럽:  +44 (0) 239271 4713
남미 및 중미: (+52) 55 4777 2227
호주: (+61) 3 9008 4334
뉴질랜드: (+64) 9 282 9814
싱가포르: (+65) 800 388 35 777
인도: (+91) +000 800 100 8935
중국: (+852) 3008 1658
일본: (+81) 350 501454

서비스, 수리 및 교정 


Flir Korea 서비스 센터 (+82) 02 565 2714

 

아메리카

서비스 센터 연락처
전화
서비스, 수리 또는 보정 요청
이메일 보내기
미국 

수신자 부담 전화: (+1) 866 477 3687

현지: +1 603 881 5200

RMA 제출

이메일 보내기

캐나다 800 613 0507 RMA 제출

이메일 보내기

남미 및 중미 0800 878 2486

RMA 제출

이메일 보내기

 

유럽

벨기에  +32 (0)56 363 041

RMA 제출

이메일 보내기

에스토니아 +3726063976

RMA 제출

이메일 보내기

독일 +49 (0)69 95 00 900

RMA 제출

이메일 보내기

이탈리아 +390294753491

RMA 제출

이메일 보내기

스웨덴  +46 (0)8 753 25 00

RMA 제출

이메일 보내기

아랍에미리트연합 +971 4 802 4999

RMA 제출

이메일 보내기

영국 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

 

아시아 태평양

호주 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

중국 +44 (0) 1245 453 414

RMA 제출

이메일 보내기

인도 델리 +91 11 47212002

RMA 제출

이메일 보내기

인도 파리다바드 +91 (129) 431-5031/32

RMA 제출

이메일 보내기

일본 +81-3-6721-6648

RMA 제출

이메일 보내기

싱가포르 +65 8787 0884

RMA 제출

이메일 보내기

대한민국 +82 2 565 2714

RMA 제출

이메일 보내기

Export Restrictions

Equipment described herein pertains to a European Union origin product that is controlled as dual-use item by the European Union government. (It may be subject to US Jurisdictions when in the United States or possessed by a US person and may require authorization to re-transfer to or share with a foreign person (not a US Person).

카트

Added to cart