TrafiOne

Smart City Sensor

Product Variations

FLIR TrafiOne is an all-in-one sensor for traffic monitoring and dynamic traffic signal control. The FLIR TrafiOne uses thermal imaging and Wi-Fi technology to adapt traffic signals based on the presence detection of vehicles, bicycles and pedestrians, even in total darkness or adverse weather. The sensor also generates high-resolution data for measuring travel times for different modes of transport and to improve traffic flows. TrafiOne also includes an HD video camera for additional visual support.

Gain improved insights into city traffic dynamics
Detects the presence of vehicles, bicyclists, and pedestrians in adverse weather and low light conditions.
Secure Wi-Fi communication allows for quick and easy configuration of detection zones.
TrafiOne information can be accessed by cloud-based data analysis solution Flir ITS-IQ.

사양

System Overview
Detection Zones 8 vehicle presence zones 8 pedestrian presence zones
Functionality Curbside and on-crossing pedestrian and bicycle presence detection Stopbar and advance vehicle and bicycle presence detection (optional license) Wi-Fi monitoring (optional license) Visual HD streaming video (optional license)
Number of Detection Zones 8 detection zones
Communications
compression - thermal MJPEG, MPEG-4, H.264
Compression - Visible MJPEG, MPEG-4, H.264
Configuration Web page via secure Wi-Fi or Ethernet
Ethernet 10/100 MBps
Frame Rate - Thermal 9 FPS
Output N/O and 1 N/C dry contacts direct, 16 N/C dry contacts via TI BPL2 (EDGE B&SIU) and TI BPL3 (EDGE B&SIU) interface
WiFi IEEE 802.11
Electrical
Detection Distance FLIR TrafiOne 195: Stop-Bar Detection: 0–15 m (0–49.2 ft); recommended for 2 lanes only Pedestrian & bicycle presence: 0–12 m (0–39 ft)
FLIR TrafiOne 156: Stop-Bar Detection: 10–25 m (33–82 ft); recommended for 2 lanes only Pedestrian & bicycle presence: 10–20 m (33–65.6 ft)
FCC FCC part 15 class A
Input Power 12 - 42 V AC/DC
Power Consumption 6 W
Power over Ethernet (PoE) PoE A and PoE B
Powerline Communication Up to 4 MBps via TI BPL2 (EDGE B&SIU) and TI BPL3 (EDGE B&SIU) interface
Environmental
Detection Zones NEMA TS2 specs
EU Directives EMC 2004/108/EC, RoHS 2011/65/EU
IP Rating IP67
Materials All weatherproof UV-resistant
Temperature Range -40° to 55°C (-40° to 131°F)
Imaging & Optical
Detector Type Focal Plane Array (FPA) uncooled VOx microbolometer LWIR sensor, 8 to 14 µm wavelength
Frame Rate - Visual 30 FPS
HFOV - Thermal 95°
HFOV - Visual FLIR TrafiOne 195: 95°
FLIR TrafiOne 156: 56°
Resolution - Thermal 160 x 120
Resolution - Visual 1080 x 1920 HD color CMOS
Streaming Video RTSP
Mechanical
Bracket PA GF30 mounting clamps and aluminum tube
Installation Height FLIR TrafiOne 195: 3.5 - 6.0 m
FLIR TrafiOne 156: 5.5 - 8.0 m
Material Aluminum housing with PC GF10 sunshield

리소스 및 지원

기사

Flir Innovate and Inspire: a New Flir Magazine

방법 알아보기

채팅

오른쪽 하단 모서리에 있는 채팅 버블을 눌러 즉시 당사와 연결하십시오.

(상담원이 있는 경우)

전화 지원

북미: (+1) 800-254-0632
영국 및 유럽:  +44 (0) 239271 4713
남미 및 중미: (+52) 55 4777 2227
호주: (+61) 3 9008 4334
뉴질랜드: (+64) 9 282 9814
싱가포르: (+65) 800 388 35 777
인도: (+91) +000 800 100 8935
중국: (+852) 3008 1658
일본: (+81) 350 501454

서비스, 수리 및 교정 


Flir Korea 서비스 센터 (+82) 02 565 2714

 

아메리카

서비스 센터 연락처
전화
서비스, 수리 또는 보정 요청
이메일 보내기
미국 

수신자 부담 전화: (+1) 866 477 3687

현지: +1 603 881 5200

RMA 제출

이메일 보내기

캐나다 800 613 0507 RMA 제출

이메일 보내기

남미 및 중미 0800 878 2486

RMA 제출

이메일 보내기

 

유럽

벨기에  +32 (0)56 363 041

RMA 제출

이메일 보내기

에스토니아 +3726063976

RMA 제출

이메일 보내기

독일 +49 (0)69 95 00 900

RMA 제출

이메일 보내기

이탈리아 +390294753491

RMA 제출

이메일 보내기

스웨덴  +46 (0)8 753 25 00

RMA 제출

이메일 보내기

아랍에미리트연합 +971 4 802 4999

RMA 제출

이메일 보내기

영국 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

 

아시아 태평양

호주 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

중국 +44 (0) 1245 453 414

RMA 제출

이메일 보내기

인도 델리 +91 11 47212002

RMA 제출

이메일 보내기

인도 파리다바드 +91 (129) 431-5031/32

RMA 제출

이메일 보내기

일본 +81-3-6721-6648

RMA 제출

이메일 보내기

싱가포르 +65 8787 0884

RMA 제출

이메일 보내기

대한민국 +82 2 565 2714

RMA 제출

이메일 보내기

수출 제한

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.

카트

Added to cart