Extech UM200

High Resolution Micro-Ohm Meter

HK$2,599.00

The Extech UM200 is a precision Micro-Ohm Meter which features a resolution down to 1 µΩ. The UM200 has 6 ranges with 3 sub-ranges in each current range. It features a 5-Digit backlit LCD, PC interface, auto or manual ranging, and a 10 A maximum test current. Store/Recall up to 3000 measurements. Complete with 4-wire cables with Kelvin clip connectors, rechargeable Li-Polymer battery, AC adapter/charger, software and USB cable, and soft carrying case.

수출 제한

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.

카트

Added to cart