Extech UV505

Pocket UV-AB Light Meter

HK$239.00

The Extech UV505 Pocket Light Meter measures UV-AB light from natural and artificial light sources. It can be used in outdoor activities, indoor medical testing, laboratory and research, industrial, education, electronics, and forensics/criminology applications. It offers a backlit display, cosine corrected sensor, two selectable ranges, zero function, display hold, and auto power off. Includes a pouch to protect and store your meter.

사양

General
UVA 1 to 3999 µW/cm², 0.01 to 40 mW/cm²
UVA Basic Accuracy ±5% full scale
UVA Max Resolution 1 µW/cm², 0.01 mW/cm²
UVB 1 to 3999 µW/cm², 0.01 to 40 mW/cm²
UVB Basic Accuracy ±5% full scale
UVB Max Resolution 1 µW/cm², 0.01 mW/cm²
Additional Details
Certifications CE
Dimensions 5.2 × 1.9 × 1" (133 × 48 v 23mm)
Power 2 × AAA (1.5V) batteries
Warranty 2 years
Weight 3.2oz (90g)

수출 제한

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.

카트

Added to cart