Extech VB400

Pen Vibration Meter

HK$699.00

The Extech VB400 Pen Vibration Meter is designed to provide easy and accurate velocity and acceleration measurements on industrial machinery. Its measures RMS Acceleration and Velocity with metric and imperial units of measure. The VB400 has a wide frequency range from 10 Hz to 1 kHz and basic accuracy of ± (5% + 2 digits). Additional features include zero adjustment, data hold, and a low battery indicator. Water and dust resistant to IP65. Complete with test pin tip, magnetic base, 4 AAA batteries, and pouch case.

수출 제한

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.

카트

Added to cart