The FLIR VS80 is a versatile, professional videoscope that you can rely on when inspecting locations that are difficult or unsafe to access. Seven unique compatible waterproof (IP67) camera probe tips are available and sold separately to give you flexibility for virtually any type of inspection. Easily maneuver the narrow camera probes into small openings and tight spaces, and view sharp, vivid images and videos from the large, 7-inch touchscreen display. Using the FLIR Tools Mobile app from an iOS® or Android™ device, you can view live images and video from the VS80, download saved files, and share them easily with customers or colleagues.
수출 제한
이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.
Added to cart