FLIR VT8-Series

Voltage, Continuity, and Current Tester

HK$99.99

Product Variations

The FLIR VT8-Series are high-quality voltage, continuity, and current testers. They feature an optimized, open-jaw design that can fit into tight spaces and reliably measure large-diameter cables. The VT8-600 carries a CAT III-600 V/CAT IV-300 V safety rating and a 100 A/600 V measuring range, while the VT8-1000 carries a CAT III-1000 V/CAT IV-600 V safety rating and a 200 A/1000 V measuring range. Extensive measurement features make the VT8-Series versatile tools – just one meter can get the job done.

Your go-to troubleshooting electrical tester
Made with the quality and reliability you have come to expect from FLIR test and measurement tools
Equipped with the capabilities you need including True RMS, AC/DC voltage and current, continuity, resistance, and capacitance
Take measurements in tight spaces with the optimized jaw design, and measure large-diameter cables with the wide jaw opening

사양

Highlighted
Non_Contact Voltage Detector [NCV] >100 Vrms; <10 mm distance (LED/buzzer alerts)
Drop test 2 m (6.6 ft)
Warranty Limited 3-year
Measurement & Analysis
AC/DC Current Accuracy VT8-1000: ±2.5% (50 to 60Hz)
VT8-600: ±2.5% (50 to 60 Hz)
AC/DC Current Range VT8-1000: 200 A
VT8-600: 100 A
AC/DC Current Resolution 0.1 A
AC/DC Voltage Resolution 0.1 V
AC/DC Volts Accuracy VT8-1000: ±1.5%, ±1.0% (56 to 66 Hz)
VT8-600: ±1.5%, ±1.0% (45 to 66Hz)
AC/DC Volts Range VT8-1000: 1000 V
VT8-600: 600 V
Additional Measurement Functions DCA zero, relative mode (AC/DC voltage, AC current, and capacitance), data hold
Auto Range Yes
Capacitance 600 µF ±4.0%, 6000 µF ±10.0%
Continuity check threshold 10 Ω to 100 Ω
Display Rate Approximately 3 times per second
Over-Range Indication "OL" or "-OL" displayed
Polarity Automatic display of positive and negative polarity
Resistance 60.00 MΩ ± (1.5%)
True RMS Yes
User Interface
Display 6000-count backlit multi-function LCD
Environmental & Certifications
Agency Approvals C-UL-US, CE, RCM
Drop test 2 m (6.6 ft)
Operating Temperature -10 to 50°C (14 to 122°F)
Relative Humidity 95% max; 5 to 30°C (41 to 86°F) 75% max; 30 to 40°C (86 to 104°F) 45% max; 40 to 50°C (104 to 122°F)
Storage Temperature –30 to 60°C (-22 to 140°F), batteries not installed
Warranty Limited 3-year
General
Dimensions (W x H x D) 210 × 53 × 35 mm (8.27 × 2.1 × 0.67 in)
Jaw Opening 15.5 mm (0.61 in)
Worklights White LED
Power
Auto Power Off After 15 minutes
Low Battery Indication Battery symbol is displayed when batteries need changing
Non_Contact Voltage Detector [NCV] >100 Vrms; <10 mm distance (LED/buzzer alerts)
Power Source 2 x AA alkaline batteries

액세서리

Resources & Support

채팅

오른쪽 하단 모서리에 있는 채팅 버블을 눌러 즉시 당사와 연결하십시오.

(상담원이 있는 경우)

Phone Support

International Line: 

(+1) 805 392 3775

Local Number:

(+1) 844 283 5471

서비스, 수리 및 교정 


Flir Korea 서비스 센터 (+82) 02 565 2714

 

아메리카

서비스 센터 연락처
전화
서비스, 수리 또는 보정 요청
이메일 보내기
미국 

수신자 부담 전화: (+1) 866 477 3687

현지: +1 603 881 5200

RMA 제출

이메일 보내기

캐나다 800 613 0507 RMA 제출

이메일 보내기

남미 및 중미 0800 878 2486

RMA 제출

이메일 보내기

 

유럽

벨기에  +32 (0)56 363 041

RMA 제출

이메일 보내기

에스토니아 +3726063976

RMA 제출

이메일 보내기

독일 +49 (0)69 95 00 900

RMA 제출

이메일 보내기

이탈리아 +390294753491

RMA 제출

이메일 보내기

스웨덴  +46 (0)8 753 25 00

RMA 제출

이메일 보내기

아랍에미리트연합 +971 4 802 4999

RMA 제출

이메일 보내기

영국 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

 

아시아 태평양

호주 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

중국 +44 (0) 1245 453 414

RMA 제출

이메일 보내기

인도 델리 +91 11 47212002

RMA 제출

이메일 보내기

인도 파리다바드 +91 (129) 431-5031/32

RMA 제출

이메일 보내기

일본 +81-3-6721-6648

RMA 제출

이메일 보내기

싱가포르 +65 8787 0884

RMA 제출

이메일 보내기

대한민국 +82 2 565 2714

RMA 제출

이메일 보내기