FLIR X6980-HS SLS™

LWIR-Hochgeschwindigkeitskameras für wissenschaftliche Zwecke

Product Variations

Die FLIR X6980-HS SLS ist eine außergewöhnlich schnelle Langwellen-IR-Kamera, die für Wissenschaftler und Ingenieure entwickelt wurde, die für genaue thermische Analysen und individuelle radiometrische Messungen Hochgeschwindigkeitsbilder aufnehmen müssen. Diese Wärmebildkamera kombiniert die Auflösung des SLS-Detektors von 640 × 512 Pixeln mit der höchsten Bildfrequenz, und ermöglicht so kürzere Momentaufnahmen und breitere Temperaturbereiche, wie sie für die Aufnahme scharfer Bilder von sehr schnellen Ereignissen in Stop-Motion erforderlich sind. Mit einem motorgetriebenen Filterrad mit vier Positionen und Unterstützung für motorgetriebene Fokusobjektive von FLIR ermöglicht die X6980-HS SLS bessere Aufnahmen, spart Zeit und verringert die Frustration in dynamischen Aufnahmeumgebungen.

Erleben Sie unübertroffene Bildklarheit und Geschwindigkeit mit 10 GigE, CXP 2.1-Hochgeschwindigkeitsschnittstellen oder Camera Link Full.
Erfassen Sie mehr als 1,5 Stunden detaillierte thermische Ereignisse direkt auf einer 4-TB-SSD-Festplatte ohne Bildverluste.
Proprietäres Triggering-, Synchronisations- und genaues IRIG-Zeitstempelsystem sorgt für präzise und pünktliche Aufnahmen.

Specifications

Highlighted
Resolution 640 512×
Detector Pitch 25 µm
Spectral Range 7,5 µm (unterer), 11,5–12,5 µm (oberer)
Detector Type Strained Layer Superlattice (SLS)
Camera f_number FLIR X6981-HS SLS (7,5–12 μm), f/2,5: f/2,5
FLIR X6983-HS SLS (7,5–12 μm), f/4,1: f/4,1
Dynamic Range 14 Bit
NETD 40 mK typisch
Thermal Sensitivity_NETD 40 mK typisch
Frame Rate [Full Window] Programmierbar von 0,0015 Hz bis 1004 Hz
Integration Time Programmierbar: 270 ns bis ca. Vollbild
Standard Temperature Range [with band matched optics] -20 °C bis 300 °C (-4 °F bis 572 °F)
Optional Temperature Range [with band matched optics] ND1: 250 °C–1500 °C (482 °F–2732 °F)ND2: 500 °C–3000 °C (932 °F–5432 °F)
Filtering 4-Position motorized warm filter wheel, standard 1-inch filters, user swappable
Focus Motorisiert (kompatibel mit Handmotor)
Bildgebung und optische Daten
Available Lenses Manuell (7,5–12 µm): 17 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm
motorgetrieben (7,5–12 µm): 17 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm
Camera f_number FLIR X6981-HS SLS (7,5–12 μm), f/2,5: f/2,5
FLIR X6983-HS SLS (7,5–12 μm), f/4,1: f/4,1
Close_up Lenses_Microscopes 1x
Detector Pitch 25 µm
Detector Type Strained Layer Superlattice (SLS)
Digital Zoom 1x, Auto (beste Passform)
Direct to SSD Recording Ja, auswechselbare 4 TB NVMe SSD im Lieferumfang enthalten, ca. 1,5 Stunden Aufnahmezeit ohne Bildverlust
Download of On_Camera RAM, SSD Recordings Übertragung von SSD über 10 GigE, CXP oder CL auf Research Studio
Dynamic Range 14 Bit
Filtering 4-Position motorized warm filter wheel, standard 1-inch filters, user swappable
Focus Motorisiert (kompatibel mit Handmotor)
Frame Rate [Full Window] Programmierbar von 0,0015 Hz bis 1004 Hz
Image Time Stamp Interner Präzisionszeitstempel. IRIG-B-AM-Decoder, TSPI-genau, Freilauf bei Verlust des Synchronisierungssignals
Integration Time Programmierbar: 270 ns bis ca. Vollbild
Lens Interface FLIR FPO-M (Bajonettverschluss mit vier Haltelaschen, motorgetrieben)
NETD 40 mK typisch
On Camera Image Storage RAM (flüchtiger Speicher): 64 GB, bis zu 23.000 Frame Vollbild-
NVMe U.2 SSD (vom Benutzer entfernbar/nichtflüchtig): 4 TB U.2 SSD enthalten, bis zu 1,4 M Vollbild-Bilder
Operability ≥98 % (≥99 % typisch)
Overlay Anpassbar mit Fähigkeit zum Ausschalten
Palette 8 Bit, einstellbar
Pixel Clock 355,2 MHz
Radiometric Data Streaming Simul. 10-Gigabit-Ethernet (GigE Vision), Camera Link, CoaXPress® (CXP 2.1) Single Link bei 10 Gbit/s oder Dual Link bei 5 Gbit/s
Readout Modes Asynchrone Integration beim Auslesen; Asynchrone Integration vor dem Auslesen
Readout Type Schnappschuss (Einzelbild)
Resolution 640 512×
Sensor Cooling FLIR X6981-HS SLS (7,5–12 μm), 1:2,5: Drehtisch
FLIR X6983-HS SLS (7,5–12 μm), f/4,1: Linearer Sterlingkühler
Spectral Range 7,5 µm (unterer), 11,5–12,5 µm (oberer)
Standard Video HDMI, SDI
Subwindow Modes Flexibles Teilbildformat bis zu 32 x 4 (schrittweise 32 Spalten, 4 Zeilen)
Thermal Sensitivity_NETD 40 mK typisch
Video Modes HD-SDI: 720p bei 50/59,9 Hz, 1080p bei 25/29,9 Hz, 1080p bei 60 Hz
SD-SDI: 480i bei 60 Hz, 576i bei 50 Hz
Messung und Analyse
Accuracy ≤100 °C: ±2 °C (±1 °C typisch), >100 °C: ±2 % des Messwerts (±1 % typisch)
Ambient Drift Compensation [with factory cal] Ja
Automatic Gain Control Manuell, linear, Plateauausgleich, DDE
Optional Temperature Range [with band matched optics] ND1: 250 °C–1500 °C (482 °F–2732 °F)ND2: 500 °C–3000 °C (932 °F–5432 °F)
Standard Temperature Range [with band matched optics] -20 °C bis 300 °C (-4 °F bis 572 °F)
Kommunikation und Datenspeicher
Synchronization Modes Sync In, Sync Out, Tri-Level Sync, Video Sync
Allgemeine Angaben
Weight [without lens] 6,35 kg (14 Pfund)
Stromversorgung
Power 24 V Gleichstrom (<50 W im Dauerbetrieb)
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Mounting 2 × 1/4 Zoll -20 / 1 × 3/8 Zoll -16 / 4 × #10 -24 / Seite: 3x 1/4 Zoll -20 (jede Seite)
Operating Temperature Range -20 °°C bis 50 °°C (-4 °°F bis 122 °°F)

Resources & Support

기사

Flir Innovate and Inspire: a New Flir Magazine

방법 알아보기

채팅

오른쪽 하단 모서리에 있는 채팅 버블을 눌러 즉시 당사와 연결하십시오.

(상담원이 있는 경우)

Phone Support

International Line: 

(+1) 805 392 3775

Local Number:

(+1) 844 283 5471

서비스, 수리 및 교정 

 

아메리카

서비스 센터 연락처
전화
서비스, 수리 또는 보정 요청
이메일 보내기
미국 

수신자 부담 전화: (+1) 866 477 3687

현지: +1 603 881 5200

RMA 제출

이메일 보내기

Canada 800 613 0507 RMA 제출

이메일 보내기

남미 및 중미 0800 878 2486

RMA 제출

이메일 보내기

 

유럽

벨기에  +32 (0)56 363 041

RMA 제출

이메일 보내기

에스토니아 +3726063976

RMA 제출

이메일 보내기

독일 +49 (0)69 95 00 900

RMA 제출

이메일 보내기

이탈리아 +390294753491

RMA 제출

이메일 보내기

스웨덴  +46 (0)8 753 25 00

RMA 제출

이메일 보내기

아랍에미리트연합 +971 4 802 4999

RMA 제출

이메일 보내기

영국 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

 

아시아 태평양

호주 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

중국 +44 (0) 1245 453 414

RMA 제출

이메일 보내기

인도 델리 +91 11 47212002

RMA 제출

이메일 보내기

인도 파리다바드 +91 (129) 431-5031/32

RMA 제출

이메일 보내기

일본 81-3-6721-6648

RMA 제출

이메일 보내기

싱가포르 +65 8787 0884

RMA 제출

이메일 보내기

대한민국 2015년 2월 5일

RMA 제출

이메일 보내기

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.