보안

스마트하고 확장 가능한 감시를 위한 전문가용 가시 보안 카메라

스마트 감시 솔루션

최신 보안은 수동적 감시 이상의 것을 요구합니다. 위협을 능동적으로 탐지하고, 위험을 평가하고, 움직임을 추적하고, 신속한 대응을 가능하게 하는 지능형 시스템이 필요합니다.

Flir의 다층 보안은 첨단 기술과 심층적인 전문성을 결합하여 보안 운영 전반에 전략적 우위를 제공합니다. 또한 ISO/IEC 27001:2022를 준수함으로써 Flir는 강력한 데이터 보호 및 업계 최고의 위험 관리를 보장합니다.

이제 Flir는 합리적인 가격의 가시 보안 카메라를 통해 그 어느 때보다도 최첨단 보호 기능에 더 쉽게 접근할 수 있게 되었습니다.

가시적인 보안이 중요한 이유

감시 그 이상: 가시 카메라를 통한 지능형 위협 탐지

최신 보안에는 수동 모니터링뿐만 아니라 능동적인 위협 탐지가 필요합니다. Flir의 가시적 보안 카메라는 실시간 추적, 위험 평가 및 신속한 대응 기능을 제공합니다.

중요 인프라 전문가의 신뢰

첨단 보안 기술

사이버 보안 강화, 공급망 무결성 보호, 데이터 위험 최소화. Flir는 NDAA 및 ISO/IEC 27001:2022를 준수하는 보안 하드웨어와 신뢰할 수 있는 소싱으로 가시 보안 카메라를 구축했습니다.

주요 응용 분야

Flir 가시광선 보안 카메라가 탁월한 위치를 확인하십시오.

안면 인식, 군중 모니터링, 경계 보안

이벤트 장소, 공공 광장, 환승 허브

산업 현장, 창고, 데이터 센터

액세스 제어, 방문자 관리

수감자 모니터링, 사고 문서화

보안 시스템을 더 스마트하게 계획하고 싶으신가요? Flir Raven을 만나보세요.

보안 시스템 설계자와 통합자를 위한 전문 사이트 계획 도구인 Rave를 사용하여 단일 카메라를 설치하기 전에 보안 설정을 시각화하십시오. Google Maps에서 직접 보안 카메라 커버리지를 시뮬레이션하고, 웹 기반의 사용자 친화적인 플랫폼에서 작업하면서 최적의 감시 레이아웃을 결정합니다. Flir의 Raven 도구를 사용하여 더 스마트하게 일하고 더 빠르고 정확한 결정을 내릴 수 있습니다.
Flir Raven 둘러보기
raven in use.jpg

Flir Visible 보안 카메라

 

 

정보 요청

Optin

제출하면 FLIR의 개인정보 보호정책 및 쿠키 정책에 동의하게 됩니다.