터널, 고속도로, 다리에서 사고 감지 및 트래픽 데이터 캡처

FLIR Dual Trafibot AI 소개

교외 지역에서 발생하는 교통 사고는 매우 위험할 수 있으며 주요 도로를 완전히 마비시킬 수 있습니다.

교통 관리 팀은 응급 구조대원에게 경보를 보내고, 생명을 구하고, 차량을 다시 원활하게 이동시키기 위해 즉각적이고 정확한 교통 데이터가 필요합니다.

4K 해상도의 TrafiBot Dual AI는 도로 터널에 대한 14비트 조기 화재 감지 기능 및 내장 AI를 사용하여 대역폭 제한에 따른 이미지 해상도 감소나 데이터 손실 없이 도심 도로의 자동 사고 감지 및 교통 데이터 수집을 그 어느 때보다 안정적이고 지능적으로 수행할 수 있는 FLIR CCTV 교통 솔루션입니다.

정보 요청 사양 참조

 

TrafiBot Dual AI on board.png TrafiBot Dual AI visual.png rectangle.jpg

AI 내장

TrafiBot Dual AI는 이벤트 평가 방법을 학습하고 개선할 수 있기 때문에 AI 기반이 아닌 트래픽 카메라보다 성능이 뛰어납니다. 실제로 이 카메라는 세 가지 임베디드 AI 모델을 사용합니다. 하나는 떨어진 물체를 분류하고 다른 하나는 비디오와 열화상에서 차량을 식별하는 데 사용합니다. 여기에는 전기 스쿠터, 자동차 운반 트럭, 보행자 및 자전거 운전자와 같은 취약한 도로 사용자와 같은 특이한 물체가 포함됩니다.

이 카메라는 강력한 FLIR AID 알고리즘을 사용하기 때문에 현장에서 사건을 감지할 수 있는 능력을 더욱 향상시킵니다. 또한, 분석 기능이 내장되어 있기 때문에 TrafiBot Dual AI는 중앙 집중식 AID 시스템과 관련된 잠재적인 병목 현상이나 중단에 취약하지 않습니다.

모든 물체를 추적하기 위한 3D 추적

TrafiBot Dual AI는 특허받은 3D 월드 트래커를 사용하여 현장에서 사고를 탐지하는 능력을 높입니다. 차량이 시야에 들어오면 카메라는 다른 차량에 의해 가려지더라도 속도와 이동 경로을 예측합니다.

TrafiBot Dual AI는 시야가 확보되지 않아도 갑작스러운 차선 변경, 바짝 붙어 따라오는 차량 또는 역주행 차량을 감지할 수 있습니다. 또한 출퇴근 시간대 교통 체증으로 인해 정차한 차량과 충돌로 인해 정차하거나 멈춘 차량을 구분할 수 있습니다.

간편한 설치로 도로 폐쇄 제한

TrafiBot Dual AI에 내장된 틸트 센서는 특히 경사진 벽이 있는 터널에서 설치 시간과 교통 지연을 줄여줍니다. 이 카메라에는 팬, 틸트, 측면 롤링이 가능한 3축 스위블 기능이 있어 맞춤형 어댑터 플레이트가 필요하지 않습니다. 틸트 센서도 자동으로 보정되므로 인적 오류 가능성을 제거합니다.

14-Bit 조기 화재 감지

고감도, 고해상도, 고속 열 감지 코어를 갖춘 TrafiBot Dual AI는 초기 단계에서 탁월한 화재 감지, 속도, 정확성, 신뢰성을 보장합니다. 또한 640 × 512 열분해능을 통해 악천후나 연기가 가득한 터널 안에서도 작업자가 선명하게 볼 수 있습니다.

Smoke.png

Cascade-flexible-architecture.jpg

FLIR Cascade와 통합

TrafiBot Dual AI는 FLIR 트래픽 카메라에서 데이터를 수집하고 정리하도록 특별히 설계된 당사의 강력한 소프트웨어 플랫폼인 FLIR Cascade와 완벽하게 통합됩니다. 최대 300개의 FLIR 카메라 또는 센서를 독립형 Cascade 서버에 연결할 수 있습니다.

교통 사고가 발생하면 TrafiBot Dual AI가 즉각적인 분석을 위해 사고 전후 시간과 현장의 짧은 고해상도 비디오 클립이 포함된 알림을 보냅니다. 그런 다음 기존 VMS를 사용하여 카메라 자체에서 라이브 영상에 액세스할 수 있습니다.

TrafiBot-Dual-AI-arm-bracket-right.png

스테인리스 스틸 하우징

Trafibot Dual AI는 염분과 습도, 도로, 터널 청소 작업에서 발생하는 고압 물 분사 등 모든 종류의 날씨를 견딜 수 있도록 IP 66/67 등급의 비부식성 해양 등급 스테인리스 스틸 케이스에 담겨 있습니다.


정보 요청

Optin

제출하면 FLIR의 개인정보 보호정책 및 쿠키 정책에 동의하게 됩니다.