지능형 교통 시스템

실행 가능한 실시간 데이터

Acyclica는 인프라의 클라우드 계층으로, 사람들이 이동하는 방식에 대한 고해상도의 실시간 정보를 제공합니다. 교차로 수준과 1초 미만의 지연 시간에 통합하면 차량이 교차로(V2I) 통신을 수행할 수 있습니다. 관련 분석은 인프라 성능을 최적화하고 도로를 더 안전하게 만드는 데 필요한 정보를 제공합니다. 특허 받은 WiFi 기술은 적응형 신호 시스템에 필요한 고해상도 데이터를 제공합니다. SPaT, 컨트롤러 및 모니터 데이터, 검출기 활성화를 포함한 캐비닛 상태 정보는 교차로 및 복도에 대한 전체적인 뷰를 제공하는 한편, 업계 최고의 소프트웨어 및 API는 기존 워크플로에 쉽게 통합할 수 있습니다.

아시키카는 도시, 교통부 및 컨설턴트가 혼잡을 관리하는 데 사용됩니다. 바쁜 동맥에 대한 시간 계획을 관리하는 것부터 가변 메시지 보드에 여행 시간을 게시하는 것까지, Acyclica는 사람들이 이동하는 방식을 간소화하도록 설계되었습니다.

사례 연구

Greeley 콜로라도 및 아시키카

콜로라도주 그릴리는 Front Range Urban Corridor의 도시이며 덴버에서 북쪽으로 약 1시간 거리에 있습니다. 이러한 성장을 동반하는 트래픽 증가를 관리하기 위해 이 도시는 적응형 신호 타이밍 시스템을 3가지 주요...

더 알아보기
사례 연구

몬테비데오 우루과이 & 아시키카

몬테비데오는 우루과이의 수도이자 경제 중심지입니다. 미국에서 가장 크고 부유한 대부분의 기업 본사가 있으며 남미의 주요 항구 중 하나가 있는 곳이기도 합니다.

더 알아보기
사례 연구

IDAX 및 Acyclica

워싱턴주 벨뷰는 시애틀 시에서 경전철을 확장하는 중입니다. 여기에는 시내 지역에 새로운 기차역을 건설하고 이를 운행하는 트랙이 포함됩니다. 최적의 균형을 찾으려면...

더 알아보기
사례 연구

아부다비의 자동 사고 감지

중동에는 혁신적인 ITS 프로젝트의 많은 예가 있지만, 아부다비에 최근에 문을 연 Sheikh Zayed Tunnel만큼 인상적인 것은 거의 없습니다. 총 3.6km, 2.4km 커버 섹션 포함, 양방향...

더 알아보기
사례 연구

노르웨이에서의 자동 사고 감지

Festning과 Bjørvika Tunnel은 노르웨이 오슬로 도심의 E18에 있는 두 개의 고속도로 터널입니다. 두 터널 모두 FLIR의 지능형 사고 감지 기술을 갖추고 있어 연중무휴 24시간 높은 수준의 도로 사용자 안전을 보장합니다.

더 알아보기
리소스

가이드북 다운로드

Flir 운송 솔루션에 대한 포괄적인 개요를 확인하십시오.

다운로드
리소스

제품 매트릭스 다운로드

Flir 교외 솔루션 보기 및 비교

다운로드
리소스

제품 매트릭스 다운로드

Flir 의 도시 솔루션 보기 및 비교

다운로드

 

정보 요청

Optin

제출하면 FLIR의 개인정보 보호정책 및 쿠키 정책에 동의하게 됩니다.

디스커버 센터에서

기본 사항

Why is the Method for Object Detection and Classification So Important in AI Cameras and Sensors?

자세히 알아보기
애플리케이션 스토리

FIFA 월드컵 2022 기간 동안 보행자 안전을 향상시키기 위해 수상 경력에 빛나는 FLIR TrafiOne 교통 센서 설치

자세히 알아보기
사용 사례 시나리오

열 스마트 센서를 사용하여 보행자, 자전거 이용자 등 보호

자세히 알아보기
애플리케이션 스토리

자동 사고 감지를 통한 노르웨이 터널의 안전 유지

자세히 알아보기