E86

Câmera termográfica avançada

A Flir E86 é repleta de recursos de alto desempenho necessários para detecção rápida e precisa e, quando combinada com uma lente de campo de visão duplo Flir FlexView™, você pode mudar instantaneamente de varredura de área ampla para teleobjetiva. Esta câmera termográfica de 464 × 348 pixels tem uma faixa de medição de temperatura ampliada para facilitar a detecção de pontos quentes e anomalias ocultas em ativos elétricos e mecânicos. As lentes intercambiáveis AutoCal™ oferecem cobertura completa de alvos próximos e distantes, enquanto a tecnologia de imagem Flir, como UltraMax® e MSX®, garante imagens térmicas nítidas e vibrantes. A Rota de Inspeção Flir a bordo executa rotas pré-planejadas para ajudá-lo a se manter organizado ao inspecionar locais grandes ou múltiplos. O Flir Ignite fornece carregamento automático de imagens E86 diretamente da câmera para a nuvem para armazenamento e compartilhamento fáceis e seguros.
Todas as câmeras da série Flir Exx agora vêm com um crédito gratuito para participar de uma sessão de treinamento da Flir Academy —no valor de US$ 399 (detalhes abaixo).

Resolução aprimorada, inspeções mais rápidas
O medidor de distância a laser auxilia no foco automático rápido e preciso, além de fornecer dados para medição de área na tela (m² ou ft²).
Emparelhe sua câmera Exx-Series com uma lente de campo de visão duplo Flir FlexView para alternar convenientemente de varredura de área ampla para teleobjetiva com o toque de um botão.
Integração integrada com o software de roteamento Flir*, carregamento automático de imagens diretamente para a biblioteca em nuvem Flir Ignite, um microfone integrado para anotação por voz e recursos de geração de relatórios, todos ajudam a E86 a simplificar seu dia de trabalho. (*software acessório opcional)

Especificações

Destacado
Resolução de IV 464 × 348 pixels
Sensibilidade Térmica/NETD <40 mK at 30°C (86°F)
Precisão ±2°C (±3.6°F) or ±2% of the reading
Campo de visão (FOV)
Câmera Digital 5 MP, with built-in LED photo/video lamp
Modos de Imagem
Display 4", 640 × 480 pixel touchscreen LCD with auto-rotation
Mídia de Armazenamento Removable SD card
Geração de imagem e óptica
Campo de visão (FOV)
Cor
Câmera Digital 5 MP, with built-in LED photo/video lamp
Distância Focal Mínima 0.15 m
Faixa Espectral 7.5-14 µm
Foco Continuous LDM, One-shot LDM, One-shot contrast, Manual
Frequência da Imagem 30 Hz
Gravação de vídeo IV radiométrico Real-time radiometric recording (.csq)
Identificação da Lente Automatic
Imagens Dinâmicas Multiespectrais (MSX)
Modos de Imagem
Número f 1.3
Paletas de cores Iron, Rainbow, Rainbow HC, White hot, Black hot, Arctic, Lava
Picture-in-Picture Resizable and movable
Resolução de IV 464 × 348 pixels
Resolução espacial (IFOV)
Sensibilidade Térmica/NETD <40 mK at 30°C (86°F)
Streaming de vídeo IV não radiométrico H.264 or MPEG-4 over Wi-Fi MJPEG over UVC or Wi-Fi
Streaming de vídeo IV radiométrico Yes, over UVC
Tipo de Detector
Tipo e Pitch do Detector Uncooled microbolometer, 17 µm
UltraMax Yes
Visor No
Zoom Digital 1-4× continuous
Medição e análise
Comandos de Configuração
Correção de temperatura aparente refletida
Dimensões da câmera (C x L x A)
Faixa de Temperatura de Objetos -20 to 120°C (-4 to 248°F); 0 to 650°C (32 to 1202°F); 300 to 1500°C (572 to 2732°F)
Fotômetro 3 ea. in live mode
Isotérmico
Peso da câmera com bateria
Precisão ±2°C (±3.6°F) or ±2% of the reading
Predefinições de Medição No measurement, center spot, hot spot, cold spot, User Preset 1, User Preset 2
Interface do usuário
Display 4", 640 × 480 pixel touchscreen LCD with auto-rotation
Texto Predefined list or touchscreen keyboard
Voz 60 sec. recording added to still images or video via built-in mic (has speaker) or via Bluetooth®
Comunicação e armazenamento de dados
Formato de Arquivo de Imagem Standard JPEG with measurement data included. Infrared-only mode
Formatos de Arquivo
Interface
Interfaces de Comunicação USB 2.0, Bluetooth®, Wi-Fi, DisplayPort
Lapso de tempo 10 seconds to 24 hours (infrared)
METERLiNK Yes
Modo de Armazenamento de Imagem Infrared, Visual, MSX®, Picture-in-Picture, Gallery
Mídia de Armazenamento Removable SD card
Operação de CA
Saída de Vídeo DisplayPort over USB Type-C
Wi-Fi
Potência
Gerenciamento de Energia
Sistema de carregamento
Tempo de Carregamento
Tempo Operacional da Bateria >2.5 hours at 25°C (68°F) and typical use
Tipo de bateria Rechargeable Li-ion battery
Dados ambientais e certificações
Certificações
Choque
EMC
Espectro de Rádio
Faixa de Temperatura de Armazenamento -40 to 70°C (-40 to 158°F)
Faixa de Temperatura Operacional -15 to 50°C (5 to 122°F)
Segurança EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Umidade (em operação e em armazenamento)
Vibração
Geral
Embalagem Infrared camera with lens, 2 batteries, battery charger, hard transport case, lanyards, front lens cap, power supplies, printed documentation, SD card (8 GB), cables (USB 2.0 A to USB Type-C, USB Type-C to HDMI, USB Type-C to USB Type-C), License card: FLIR Thermal Studio Starter
Lista de Conteúdos
Mira Laser Yes
Rota de inspeção FLIR Enabled in camera
Tamanho da Embalagem

Acessórios

  1. Tripod (T911997)

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Exx T5xx T8xx]

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Brochure

O que você precisa medir? Folheto da FLIR WDYNTM BR

Selection Guide

Matriz de comparação de produtos de câmeras térmicas portáteis FLIR BR

Datasheet

Folha de dados dos pacotes de serviço e garantia estendida FLIR CARE e FLIR PROTECT

Brochure

Brochura dos pacotes de serviço e garantia estendida FLIR CARE e FLIR PROTECT

Brochure

Brochura de Fabricação FLIR Exx-Series

Brochure

FLIR Exx-Series Manufacturing Brochure

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

Application Story

FLIR Thermal Condition Monitoring Article

Selection Guide

FLIR Handheld Thermal Camera Product Comparison Matrix

Application Story

Rain Leak Detection and Post-Repair Inspection Application Story