E96

Câmera termográfica avançada

A Flir E96 é nossa primeira câmera com empunhadura de pistola com resolução térmica de 640 × 480 para que os inspetores possam inspecionar alvos perigosos de alta tensão com segurança e diagnosticar rapidamente falhas elétricas e mecânicas. A Flir E96 oferece cobertura completa de alvos próximos e distantes por meio de uma variedade de opções de lentes. Emparelhe a E96 com uma lente de campo de visão duplo Flir FlexView e alterne instantaneamente de varredura de área ampla para teleobjetiva com o toque de um botão. A Rota de Inspeção Flir a bordo executa rotas pré-planejadas para ajudar os inspetores a se manterem organizados ao inspecionar locais grandes ou múltiplos. O Flir Ignite fornece carregamento automático de imagens E96 diretamente da câmera para a nuvem para armazenamento e compartilhamento fáceis e seguros.
Todas as câmeras Flir Exx-Series agora vêm com um crédito gratuito para participar de uma sessão de treinamento da Flir Academy —no valor de US$ 399 (detalhes abaixo)..

Resolução aprimorada, inspeções mais rápidas
A resolução térmica de 640 × 480 e o aprimoramento de imagem Flir UltraMax® e MSX® garantem que a E96 produza as imagens mais vibrantes e fáceis de interpretar de sua classe.
Emparelhe sua câmera Exx-Series com uma lente de campo de visão duplo Flir FlexView para alternar convenientemente de varredura de área ampla para teleobjetiva com o toque de um botão.
Integração com o software de roteamento Flir*, carregamento automático de imagens diretamente na biblioteca em nuvem Flir Ignite, um microfone integrado para anotação por voz e recursos de geração de relatórios ajudam a E96 a simplificar seu dia de trabalho. (*software acessório opcional)

Especificações

Destacado
Resolução de IV 640 x 480 pixels
Sensibilidade Térmica/NETD < 40 mK a 30 °C (86 °F)
Precisão ±2 °C (±3,6 °F) ou ±2% de leitura
Câmera Digital 5 megapixels, com lâmpada de LED para foto/vídeo integrada
Display Tela LCD sensível ao toque, 4 polegadas, 640 x 480 pixels com rotação automática
Mídia de Armazenamento Cartão SD removível
Geração de imagem e óptica
Câmera Digital 5 megapixels, com lâmpada de LED para foto/vídeo integrada
Distância Focal Mínima 0,15 m
Faixa Espectral 7,5 – 14 µm
Foco LDM contínuo, LDM de disparo único, contraste de disparo único, manual
Frequência da Imagem 30 Hz
Gravação de vídeo IV radiométrico Gravação radiométrica em tempo real (.csq)
Identificação da Lente Automática
Número f 1,3
Paletas de cores Iron, Rainbow, Rainbow HC, White hot, Black hot, Arctic, Lava
Picture-in-Picture Redimensionável e móvel
Resolução de IV 640 x 480 pixels
Sensibilidade Térmica/NETD < 40 mK a 30 °C (86 °F)
Streaming de vídeo IV não radiométrico H.264 ou MPEG-4 sobre Wi-Fi MJPEG sobre UVC ou Wi-Fi
Streaming de vídeo IV radiométrico Sim, sobre UVC
Tipo e Pitch do Detector Microbolômetro não refrigerado, 12 µm
UltraMax Sim
Visor Não
Zoom Digital Contínuo de 1 a 8x
Medição e análise
Faixa de Temperatura de Objetos -20 a 120 °C (-4 a 248 °F); 0 a 650 °C (32 a 1.202 °F); 300 a 1.500 °C (572 a 2.732 °F)
Fotômetro 3 cada em tempo real
Precisão ±2 °C (±3,6 °F) ou ±2% de leitura
Predefinições de Medição Sem medição, ponto central, ponto quente, ponto frio, Configuração Predefinida de Usuário 1 e Configuração Predefinida de Usuário 2
Interface do usuário
Display Tela LCD sensível ao toque, 4 polegadas, 640 x 480 pixels com rotação automática
Texto Lista predefinida ou teclado na tela sensível ao toque
Voz 60 segundos de gravação adicionados a imagens estáticas ou vídeos por meio de microfone integrado (com alto-falante) ou de Bluetooth®
Comunicação e armazenamento de dados
Formato de Arquivo de Imagem JPEG padrão com dados de medição incluídos. Modo somente infravermelho
Interfaces de Comunicação USB 2.0, Bluetooth®, Wi-Fi, DisplayPort
Lapso de tempo De 10 segundos a 24 horas (infravermelho)
METERLiNK Sim
Modo de Armazenamento de Imagem Infravermelho, visual, MSX®, Picture-in-Picture, galeria
Mídia de Armazenamento Cartão SD removível
Saída de Vídeo DisplayPort por USB Tipo C
Potência
Tempo Operacional da Bateria > 2,5 horas a 25 °C (68 °F) e uso típico
Tipo de bateria Bateria recarregável de íons de lítio
Dados ambientais e certificações
Faixa de Temperatura de Armazenamento -40 a 70 °C (-40 a 158 °F)
Faixa de Temperatura Operacional -15 a 50 °C (5 a 122 °F)
Segurança EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Geral
Embalagem Câmera infravermelha com lente, 2 baterias, carregador de bateria, caixa de transporte rígida, cordões de segurança, tampa de lente dianteira, fontes de alimentação, documentação impressa, cartão SD (8 GB), cabos (USB 2.0 A para USB Tipo C, USB Tipo C para HDMI, USB Tipo C para USB Tipo C), cartão de licença: FLIR Thermal Studio Starter
Mira Laser Sim
Rota de inspeção FLIR Habilitado na câmera

Acessórios

  1. Tripod (T911997)

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Exx T5xx T8xx]

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Brochure

O que você precisa medir? Folheto da FLIR WDYNTM BR

Application Story

A Bikefit Van Staeyen utiliza a câmara térmica Flir E96 para encontrar a posição ideal do ciclista

Application Story

Nota de Aplicação de Monitorização de Condições - Escolher a Câmara Térmica Portátil FLIR Ex-Series certa

Brochure

Brochura de Soluções de Monitoramento de Condições FLIR para a Indústria Automotiva

Brochure

Brochura de Soluções de Monitoramento de Condições FLIR para o Setor de Mineração BR

Selection Guide

Matriz de comparação de produtos de câmeras térmicas portáteis FLIR BR

Datasheet

Folha de dados dos pacotes de serviço e garantia estendida FLIR CARE e FLIR PROTECT

Brochure

Brochura dos pacotes de serviço e garantia estendida FLIR CARE e FLIR PROTECT

Brochure

Folheto Utilidades Globais da FLIR BR

Brochure

FLIR Folheto Sobre Energia Renovável Eólica BR