Diagnostique possíveis falhas em sistemas industriais, elétricos e mecânicos ou descubra anomalias de temperatura em testes de P&D com a FLIR T540 com resolução de 464 × 348. Esta câmera térmica portátil e ergonômica oferece recursos avançados como 1-Touch Level/Span e foco automático contínuo assistido a laser que fazem dela a ferramenta perfeita de diagnóstico sem contato para aplicações de pesquisa e monitoramento de condições. Simplifique as inspeções elétricas e mecânicas, resolução de problemas e reparos com o modo de rota de inspeção, que executa rotas predefinidas criadas no FLIR Thermal Studio Pro para que os usuários possam registrar dados e imagens de temperatura em uma sequência lógica. O Macro Mode integrado permite que usuários de pesquisa e desenvolvimento alternem rapidamente de análise em grande angular para close sem trocar a lente. Ou emparelhe a T540 com uma lente de campo de visão duplo FLIR FlexView® para a conveniência de mudar instantaneamente de varredura de área ampla para teleobjetiva. Quando combinada com o software Research Studio, a T540 ajuda os engenheiros a avaliar pontos críticos inesperados e encontrar possíveis falhas de projeto.
Todas as câmeras FLIR T-Series agora vêm com um crédito gratuito para participar de uma sessão de treinamento da FLIR Academy—no valor de US$ 399 (detalhes a seguir).

Resolução, Conforto e Excelente Desempenho
O autofoco assistido por laser garante que você sempre disponha de foco preciso para obter leituras exatas de temperatura que levam a decisões rápidas e seguras.
O bloco óptico da T540 gira 180°, de modo que você possa enquadrar a imagem alvo em qualquer ângulo confortavelmente durante todo o dia.
A tela sensível ao toque capacitiva com um menu intuitivo é fácil de navegar, e você ainda pode personalizá-la com dois botões programáveis.

Especificações

Destacado
Resolução de IV 464 × 348 pixels
Sensibilidade Térmica/NETD <30 mK, 42° a 30°C (86°F) <40 mK, 24° a 30°C (86°F) <50 mK, 14° a 30°C (86°F) <40 mK, 80° a 30°C (86°F)
Precisão ±2 °C (±3,6 °F) ou ±2% de leitura
Campo de visão (FOV) 42° × 32° 24° × 18° 14° × 10° 80° × 63°
Câmera Digital 5 MP, com lâmpada LED de foto/vídeo integrada; desativada quando a lente de 80° está em uso
Display Tela LCD sensível ao toque, 4", 640 × 480 pixels com rotação automática
Mídia de Armazenamento Cartão SD removível
Geração de imagem e óptica
Alinhamento a Laser A posição é exibida automaticamente na imagem de infravermelho
Atualização do software da câmera Uso de cabo USB ou cartão SD
Campo de Visão 42° × 32°
24° × 18°
Campo de visão (FOV) 42° × 32° 24° × 18° 14° × 10° 80° × 63°
Comprimento Focal 10 mm (0,39 pol.), 42° 17 mm (0,67 pol.), 24° 29 mm (1,41 pol.), 14° 5 mm (0,19 pol.), 80°
Cor Preto
Câmera Digital 5 MP, com lâmpada LED de foto/vídeo integrada; desativada quando a lente de 80° está em uso
Distância Focal Mínima 0,15 m (0,49 ft.), 42° 0,15 m (0,49 ft.), 24° 1,0 m (3,28 ft.), 14° Modo macro 71 µm como opção para 24° 0,10 m (3,9 in), 80°
Distância Focal Mínima com MSX 0,65 m (2,13 pés), 42°0,5 m (1,64 pé), 24°1,0 m (3,28 pés), 14°
Faixa Espectral 7,5 – 14 µm
Foco Contínuo, com medidor de distância a laser (LDM), LDM de disparo único, contraste de disparo único, manual
FOV da Câmera Digital 53° × 41°
Frequência da Imagem 30 Hz
Gravação de vídeo IV radiométrico Gravação radiométrica em tempo real (.csq)
Gravação de Vídeo Visual H.264 para cartão de memória
Identificação da Lente Automática
Imagem Visual Sim
Lente 24°, 14°, 42°, 80°, DFOV (24°, 14°), DFOV (42°, 24°)
Lâmpada do Vídeo Luz LED integrada
NETD <30 mK, 42° <40 mK, 24° <50 mK, 14° <40 mK, 80°
Número f 1,1, 42° 1,3, 24° 1,5, 14° 1,3, 80° °
Paletas de cores Iron, Gray, Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC
Picture-in-Picture Redimensionável e móvel
Resolução 464 × 348 pixels (VGA)
Resolução de IV 464 × 348 pixels
Resolução do Detector 464 x 348
Resolução espacial (IFOV) 1,66 mrad/pixel, 42° 0,90 mrad/pixel, 24° 0,52 mrad/pixel, 14° 3,6 mrad/pixel, 80°
Sensibilidade Térmica/NETD <30 mK, 42° a 30°C (86°F) <40 mK, 24° a 30°C (86°F) <50 mK, 14° a 30°C (86°F) <40 mK, 80° a 30°C (86°F)
Streaming de vídeo IV não radiométrico H.264 ou MPEG-4 sobre Wi-Fi MJPEG sobre UVC ou Wi-Fi
Streaming de vídeo IV radiométrico Sobre UVC
Streaming de Vídeo Visual Sim
Taxa de Quadros [Janela Completa] 30 Hz
Tipo e Pitch do Detector Microbolômetro não refrigerado, 17 µm
UltraMax Quadruples pixel count; activated in menu and processed in FLIR Tools
Visor Não
Zoom Digital Contínuo de 1 a 6x
Medição e análise
Alarme de cor (isotérmico) •Acima•Abaixo•Intervalo•Condensação (orvalho/umidade/ponto de orvalho)•Isolamento
Alarme de Funções de Medição Alarmes audíveis/visuais (acima/abaixo) em qualquer função de medição selecionada
Correção de Emissividade Sim, variável de 0,01 a 1,0 ou selecionada na lista de materiais
Correções de Medição Sim
Detecção automática de calor e frio Marcadores máximos/mínimos automáticos na área
Diferença de Temperatura Sim
Faixa de Temperatura de Objetos -20 °C a 120 °C (-4 °F a 248 °F); 0 °C a 650 °C (32 °F a 1.202 °F); 300 °C a 1.500 °C (572 °F a 2.732 °F)
Precisão ±2 °C (±3,6 °F) ou ±2% de leitura
Predefinições de Medição •Sem medição•Ponto central•Ponto quente•Ponto frio•Predefinição do usuário 1•Predefinição do usuário 2
Temperatura Referencial Sim
Interface do usuário
Display Tela LCD sensível ao toque, 4", 640 × 480 pixels com rotação automática
Idiomas 21
Tecnologia do Display IPS
Tela Sensível ao Toque Opticamente acoplada PCAP
Texto Lista predefinida ou teclado na tela sensível ao toque
Voz 60 segundos de gravação adicionados a imagens estáticas ou vídeos por meio de microfone integrado (com alto-falante) ou de Bluetooth
Comunicação e armazenamento de dados
Formato de Arquivo de Imagem JPEG padrão com dados de medição incluídos
Interfaces de Comunicação USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi
METERLiNK Conexão sem fios (Bluetooth) para: Medidores FLIR com METERLiNK
METERLiNK – Bluetooth Comunicação com fone de ouvido e sensores externos
Mídia de Armazenamento Cartão SD removível
Saída de Vídeo DisplayPort por USB Tipo C
USB USB tipo C: transferência de dados/vídeo/energia
USB – Padrão USB 2.0 de Alta Velocidade
Áudio Microfone e alto-falante para anotação de imagens por voz
Potência
Gerenciamento de Energia Desligamento e modo de suspensão automáticos
Operação com Alimentação Externa Adaptador de CA 90–260 V CA (50/60 Hz) ou 12 V a partir de um veículo (cabo com plugue padrão, opcional)
Peso da bateria 195 g (6,89 oz)
Sistema de carregamento Na câmera (adaptador CA ou 12 V a partir de um veículo) ou carregador para duas baterias
Temperatura de Carregamento 0 °C a 45 °C (32 °F a 113 °F)
Tempo Operacional da Bateria Aprox. 4 horas a uma temperatura ambiente de 25 °C (77 °F) em uso comum
Tensão da bateria 3,6 V
Tipo de bateria Bateria de íons de lítio, carregada na câmera ou em carregador separado
Dados ambientais e certificações
EMC •ETSI EN 301 489-1 (rádio)•ETSI EN 301 489-17•EN 61000-6-2 (imunidade)•EN 61000-6-3 (emissão)•FCC 47 CFR Parte 15 Classe B (emissão)
Espectro de Rádio ETSI EN 300 228, FCC Parte 15.249, RSS-247 Edição 2
Faixa de Temperatura de Armazenamento -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F)
Faixa de Temperatura Operacional –15 °C a 50 °C (5 °F a 122 °F)
Montagem em Tripé UNC 1/4"-20
Segurança EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Umidade (em operação e em armazenamento) IEC 60068-2-30/24 horas, 95% de umidade relativa, 25–40 °C (77–104 °F)/2 ciclos
Geral
Compatível com software FLIR FLIR Thermal Studio Suite, FLIR Route Creator, FLIR Ignite, FLIR Research Studio, FLIR Atlas SDK
Embalagem Câmera infravermelha com lente, 2 baterias, carregador de bateria, caixa de transporte rígida, cordões de segurança, tampa de lente dianteira, fontes de alimentação, documentação impressa, cartão SD (8 GB), cabos (USB 2.0 A para USB Type-C, USB Type-C para HDMI, USB Type-C para USB Type-C), cartão de licença: FLIR Thermal Studio Pro (assinatura de 3 meses)
GPS [bússola] Rotulagem automática de imagem
Material da estrutura PCABS com TPE, magnésio
Mira Laser Classe 2, 0,05–40 m (0,16–131 ft) ±1% de distância medida
Peso [com bateria] 1,4 kg (3,1 lb)
Tamanho (C x L x A) Lentes horizontais: 140 × 201,3 × 167,3 mm (5,5 × 7,9 × 6,6 pol.)
Tamanho da Embalagem 500 × 190 × 370 mm (19,7 × 7,5 × 14,6 pol)

Acessórios

  1. Tripod (T911997)

Recursos e suporte

Observação: Para obter recursos adicionais de suporte da T-Series, acesse Support.FLIR.com

Webinars gravados

Webinar: End Your Year with Flir - Smart Strategies for Compliance, Cost Savings, and Condition Monitoring Excellence

Saiba como

Artigo

FLIR Innovate and Inspire: uma nova revista da FLIR

Saiba como

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Exx T5xx T8xx]

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Datasheet

Ficha técnica do FLIR T500-Series BR

Brochure

FLIR Folheto do setor de petróleo e gás global BR

Brochure

Folheto FLIR T500-Series BR

Selection Guide

Matriz de comparação de produtos de câmeras térmicas portáteis FLIR

Datasheet

Folha de dados dos pacotes de serviço e garantia estendida FLIR CARE e FLIR PROTECT

Brochure

Brochura dos pacotes de serviço e garantia estendida FLIR CARE e FLIR PROTECT

Brochure

O que você precisa medir? Folheto da FLIR WDYNTM BR

User Manual

FLIR Exx-T5xx Series Lens Calibration Notice

Brochure

FLIR Global Oil and Gas Industry Brochure

Brochure

FLIR Global Utility Market Brochure

Bate-papo

Pressione a bolha de bate-papo no canto inferior direito para se conectar conosco instantaneamente.

(Quando os agentes estiverem disponíveis)

Envie-nos um e-mail

Clique aqui

(Login FLIR necessário)

Suporte telefônico

Linha Internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471

Serviço, reparo e calibração 

 

Américas

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Estados Unidos 

Ligação gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Canadá 800 613 0507 Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

América do Sul e Central 0800 878 2486

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Europa

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Estônia +3726063976

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Alemanha +49 (0) 69 95 00 900

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Itália +390294753491

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Suécia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Emirados Árabes Unidos +971 4 802 4999

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Ásia-Pacífico

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Austrália +61 (0) 3 9550 2800

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Delhi +91 11 47212002

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Japão 81-3-6721-6648

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Cingapura +65 8787 0884

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Coreia do Sul (02)565-2724

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.