T540

Câmera termográfica profissional

Diagnostique possíveis falhas em sistemas industriais, elétricos e mecânicos ou descubra anomalias de temperatura em testes de P&D com a resolução 464 × 348 Flir T540. Esta câmera térmica portátil e ergonômica oferece recursos avançados como 1-Touch Level/Span e foco automático contínuo assistido a laser que fazem dela a ferramenta perfeita de diagnóstico sem contato para aplicações de pesquisa e monitoramento de condições. Simplifique inspeções elétricas/mecânicas, resolução de problemas e reparos com o modo Inspection Route, que executa rotas pré-planejadas criadas no Flir Thermal Studio Pro para que os usuários possam registrar dados de temperatura e imagens em uma sequência lógica. O Macro Mode integrado permite que usuários de pesquisa e desenvolvimento alternem rapidamente de análise em grande angular para close sem trocar a lente. Ou emparelhe a T540 com uma lente de campo de visão duplo Flir FlexView® para a conveniência de mudar instantaneamente de varredura de área ampla para teleobjetiva. Quando combinada com o software Research Studio, a T540 ajuda os engenheiros a avaliar pontos quentes inesperados e encontrar possíveis falhas de design.
Todas as câmeras da série T da Flir agora vêm com um crédito gratuito para participar de uma sessão de treinamento da Flir Academy —no valor de US$ 399 (detalhes abaixo).

Resolução, conforto e excelente desempenho
O autofoco assistido por laser garante que você ’obtenha um foco preciso para leituras precisas de temperatura que levam a decisões rápidas, mas sólidas.
O bloco óptico da T540 gira 180° para que você possa gerar imagens de alvos em qualquer ângulo —confortavelmente durante —todo o dia.
A tela sensível ao toque capacitiva com um menu intuitivo é fácil de navegar, e você ainda pode personalizá-la com dois botões programáveis.

Especificações

Destacado
Resolução de IV 464 × 348 pixels
Sensibilidade Térmica/NETD < 40 mK, 24° a 30 °C (86 °F)
Precisão ±2 °C (±3,6 °F) ou ±2% de leitura
Campo de visão (FOV) 24° × 18°
Câmera Digital 5 megapixels, com lâmpada de LED para foto/vídeo integrada
Display Tela LCD sensível ao toque, 4 ", 640 × 480 pixels com rotação automática
Mídia de Armazenamento Cartão SD removível
Geração de imagem e óptica
Alinhamento a Laser A posição é exibida automaticamente na imagem de infravermelho
Atualização do software da câmera Uso de cabo USB ou cartão SD
Campo de Visão 24° × 18°
Campo de visão (FOV) 24° × 18°
Comprimento Focal 17 mm (0,67 pol), 24°
Cor Preto
Câmera Digital 5 megapixels, com lâmpada de LED para foto/vídeo integrada
Distância Focal Mínima 0,15 m (0,49 pé), 24°, Modo macro 71 µm como opção a 24°
Distância Focal Mínima com MSX 0,5 m (1,64 pé), 24°
Faixa Espectral 7,5 – 14 µm
Foco Contínuo, com medidor de distância a laser (LDM), LDM de disparo único, contraste de disparo único, manual
FOV da Câmera Digital 53° × 41°
Frequência da Imagem 30 Hz
Gravação de vídeo IV radiométrico Gravação radiométrica em tempo real (.csq)
Gravação de Vídeo Visual H.264 para cartão de memória
Identificação da Lente Automática
Imagem Visual Sim
Lente 24°
Lâmpada do Vídeo Luz LED integrada
NETD < 40 mK
Número f 1,3, 24°
Paletas de cores Iron, Gray, Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC
Picture-in-Picture Redimensionável e móvel
Resolução 464 × 348 pixels (VGA)
Resolução de IV 464 × 348 pixels
Resolução espacial (IFOV) 0,90 mrad/pixel, 24°
Sensibilidade Térmica/NETD < 40 mK, 24° a 30 °C (86 °F)
Streaming de vídeo IV não radiométrico H.264 ou MPEG-4 sobre Wi-Fi MJPEG sobre UVC ou Wi-Fi
Streaming de vídeo IV radiométrico Sobre UVC
Streaming de Vídeo Visual Sim
Taxa de Quadros [Janela Completa] 30 Hz
Tipo e Pitch do Detector Microbolômetro não refrigerado, 17 µm
UltraMax Quadruplica a contagem de pixels; ativado no menu e processado no FLIR Tools
Visor Não
Zoom Digital Contínuo de 1–6×
Medição e análise
Alarme de cor (isotérmico) •Acima •Abaixo •Intervalo •Condensação (orvalho/umidade/ponto de orvalho) •Isolamento
Alarme de Funções de Medição Alarmes audíveis/visuais (acima/abaixo) em qualquer função de medição selecionada
Correção de Emissividade Sim, variável de 0,01 a 1,0 ou selecionada na lista de materiais
Correções de Medição Sim
Detecção automática de calor e frio Marcadores máximos/mínimos automáticos na área
Diferença de Temperatura Sim
Faixa de Temperatura de Objetos -20 °C a 120 °C (-4 °F a 248 °F); 0 °C a 650 °C (32 °F a 1.202 °F); 300 °C a 1.500 °C (572 °F a 2.732 °F) Não há faixas opcionais
Precisão ±2 °C (±3,6 °F) ou ±2% de leitura
Predefinições de Medição •Sem medição•Ponto central•Ponto quente•Ponto frio•Predefinição do usuário 1•Predefinição do usuário 2
Temperatura Referencial Sim
Interface do usuário
Display Tela LCD sensível ao toque, 4 ", 640 × 480 pixels com rotação automática
Idiomas 21
Tecnologia do Display IPS
Tela Sensível ao Toque Opticamente acoplada PCAP
Texto Lista predefinida ou teclado na tela sensível ao toque
Voz 60 segundos de gravação adicionados a imagens estáticas ou vídeos por meio de microfone integrado (com alto-falante) ou de Bluetooth
Comunicação e armazenamento de dados
Formato de Arquivo de Imagem JPEG padrão com dados de medição incluídos
Interfaces de Comunicação USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi
METERLiNK Conexão sem fios (Bluetooth) para: Medidores FLIR com METERLiNK
METERLiNK – Bluetooth Comunicação com fone de ouvido e sensores externos
Mídia de Armazenamento Cartão SD removível
Saída de Vídeo DisplayPort por USB Tipo C
USB USB tipo C: transferência de dados/vídeo/energia
USB – Padrão USB 2.0 de Alta Velocidade
Áudio Microfone e alto-falante para anotação de imagens por voz
Potência
Gerenciamento de Energia Desligamento e modo de suspensão automáticos
Operação com Alimentação Externa Adaptador de CA 90–260 V CA (50/60 Hz) ou 12 V a partir de um veículo (cabo com plugue padrão, opcional)
Peso da bateria 195 g (6,89 oz)
Sistema de carregamento Na câmera (adaptador CA ou 12 V a partir de um veículo) ou carregador para duas baterias
Temperatura de Carregamento 0 °C a 45 °C (32 °F a 113 °F)
Tempo Operacional da Bateria Aprox. 4 horas a uma temperatura ambiente de 25 °C (77 °F) em uso comum
Tensão da bateria 3,6 V
Tipo de bateria Bateria de íons de lítio, carregada na câmera ou em carregador separado
Dados ambientais e certificações
EMC •ETSI EN 301 489-1 (rádio)•ETSI EN 301 489-17•EN 61000-6-2 (imunidade)•EN 61000-6-3 (emissão)•FCC 47 CFR Parte 15 Classe B (emissão)
Espectro de Rádio •ETSI EN 300 228•FCC Parte 15.249•RSS-247 Edição 2
Faixa de Temperatura de Armazenamento -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F)
Faixa de Temperatura Operacional -15 °C a 50 °C (5 °F a 122 °F)
Garantia http://www.flir.com/warranty/
Montagem em Tripé UNC 1/4"-20
Segurança EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Umidade (em operação e em armazenamento) IEC 60068-2-30/24 horas, 95% de umidade relativa, 25–40 °C (77–104 °F)/2 ciclos
Geral
Compatível com software FLIR FLIR Thermal Studio Suite, FLIR Route Creator, FLIR Ignite, FLIR Research Studio, FLIR Atlas SDK
Embalagem Câmera infravermelha com lente, 2 baterias, carregador de bateria, caixa de transporte rígida, cordões de segurança, tampa de lente dianteira, fontes de alimentação, documentação impressa, cartão SD (8 GB), cabos (USB 2.0 A para USB Type-C, USB Type-C para HDMI, USB Type-C para USB Type-C), cartão de licença: FLIR Thermal Studio Pro (assinatura de 3 meses)
Material da estrutura PCABS com TPE, magnésio
Mira Laser Classe 2, 0,05–40 m (0,16–131 ft) ±1% de distância medida
Tamanho (C x L x A) Lentes horizontais: 140 × 201,3 × 167,3 mm (5,5 × 7,9 × 6,6 in)
Tamanho da Embalagem 500 × 190 × 370 mm (19,7 × 7,5 × 14,6 pol)

Acessórios

  1. Tripod (T911997)

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Exx T5xx T8xx]

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Brochure

O que você precisa medir? Folheto da FLIR WDYNTM BR

Selection Guide

Matriz de comparação de produtos de câmeras térmicas portáteis FLIR BR

Brochure

FLIR Folheto do setor de petróleo e gás global BR

Brochure

Folheto FLIR T500-Series BR

Datasheet

Folha de dados dos pacotes de serviço e garantia estendida FLIR CARE e FLIR PROTECT

Brochure

Brochura dos pacotes de serviço e garantia estendida FLIR CARE e FLIR PROTECT

Datasheet

Ficha técnica do FLIR T500-Series BR

Datasheet

FLIR T500-Series Datasheet

Brochure

FLIR T500-Series Brochure

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.