T560 - Recondicionado

Câmera termográfica profissional

Solucione problemas de pontos quentes, encontre falhas ocultas e confirme reparos rapidamente com o Flir T560 ergonômico e de alta resolução. Esta câmera termográfica de 640 × 480 (307.200 pixels) tem um LCD brilhante de 4” e uma plataforma de lente com rotação de 180° para você diagnosticar problemas elétricos ou mecânicos com facilidade e conforto, até em áreas difíceis de alcançar. Ferramentas de medição avançadas na câmera, como o 1-Touch Level/Span, além do foco automático com auxílio de laser, garantem que você sempre gravará medições precisas de temperatura. Emparelhe a T560 com uma lente de campo de visão duplo Flir FlexView. Para a conveniência de mudar instantaneamente de varredura de área ampla para teleobjetiva sem trocar a lente. Com o modo Flir Inspection Route integrado, você pode baixar e executar planos de inspeção para sua câmera a partir do Flir Thermal Studio Pro. Juntos, esses sistemas ajudam a gravar dados de temperatura e imagens em uma sequência lógica, o que agiliza a solução de problemas e os reparos.
Todas as câmeras da Flir T-Series agora vêm com um crédito gratuito para participar de uma sessão de treinamento da Flir Academy —no valor de US$ 399 (detalhes abaixo).

Resolução, conforto e excelente desempenho
O autofoco assistido por laser garante que você ’obtenha um foco preciso para leituras precisas de temperatura que levam a decisões rápidas, mas sólidas.
O bloco óptico da T560 gira 180° para que você possa enquadrar alvos em qualquer ângulo —de forma confortável— durante todo o dia.
Planeje inspeções no Flir Thermal Studio Pro e carregue em uma T560 com a opção de câmera Flir Inspection Route para simplificar as inspeções e gerenciar melhor os dados críticos. Ative o Flir Ignite para uploads automáticos de imagens diretamente da câmera para a nuvem para armazenamento e compartilhamento eficientes e seguros.

Especificações

Destacado
Resolução de IV 640 × 480 pixels
Sensibilidade Térmica/NETD < 40 mK a 30 °C (lente de 24°)
Precisão ±2 °C (±3,6 °F) ou ±2% de leitura
Câmera Digital 5 megapixels, com lâmpada de LED para foto/vídeo integrada
Display Tela LCD sensível ao toque, 4", 640 × 480 pixels com rotação automática
Mídia de Armazenamento Cartão SD removível
Geração de imagem e óptica
Câmera Digital 5 megapixels, com lâmpada de LED para foto/vídeo integrada
Distância Focal Mínima 0,15 m, modo macro opcional
Faixa Espectral 7,5 – 14 µm
Foco Contínuo, com medidor de distância a laser (LDM), LDM de disparo único, contraste de disparo único, manual
Frequência da Imagem 30 Hz
Gravação de vídeo IV radiométrico Gravação radiométrica em tempo real (.csq)
Identificação da Lente Automática
Número f 1,3
Paletas de cores Iron, Gray, Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC
Picture-in-Picture Redimensionável e móvel
Resolução de IV 640 × 480 pixels
Sensibilidade Térmica/NETD < 40 mK a 30 °C (lente de 24°)
Streaming de vídeo IV não radiométrico H.264 ou MPEG-4 sobre Wi-Fi MJPEG sobre UVC ou Wi-Fi
Streaming de vídeo IV radiométrico Sim, sobre UVC
Tipo e Pitch do Detector Microbolômetro não refrigerado, 12 µm
UltraMax Quadruplica a contagem de pixels; ativado no menu e processado no FLIR Tools
Visor Sim
Zoom Digital Contínuo de 1-8x
Medição e análise
Faixa de Temperatura de Objetos -20 °C a 120 °C (-4 °F a 248 °F); 0 °C a 650 °C (32 °F a 1.202 °F); 300 °C a 2.000 °C (572 °F a 3.632 °F)
Fotômetro 3 cada em tempo real
Precisão ±2 °C (±3,6 °F) ou ±2% de leitura
Predefinições de Medição Sem medição, ponto central, ponto quente, ponto frio, Configuração Predefinida de Usuário 1 e Configuração Predefinida de Usuário 2
Interface do usuário
Display Tela LCD sensível ao toque, 4", 640 × 480 pixels com rotação automática
Texto Lista predefinida ou teclado na tela sensível ao toque
Voz 60 segundos de gravação adicionados a imagens estáticas ou vídeos por meio de microfone integrado (com alto-falante) ou de Bluetooth
Comunicação e armazenamento de dados
Formato de Arquivo de Imagem JPEG padrão com dados de medição incluídos
Interfaces de Comunicação USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi
Lapso de tempo 10 segundos a 24 horas
METERLiNK Sim
Modo de Armazenamento de Imagem Infravermelho, visual, MSX®, Picture-in-Picture
Mídia de Armazenamento Cartão SD removível
Saída de Vídeo DisplayPort por USB Tipo C
Potência
Tempo Operacional da Bateria Aprox. 4 horas a uma temperatura ambiente de 25 °C (77 °F) em uso comum
Tipo de bateria Bateria de íons de lítio, carregada na câmera ou em carregador separado
Dados ambientais e certificações
Faixa de Temperatura de Armazenamento -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F)
Faixa de Temperatura Operacional -15 °C a 50 °C (5 °F a 122 °F)
Segurança EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Geral
Compatível com software FLIR FLIR Thermal Studio Suite, FLIR Route Creator, FLIR Ignite, FLIR Research Studio, FLIR Atlas SDK
Embalagem Câmera de infravermelho com lente, ocular pequena do visor, 2 baterias, carregador de bateria, caixa de transporte rígida, cordões de segurança, tampa de lente dianteira, fontes de alimentação, documentação impressa, cartão SD (8 GB), cabos (USB 2.0 A para USB tipo C, USB tipo C para HDMI, USB tipo C para USB tipo C)
Mira Laser Sim

Acessórios

  1. Tripod (T911997)

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Exx T5xx T8xx]

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Datasheet

Ficha técnica do FLIR T500-Series BR

Brochure

O que você precisa medir? Folheto da FLIR WDYNTM BR

Brochure

Brochura dos pacotes de serviço e garantia estendida FLIR CARE e FLIR PROTECT

Datasheet

Folha de dados dos pacotes de serviço e garantia estendida FLIR CARE e FLIR PROTECT

User Manual

FLIR T5xx Series User Manual

Datasheet

T560 Datasheet A4

Datasheet

FLIR T500-Series Datasheet

Application Story

FLIR Thermal Condition Monitoring Article

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

Application Story

Rain Leak Detection and Post-Repair Inspection Application Story

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.