A câmera de infravermelho (IV) FLIR T840 foi projetada para ajudar os profissionais de energia elétrica e outros profissionais de termografia a inspecionar equipamentos confortavelmente, tanto em espaços internos quanto externos, além de procurar sinais de falha durante todo o dia. Graças a um visor ocular integrado e a um display LCD em cores brilhantes de 4 polegadas, a T840 facilita a realização de inspeções em espaços externos com condições desafiadoras de luminosidade intensa. A plataforma de lente giratória em 180° e um design pensado para ser ergonômico ajudam os usuários a diagnosticar rapidamente componentes com falha em áreas de difícil acesso. Emparelhe a T840 com uma lente de campo de visão duplo FLIR FlexView™ para a conveniência de mudar instantaneamente de varredura de área ampla para teleobjetiva. Uma opção de lente teleobjetiva de 6° também está disponível para garantir a medição precisa da temperatura, de alvos pequenos a distâncias maiores.
Todas as câmeras FLIR T-Series agora vêm com um crédito gratuito para participar de uma sessão de treinamento da FLIR Academy—no valor de US$ 399 (detalhes a seguir).

Rápida, versátil, precisa – em qualquer ambiente de trabalho
Analise grandes áreas a uma distância segura com resolução de 464 x 348 e reduza a tensão das inspeções ao longo do dia com o bloco óptico giratório em 180°.
Obtenha clareza de imagem líder do setor com o Flir Vision Processing®, ™MSX e UltraMax® para ajudá-lo a fazer a chamada certa com rapidez
Aproveite ao máximo seu dia de trabalho com o carregamento automático de imagens Flir Ignite diretamente da câmera e recursos de geração rápida de relatórios que ajudam a organizar as descobertas em campo

Especificações

Destacado
Resolução de IV 464 × 348 (161.472 pixels)
Sensibilidade Térmica/NETD <30 mK a 30 °C (lente 42°), <40 mK a 30 °C (lente 24°), <50 mK a 30 °C (lente 14°)
Precisão ±2 °C (±3,6 °F) ou ±2% de leitura
Campo de visão (FOV) 80 × 63° × 63°
Câmera Digital 5 MP, com lâmpada LED de foto/vídeo integrada; desativada quando a lente de 6° ou 80° está em uso
Display "Tela LCD sensível ao toque, 4, 640 x 480 pixels com rotação automática
Mídia de Armazenamento Cartão SD removível
Geração de imagem e óptica
Campo de Visão 42° × 32°
24° × 18°
Campo de visão (FOV) 80 × 63° × 63°
Comprimento Focal 42°: 10 mm (0,39 pol.)
24°: 17 mm (0,67 pol.)
14°: 29 mm (1,41 pol.)
6°: 70 mm (2,80 pol.)
80°: 5 mm (0,19 pol.)
Câmera Digital 5 MP, com lâmpada LED de foto/vídeo integrada; desativada quando a lente de 6° ou 80° está em uso
Distância Focal Mínima 42° lentes - 0,15 m; 24° lentes - 0,15 m, modo macro opcional; 14° lentes - 1,0 m; 6° lentes - 5,0 m; 80° lentes - 0,1 m;
Distância Focal Mínima com MSX FLIR T840 + DFOV (14° + 24°): 0,5 m (1,64 pés) / 1,0 m (3,28 pés)
FLIR T840 + FOV duplo (24° + 42°): 42°: 0,65 m (1,98 pés)
24°: 0,5 m (1,64 pés)
Faixa Espectral 7,5 – 14 µm
Foco Contínuo, com medidor de distância a laser (LDM), LDM de disparo único, contraste de disparo único, manual
Frequência da Imagem 30 Hz
Gravação de vídeo IV radiométrico Gravação radiométrica em tempo real (.csq)
Identificação da Lente Automática
Lente 24°, 14°, 42°, 80°, 6°, DFOV (24°, 14°), DFOV (42°, 24°)
Modo Macro Opção de lente de 24° tamanho de ponto efetivo de 71 μm
Número f Lente de 42°: 1,1, lente de 24°: 1,3, lente de 14°: 1,5, lente de 6°: 1,35, lente de 80°: 1,3,
Paletas de cores Iron, Gray, Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC
Picture-in-Picture Redimensionável e móvel
Resolução de IV 464 × 348 (161.472 pixels)
Resolução espacial (IFOV) 42°: 1,2 mrad/pixel
24°: 0,7 mrad/pixel
Sensibilidade Térmica/NETD <30 mK a 30 °C (lente 42°), <40 mK a 30 °C (lente 24°), <50 mK a 30 °C (lente 14°)
Streaming de vídeo IV não radiométrico H.264 ou MPEG-4 sobre Wi-Fi MJPEG sobre UVC ou Wi-Fi
Streaming de vídeo IV radiométrico Sim, sobre UVC
Tipo e Pitch do Detector Microbolômetro não refrigerado, 17 µm
UltraMax Quadruples pixel count; activated in menu and processed in FLIR Tools
Visor Sim
Zoom Digital Contínuo de 1 a 6x
Medição e análise
Faixa de Temperatura de Objetos -40°C a 120°C (-40°F a 248°F) 0°C a 650°C (32°F a 1202°F) 300°C a 2000°C (572°F a 3632°F)
Fotômetro 3 cada em tempo real
Precisão ±2 °C (±3,6 °F) ou ±2% de leitura
Predefinições de Medição Sem medição, ponto central, ponto quente, ponto frio, Configuração Predefinida de Usuário 1 e Configuração Predefinida de Usuário 2
Interface do usuário
Display "Tela LCD sensível ao toque, 4, 640 x 480 pixels com rotação automática
Texto Lista predefinida ou teclado na tela sensível ao toque
Voz 60 segundos de gravação adicionados a imagens estáticas ou vídeos por meio de microfone integrado (com alto-falante) ou de Bluetooth
Comunicação e armazenamento de dados
Formato de Arquivo de Imagem JPEG padrão com dados de medição incluídos
Interfaces de Comunicação USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi
Lapso de tempo 10 segundos a 24 horas
METERLiNK Sim
Modo de Armazenamento de Imagem Infravermelho, visual, MSX®, Picture-in-Picture
Mídia de Armazenamento Cartão SD removível
Saída de Vídeo DisplayPort por USB Tipo C
Potência
Tempo Operacional da Bateria Aprox. 4 horas a uma temperatura ambiente de 25 °C (77 °F) em uso comum
Tipo de bateria Bateria de íons de lítio, carregada na câmera ou em carregador separado
Dados ambientais e certificações
Faixa de Temperatura de Armazenamento -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F)
Faixa de Temperatura Operacional -15 °C a 50 °C (5 °F a 122 °F)
Segurança EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Geral
Compatível com software FLIR FLIR Thermal Studio Suite, FLIR Route Creator, FLIR Ignite, FLIR Research Studio, FLIR Atlas SDK
Embalagem Câmera de infravermelho com lente, ocular pequena do visor, 2 baterias, carregador de bateria, caixa de transporte rígida, cordões de segurança, tampa de lente dianteira, fontes de alimentação, documentação impressa, cartão SD (8 GB), cabos (USB 2.0 A para USB tipo C, USB tipo C para HDMI, USB tipo C para USB tipo C)
Mira Laser Sim

Acessórios

  1. Tripod (T911997)

Recursos e suporte

Observação: Para obter recursos adicionais de suporte da T-Series, acesse Support.FLIR.com

Webinars gravados

Webinar: End Your Year with Flir - Smart Strategies for Compliance, Cost Savings, and Condition Monitoring Excellence

Saiba como

Artigo

FLIR Innovate and Inspire: uma nova revista da FLIR

Saiba como

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Exx T5xx T8xx]

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Datasheet

Ficha técnica do FLIR T800-Series BR

Brochure

FLIR Folheto Sobre Energia Renovável Eólica BR

Brochure

FLIR Folheto do setor de petróleo e gás global BR

Selection Guide

Matriz de comparação de produtos de câmeras térmicas portáteis FLIR

Brochure

Brochura dos pacotes de serviço e garantia estendida FLIR CARE e FLIR PROTECT

Datasheet

Folha de dados dos pacotes de serviço e garantia estendida FLIR CARE e FLIR PROTECT

Brochure

O que você precisa medir? Folheto da FLIR WDYNTM BR

User Manual

FLIR Exx-T5xx Series Lens Calibration Notice

Datasheet

FLIR T800-Series Datasheet

Datasheet

FLIR T800-Series Datasheet GB

Bate-papo

Pressione a bolha de bate-papo no canto inferior direito para se conectar conosco instantaneamente.

(Quando os agentes estiverem disponíveis)

Envie-nos um e-mail

Clique aqui

(Login FLIR necessário)

Suporte telefônico

Linha Internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471

Serviço, reparo e calibração 

 

Américas

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Estados Unidos 

Ligação gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Canadá 800 613 0507 Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

América do Sul e Central 0800 878 2486

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Europa

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Estônia +3726063976

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Alemanha +49 (0) 69 95 00 900

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Itália +390294753491

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Suécia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Emirados Árabes Unidos +971 4 802 4999

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Ásia-Pacífico

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Austrália +61 (0) 3 9550 2800

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Delhi +91 11 47212002

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Japão 81-3-6721-6648

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Cingapura +65 8787 0884

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Coreia do Sul (02)565-2724

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.