T865 - Recondicionado

Câmeras de infravermelho portáteis com alto desempenho

A câmera termográfica Flir T865 é uma ferramenta de inspeção sem contato com bloco óptico rotativo de 180° que permite aos usuários avaliar com segurança e conforto a condição de equipamentos elétricos e mecânicos críticos em aplicações de serviços públicos e fabricação. Com recursos avançados, incluindo medições de temperatura incomparáveis de até -40 °C, precisão de até ±1 °C / ±1%, aprimoramento de contraste de nível/amplitude de toque com um toque e foco automático assistido a laser, você sempre obterá medições de temperatura altamente precisas. Emparelhe a T865 com uma lente de campo de visão duplo Flir FlexView. Para a conveniência de mudar instantaneamente de varredura de área ampla para teleobjetiva; ou escolha uma lente IV FOV de 6° para realizar inspeções em alvos pequenos a longas distâncias. O sistema Inspection Route integrado ajuda você a gravar dados de temperatura e imagens em uma sequência lógica para solução de problemas e reparo mais rápidos.
Todas as câmeras da série T da Flir agora vêm com um crédito gratuito para participar de uma sessão de treinamento da Flir Academy —no valor de US$ 399 (detalhes abaixo).

Desenvolva rotas de inspeção no Flir Thermal Studio Pro e carregue em uma T865 usando o Route Creator para coletar e gerenciar dados críticos de forma rápida e fácil.
Avalie o estado do equipamento a uma distância segura, em qualquer ângulo ou em qualquer condição de iluminação usando o bloco óptico giratório de 180°, o visor ocular integrado e a tela IPS colorida de 4– polegadas
Aumente a–eficiência em campo com precisão de medição excepcional, imagens térmicas aprimoradas e otimizações de fluxo de trabalho para economizar tempo e compartilhar dados mais rapidamente.

Especificações

Destacado
Resolução de IV 640 × 480 pixels
Sensibilidade Térmica/NETD <40 mK a 30 °C (lente de 24°)
Precisão ±1 °C (±1,8 °F): 5 a 100 °C (41 a 212 °F), ±1%: 100 a 120 °C (212 a 248 °F), ±2 °C (±3,6 °F): -40 a 100 °C (-40 a 212 °F), ±2%: 100 a 650 °C (212 a 1.202 °F), 300 a 2.000 °C (572 a 3.632 °F)
Câmera Digital 5 megapixels, com lâmpada de LED para foto/vídeo integrada
Display ×Tela LCD sensível ao toque, 4 polegadas, 640 480 pixels com rotação automática
Mídia de Armazenamento Cartão SD removível
Geração de imagem e óptica
Câmera Digital 5 megapixels, com lâmpada de LED para foto/vídeo integrada
Distância Focal Mínima 0,15 m
Faixa Espectral 7,5 – 14 µm
Foco Contínuo, com medidor de distância a laser (LDM), LDM de disparo único, contraste de disparo único, manual
Frequência da Imagem 30 Hz
Gravação de vídeo IV radiométrico Gravação radiométrica em tempo real (.csq)
Identificação da Lente Automática
Número f 1,3
Paletas de cores Iron, Rainbow, Rainbow HC, White hot, Black hot, Arctic, Lava
Picture-in-Picture Redimensionável e móvel
Resolução de IV 640 × 480 pixels
Sensibilidade Térmica/NETD <40 mK a 30 °C (lente de 24°)
Streaming de vídeo IV não radiométrico H.264 ou MPEG-4 sobre Wi-Fi MJPEG sobre UVC ou Wi-Fi
Streaming de vídeo IV radiométrico Sim, sobre UVC
Tipo e Pitch do Detector Microbolômetro não refrigerado, 12 µm
UltraMax Quadruplica a contagem de pixels; ativado no menu e processado no software de relatório FLIR.
Visor Sim
Zoom Digital Contínuo de 1-8x
Medição e análise
Faixa de Temperatura de Objetos -40 °C a 120 °C (-40 °F a 248 °F);0 °C a 650 °C (32 °F a 1.202 °F) 300 °C a 2.000 °C (572 °F a 3.632 °F)
Fotômetro 10 cada em tempo real
Precisão ±1 °C (±1,8 °F): 5 a 100 °C (41 a 212 °F), ±1%: 100 a 120 °C (212 a 248 °F), ±2 °C (±3,6 °F): -40 a 100 °C (-40 a 212 °F), ±2%: 100 a 650 °C (212 a 1.202 °F), 300 a 2.000 °C (572 a 3.632 °F)
Predefinições de Medição Sem medição, ponto central, ponto quente, ponto frio, Configuração Predefinida de Usuário 1 e Configuração Predefinida de Usuário 2
Interface do usuário
Display ×Tela LCD sensível ao toque, 4 polegadas, 640 480 pixels com rotação automática
Texto Lista predefinida ou teclado na tela sensível ao toque
Voz 60 segundos de gravação adicionados a imagens estáticas ou vídeos por meio de microfone integrado (com alto-falante) ou de Bluetooth
Comunicação e armazenamento de dados
Formato de Arquivo de Imagem JPEG padrão com dados de medição incluídos
Interfaces de Comunicação USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi, DisplayPort
Lapso de tempo 10 segundos a 24 horas
METERLiNK Sim
Modo de Armazenamento de Imagem Infravermelho, visual, MSX®, Picture-in-Picture
Mídia de Armazenamento Cartão SD removível
Saída de Vídeo DisplayPort por USB Tipo C
Potência
Tempo Operacional da Bateria Aprox. 4 horas a uma temperatura ambiente de 25 °C (77 °F) em uso comum
Tipo de bateria Bateria de íons de lítio, carregada na câmera ou em carregador separado
Dados ambientais e certificações
Faixa de Temperatura de Armazenamento -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F)
Faixa de Temperatura Operacional -15 °C a 50 °C (5 °F a 122 °F)
Segurança EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Geral
Compatível com software FLIR FLIR Thermal Studio Suite, FLIR Route Creator, FLIR Ignite, FLIR Research Studio, FLIR Atlas SDK
Embalagem Câmera de infravermelho com lente, viseira pequena para o visor, 2 baterias, carregador de bateria, caixa de transporte rígida, cordões de segurança, tampa de lente dianteira, fontes de alimentação, documentação impressa, cartão SD (8 GB), cabos (USB 2.0 A para USB tipo C, USB tipo C para HDMI, USB tipo C para USB tipo C), cartão de licença: FLIR Thermal Studio Pro (assinatura de 3 meses)
Mira Laser Sim

Acessórios

  1. Tripod (T911997)

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Exx T5xx T8xx]

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Brochure

O que você precisa medir? Folheto da FLIR WDYNTM BR

Brochure

Brochura de Soluções de Monitoramento de Condições FLIR para a Indústria Automotiva

Selection Guide

Matriz de comparação de produtos de câmeras térmicas portáteis FLIR BR

Datasheet

Folha de dados dos pacotes de serviço e garantia estendida FLIR CARE e FLIR PROTECT

Brochure

Brochura dos pacotes de serviço e garantia estendida FLIR CARE e FLIR PROTECT

Brochure

FLIR Folheto Sobre Energia Renovável Eólica BR

Datasheet

Ficha técnica do FLIR T800-Series BR

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

Certification

ISO 9001-2015 FLIR Sweden

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO 14001:2015

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.