A câmera termográfica Flir T865 é uma ferramenta de inspeção sem contato com bloco óptico rotativo de 180° que permite aos usuários avaliar com segurança e conforto a condição de equipamentos elétricos e mecânicos críticos em aplicações de serviços públicos e fabricação. Com recursos avançados, incluindo medições de temperatura incomparáveis de até -40 °C, precisão de até ±1 °C / ±1%, aprimoramento de contraste de nível/amplitude de toque com um toque e foco automático assistido a laser, você sempre obterá medições de temperatura altamente precisas. Emparelhe a T865 com uma lente de campo de visão duplo Flir FlexView. Para a conveniência de mudar instantaneamente de varredura de área ampla para teleobjetiva; ou escolha uma lente IV FOV de 6° para realizar inspeções em alvos pequenos a longas distâncias. O sistema Inspection Route integrado ajuda você a gravar dados de temperatura e imagens em uma sequência lógica para solução de problemas e reparo mais rápidos.
Todas as câmeras da série T da Flir agora vêm com um crédito gratuito para participar de uma sessão de treinamento da Flir Academy —no valor de US$ 399 (detalhes abaixo).

Desenvolva rotas de inspeção no Flir Thermal Studio Pro e carregue em uma T865 usando o Route Creator para coletar e gerenciar dados críticos de forma rápida e fácil.
Avalie o estado do equipamento a uma distância segura, em qualquer ângulo ou em qualquer condição de iluminação usando o bloco óptico giratório de 180°, o visor ocular integrado e a tela IPS colorida de 4– polegadas
Aumente a–eficiência em campo com precisão de medição excepcional, imagens térmicas aprimoradas e otimizações de fluxo de trabalho para economizar tempo e compartilhar dados mais rapidamente.

Especificações

Destacado
Resolução de IV 640 × 480 pixels
Sensibilidade Térmica/NETD <30 mK a 30 °C (lente 42°), <40 mK a 30 °C (lente 24°), <50 mK a 30 °C (lente 14°)
Precisão ±2 °C (±3,6 °F) ou ±2% de leitura
Campo de visão (FOV) 80 × 63° × 63°
Câmera Digital 5 MP, com lâmpada LED de foto/vídeo integrada; desativada quando a lente de 6° ou 80° está em uso
Display "Tela LCD sensível ao toque, 4, 640 x 480 pixels com rotação automática
Mídia de Armazenamento Cartão SD removível
Geração de imagem e óptica
Campo de Visão 42° × 32°
24° × 18°
Campo de visão (FOV) 80 × 63° × 63°
Comprimento Focal 42°: 10 mm (0,39 pol.)
24°: 17 mm (0,67 pol.)
14°: 29 mm (1,41 pol.)
6°: 70 mm (2,80 pol.)
80°: 5 mm (0,19 pol.)
Câmera Digital 5 MP, com lâmpada LED de foto/vídeo integrada; desativada quando a lente de 6° ou 80° está em uso
Distância Focal Mínima 42° lentes - 0,15 m; 24° lentes - 0,15 m, modo macro opcional; 14° lentes - 1,0 m; 6° lentes - 5,0 m; 80° lentes - 0,1 m;
Distância Focal Mínima com MSX FLIR T865 + DFOV (14° + 24°): 0,5 m (1,64 pés) / 1,0 m (3,28 pés)
FLIR T865 + FOV duplo (24° + 42°): 42°: 0,65 m (1,98 pés)
24°: 0,5 m (1,64 pés)
Faixa Espectral 7,5 – 14 µm
Foco Contínuo, com medidor de distância a laser (LDM), LDM de disparo único, contraste de disparo único, manual
Frequência da Imagem 30 Hz
Gravação de vídeo IV radiométrico Gravação radiométrica em tempo real (.csq)
Gravação de Vídeo Visual H.264 para cartão de memória
Identificação da Lente Automática
Imagem Visual Sim
Lente 24°, 14°, 42°, 80°, 6°, DFOV (24°, 14°), DFOV (42°, 24°)
Lâmpada do Vídeo Luz LED integrada
Número f Lente de 42°: 1,1, lente de 24°: 1,3, lente de 14°: 1,5, lente de 6°: 1,35, lente de 80°: 1,3,
Paletas de cores Iron, Gray, Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC
Picture-in-Picture Redimensionável e móvel
Resolução 464 × 348 pixels (VGA)
Resolução de IV 640 × 480 pixels
Resolução espacial (IFOV) 42°: 1,2 mrad/pixel
24°: 0,7 mrad/pixel
Sensibilidade Térmica/NETD <30 mK a 30 °C (lente 42°), <40 mK a 30 °C (lente 24°), <50 mK a 30 °C (lente 14°)
Streaming de vídeo IV não radiométrico H.264 ou MPEG-4 sobre Wi-Fi MJPEG sobre UVC ou Wi-Fi
Streaming de vídeo IV radiométrico Sim, sobre UVC
Streaming de Vídeo Visual Sim
Tipo e Pitch do Detector Microbolômetro não refrigerado, 12 µm
UltraMax Quadruples pixel count; activated in menu and processed in FLIR reporting software.
Visor Sim
Zoom Digital Contínuo de 1-8x
Medição e análise
Faixa de Temperatura de Objetos -40°C a 120°C (-40°F a 248°F) 0°C a 650°C (32°F a 1202°F) 300°C a 2000°C (572°F a 3632°F)
Fotômetro 10 cada em tempo real
Precisão ±2 °C (±3,6 °F) ou ±2% de leitura
Predefinições de Medição Sem medição, ponto central, ponto quente, ponto frio, Configuração Predefinida de Usuário 1 e Configuração Predefinida de Usuário 2
Temperatura Referencial Sim
Interface do usuário
Display "Tela LCD sensível ao toque, 4, 640 x 480 pixels com rotação automática
Tela Sensível ao Toque Opticamente acoplada PCAP
Texto Lista predefinida ou teclado na tela sensível ao toque
Voz 60 segundos de gravação adicionados a imagens estáticas ou vídeos por meio de microfone integrado (com alto-falante) ou de Bluetooth
Comunicação e armazenamento de dados
Formato de Arquivo de Imagem JPEG padrão com dados de medição incluídos
Interfaces de Comunicação USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi
Lapso de tempo 10 segundos a 24 horas
METERLiNK Sim
Modo de Armazenamento de Imagem Infravermelho, visual, MSX®, Picture-in-Picture
Mídia de Armazenamento Cartão SD removível
Saída de Vídeo DisplayPort por USB Tipo C
USB USB tipo C: transferência de dados/vídeo/energia
USB – Padrão USB 2.0 de Alta Velocidade
Potência
Gerenciamento de Energia Desligamento e modo de suspensão automáticos
Tempo Operacional da Bateria Aprox. 4 horas a uma temperatura ambiente de 25 °C (77 °F) em uso comum
Tipo de bateria Bateria de íons de lítio, carregada na câmera ou em carregador separado
Dados ambientais e certificações
Faixa de Temperatura de Armazenamento -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F)
Faixa de Temperatura Operacional -15 °C a 50 °C (5 °F a 122 °F)
Montagem em Tripé UNC 1/4"-20
Segurança EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Geral
Compatível com software FLIR FLIR Thermal Studio Suite, FLIR Route Creator, FLIR Ignite, FLIR Research Studio, FLIR Atlas SDK
Embalagem Câmera de infravermelho com lente, ocular pequena do visor, 2 baterias, carregador de bateria, caixa de transporte rígida, cordões de segurança, tampa de lente dianteira, fontes de alimentação, documentação impressa, cartão SD (8 GB), cabos (USB 2.0 A para USB tipo C, USB tipo C para HDMI, USB tipo C para USB tipo C)
Mira Laser Sim
Tamanho (C x L x A) •Lentes horizontais: 140 x 201,3 x 167,3 mm (5,5 x 7,9 x 6,6 pol.)
Tamanho da Embalagem 500 × 190 × 370 mm (19,7 × 7,5 × 14,6 pol.)

Acessórios

  1. Tripod (T911997)

Recursos e suporte

Observação: Para obter recursos adicionais de suporte da T-Series, acesse Support.FLIR.com

Artigo

FLIR Innovate and Inspire: uma nova revista da FLIR

Saiba como

Webinars gravados

Webinar: Smart Strategies for Compliance, Cost Savings, and Condition Monitoring Excellence

Saiba como

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Exx T5xx T8xx]

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Datasheet

Ficha técnica do FLIR T800-Series BR

Brochure

Brochura dos pacotes de serviço e garantia estendida FLIR CARE e FLIR PROTECT

Datasheet

Folha de dados dos pacotes de serviço e garantia estendida FLIR CARE e FLIR PROTECT

Brochure

FLIR Folheto Sobre Energia Renovável Eólica BR

Brochure

Brochura de Soluções de Monitoramento de Condições FLIR para a Indústria Automotiva

Selection Guide

Matriz de comparação de produtos de câmeras térmicas portáteis FLIR BR

Brochure

O que você precisa medir? Folheto da FLIR WDYNTM BR

Datasheet

FLIR T800-Series Datasheet

Datasheet

FLIR T800-Series Datasheet GB

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty
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
0800 878 2486

Linha Internacional:
(+1) 805 392 3775

 

Service, Repair and Calibration

Service Center Contact
Phone
Request Service, Repair, or Calibration
Email Us
United States 

Toll Free: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Submit an RMA

Email Us

Canada 800 613 0507 Submit an RMA

Email us

South & Central America 0800 878 2486

Submit an RMA

Email us

Service Center Contact
Phone
Request Service, Repair, or Calibration
Email Us
Belgium  +32 (0)56 363 041

Submit an RMA

Email Us

Estonia +3726063976

Submit an RMA

Email Us

Germany +49 (0) 69 95 00 900

Submit an RMA

Email Us

Italy +390294753491

Submit an RMA

Email Us

Sweden  +46 (0) 8 753 26 54

Submit an RMA

Email Us

United Arab Emirates +971 4 802 4999

Submit an RMA

Email Us

United Kingdom +44 (0)1732 220 011

Submit an RMA

Email Us

Service Center Contact
Phone
Request Service, Repair, or Calibration
Email Us
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Submit an RMA

Email Us

China +86 (0) 21-5169-7628

Submit an RMA

Email Us

India Delhi +91 11 47212002

Submit an RMA

Email Us

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Submit an RMA

Email Us

Japan 81-3-6721-6648

Submit an RMA

Email Us

Singapore +65 8787 0884

Submit an RMA

Email Us

South Korea (02)565-2724

Submit an RMA

Email Us

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.