Flir E96 是我们第一款具有 640 × 480 热分辨率的手枪握把式相机,可让检查员安全、快速地测量高压、危险目标,并诊断电气和机械故障。Flir E96 可选配一系列镜头,完全覆盖近距离与远距离目标。将 E96 与 Flir FlexView™ 双视场镜头配套,只需按一下按钮即可从广域扫描立即切换到远距扫描。内置的 Flir 检测路线可运行预先计划的路线,帮助检查员在测量大型场所或多个场所时保持井然有序。Flir Ignite 可自动将 E96 的图像从相机直接上传到云端,便于轻松、安全地存储和共享。
所有 Flir Exx 系列热像仪现在均随附一个免费名额,可参加 Flir Academy 培训课程—,价值 399 美元(详情见下文)。

更高的分辨率,更快的检查速度
640 × 480 的热分辨率,加上 Flir UltraMax® 和 MSX® 图像增强技术,确保 E96 能够生成同级别产品中最清晰、最易于解读的图像。
您可以将您的 Exx 系列相机与 Flir FlexView 双视场角镜头配套,只需点击一次按钮即可方便地从广域扫描切换到远距扫描。
板载集成 Flir 路线巡检软件*,可将图像直接自动上传至 Flir Ignite 云库,内置用于语音注释的麦克风和报告生成功能,这些都有助于 E96 简化您的日常工作。(*可选附件软件)

规格

核心参数
红外分辨率 640 × 480 pixels
热灵敏度/NETD <30 mK, 42° at 30°C (86°F)
<40 mK, 24° at 30°C (86°F)
<50 mK, 14° at 30°C (86°F)
<30 mK, 80° at 30°C (86°F)
精度 ±2°C (±3.6°F) or ±2% of the reading
视场角(FOV) FLIR E96 42°: 42° × 32°
FLIR E96 24°: 24° × 18°
FLIR E96 14°: 14° × 10°
FLIR E96 80°: 80° × 63°
数码相机 5 MP, with built-in LED photo/video lamp; disabled when 80° lens in use
显示屏 4", 640 × 480 pixel touchscreen LCD with auto-rotation
存储介质 Removable SD card
成像与光学
UltraMax(超级放大)功能 Yes
光圈数 FLIR E96 14°: 1.5
FLIR E96 24°, FLIR E96 80°: 1.3
FLIR E96 42°: 1.1
取景器 No
图像频率 30 Hz
探测器类型与像素间距 Uncooled microbolometer, 12 µm
数字变焦 1-8× continuous
数码相机 5 MP, with built-in LED photo/video lamp; disabled when 80° lens in use
最小焦距 0.15 m, 42°
0.15 m, 24°
1.0 m, 14°
最小焦距(带MSX) 42°: 0.65 m (1.98 ft)
24°: 0.5 m (1.64 ft)
14°: 1.0 m (3.28 ft)
波长范围 7.5-14 µm
热灵敏度/NETD <30 mK, 42° at 30°C (86°F)
<40 mK, 24° at 30°C (86°F)
<50 mK, 14° at 30°C (86°F)
<30 mK, 80° at 30°C (86°F)
焦距 42°: 10 mm (0.39 in)
24°: 17 mm (0.67 in)
14°: 29 mm (1.41 in)
80°: 5 mm (0.19 in)
画中画 Resizable and movable
空间分辨率(IFOV) 80°: 2.6 mrad/pixel
42°: 1.20 mrad/pixel
24°: 0.66 mrad/pixel
14°: 0.38 mrad/pixel
红外分辨率 640 × 480 pixels
视场角 42° × 32°, 24° × 18°, 14° × 10°
视场角(FOV) FLIR E96 42°: 42° × 32°
FLIR E96 24°: 24° × 18°
FLIR E96 14°: 14° × 10°
FLIR E96 80°: 80° × 63°
调焦 Continuous LDM, One-shot LDM, One-shot contrast, Manual
调色板 Iron, Rainbow, Rainbow HC, White hot, Black hot, Arctic, Lava
辐射红外视频录制 Real-time radiometric recording (.csq)
辐射红外视频流 Yes, over UVC
镜头识别 Automatic
非辐射红外视频流 H.264 or MPEG-4 over Wi-Fi MJPEG over UVC or Wi-Fi
测量与分析
测温范围 -20 to 120°C (-4 to 248°F); 0 to 650°C (32 to 1202°F); 300 to 1500°C (572 to 2732°F)
测量预设 No measurement, center spot, hot spot, cold spot, User Preset 1, User Preset 2
点温仪 3 ea. in live mode
精度 ±2°C (±3.6°F) or ±2% of the reading
用户界面
声音 60 sec. recording added to still images or video via built-in mic (has speaker) or via Bluetooth®
文本 Predefined list or touchscreen keyboard
显示屏 4", 640 × 480 pixel touchscreen LCD with auto-rotation
通讯与数据存储
METERLiNK Yes
图像存储模式 Infrared, Visual, MSX®, Picture-in-Picture, Gallery
图像格式 Standard JPEG with measurement data included. Infrared-only mode
存储介质 Removable SD card
延时拍摄 10 seconds to 24 hours (infrared)
视频输出 DisplayPort over USB Type-C
通信接口 USB 2.0, Bluetooth®, Wi-Fi, DisplayPort
电源
电池工作时间 >2.5 hours at 25°C (68°F) and typical use
电池类型 Rechargeable Li-ion battery
环境与认证
存储温度范围 -40 to 70°C (-40 to 158°F)
安全性 EN/UL/CSA/PSE 60950-1
工作温度范围 -15 to 50°C (5 to 122°F)
常规
FLIR 检测路线 Enabled in camera
包装 Infrared camera with lens, s2 batteries, battery charger, hard transport case, lanyards, front lens cap, power supplies, printed documentation, SD card (8 GB), cables (USB 2.0 A to USB Type-C, USB Type-C to HDMI, USB Type-C to USB Type-C), License card: FLIR Thermal Studio Starter
激光指示器 Yes

附件

  1. 三脚架(T911997)

资源和支持

录制的网络研讨会

Webinar: Smart Strategies for Compliance, Cost Savings, and Condition Monitoring Excellence

了解如何获得

文章

Flir 创新与灵感:新 Flir 杂志

了解如何获得

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

您必须登录才能下载文件。

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Exx T5xx T8xx]

您必须登录才能下载文件。

Selection Guide

FLIR Exx-Series 数据表

Datasheet

E96 数据表

Application Story

Bikefit Van Staeyen 使用Flir E96热成像相机确定最佳骑行者位置

Brochure

您需要测量什么?FLIR WDYNTM 产品手册

聊天

按下右下角的聊天气泡,立即与我们联系。

(当业务代表可用时)

给我们发送电子邮件

点击此处

(需要 FLIR 登录)

 电话支持

(0086) 400-683-1958

服务、维修和校准 

 

美洲

服务中心联系人
电话
请求服务、维修或校准
给我们发送电子邮件
美国 

免费电话:+1-866-274-2578

本地:1-603-324-7783

提交 RMA

给我们发送电子邮件

Canada 800 613 0507 提交 RMA

给我们发送电子邮件

南美洲和中美洲 0800 878 2486

提交 RMA

给我们发送电子邮件

 

欧洲

Belgium  +32 (0)56 363 041

提交 RMA

给我们发送电子邮件

爱沙尼亚 +3726063976

提交 RMA

给我们发送电子邮件

德国 +49 (0)69 95 00 900

提交 RMA

给我们发送电子邮件

意大利 +390294753491

提交 RMA

给我们发送电子邮件

瑞典  +46 (0)8 753 23 64

提交 RMA

给我们发送电子邮件

阿拉伯联合酋长国 17-0882(2017年4月)

提交 RMA

给我们发送电子邮件

United Kingdom +44 (0)1732 220 11

提交 RMA

给我们发送电子邮件

 

亚太地区

澳大利亚 +44 (0)1732 843 707

提交 RMA

给我们发送电子邮件

中国 400-683-1958

提交 RMA

给我们发送电子邮件

印度德里 2016年11月18日

提交 RMA

给我们发送电子邮件

印度法里达巴德 +91 (129) 431-5031/32

提交 RMA

给我们发送电子邮件

日本  

提交 RMA

给我们发送电子邮件

新加坡 +65 3157 1750

提交 RMA

给我们发送电子邮件

韩国 2017 年 2 月 8 日

提交 RMA

给我们发送电子邮件