FLIR T560 采用人体工学设计,分辨率高,能快速排查热点、找出隐藏的故障并确认维修结果。这款 640 × 480(307,200 像素)热像仪配备明亮的 4 英寸液晶显示屏和可 180° 旋转的镜头平台,因此您甚至能在难以触及区域轻松舒适地诊断电气或机械问题。这款相机内置先进的测量工具(如单触式电平/跨度),采用激光辅助自动对焦技术,使您每次都能记录精确的温度测量值。可以将 T560 与 FlexView™ 双视场镜头配套,以便从广域扫描立即切换到远距扫描,无需更换镜头。通过板载 FLIR 检测路线模式,您可以从 FLIR Thermal Studio Pro(带 FLIR Route Creator 插件)中将检测计划下载到您的相机上运行。这些系统综合起来,可以帮助您按照逻辑顺序记录温度数据和图像,加快故障排除和维修的速度。

分辨率高,操作舒适,性能出色
激光辅助自动调焦确保您’能获得清晰焦点,从而测得作出快速且可靠的决策所需的精确温度读数。
FLIR T560采用的聚光装置可180°旋转,因此您能全天舒适轻松地以任意角度对目标进行成像。
在FLIR Thermal Studio Pro分析软件中规划巡检路线,然后下载至配备了FLIR Inspection Route(可选)的T560中,以简化测量并更好地管理关键数据。

规格

Highlighted
红外分辨率 640 × 480 pixels
热灵敏度/NETD <50 mK @ 30°C/86°F (14° lens), <40 mK @ 30°C/86°F (24° lens), <30 mK @ 30°C/86°F (42° lens), <50 mK @ 30°C (86°F)
精度 ±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading
视场角(FOV) 42° × 32°
24° × 18°
14° × 10°
80° × 63°
数码相机 5 MP, with built-in LED photo/video lamp; disabled when 80° lens in use
显示屏 4", 640 × 480 pixel touchscreen LCD with auto-rotation
存储介质 Removable SD card
成像与光学
UltraMax(超级放大)功能 Quadruples pixel count; activated in menu and processed in FLIR Tools
光圈数 1.1, 42°
1.3, 24°
1.5, 14°
1.3, 80°
分辨率 640 × 480 pixels (VGA)
取景器 No
可见光图像 Yes
可见光视频录制 H.264 to memory card
可见光视频流 Yes
图像频率 30 Hz
帧频[全窗口] 30 Hz
探测器分辨率 640 × 480
探测器类型与像素间距 Uncooled microbolometer, 12 µm
数字变焦 1–8× continuous
数码相机 5 MP, with built-in LED photo/video lamp; disabled when 80° lens in use
数码相机镜头视场角(FOV) 53° × 41°
最小焦距 0.15 m (0.49 ft.), 42° 0.15 m (0.49 ft.), 24° 1.0 m (3.28 ft.), 14° Macro mode 50 µm as option to 24° 0.10 m (3.9 in), 80°
最小焦距(带MSX) 0.65 m (2.13 ft.), 42° 0.5 m (1.64 ft.), 24° 1.0 m (3.28 ft.), 14°
波长范围 7.5 - 14.0 µm
激光对准 Position is automatically displayed on the infrared image
热像仪软件升级 Using USB cable or SD card
热灵敏度/NETD <50 mK @ 30°C/86°F (14° lens), <40 mK @ 30°C/86°F (24° lens), <30 mK @ 30°C/86°F (42° lens), <50 mK @ 30°C (86°F)
焦距 10 mm (0.39 in.), 42°
17 mm (0.67 in.), 24°
29 mm (1.41 in.), 14°
5 mm (0.19 in.), 80°
画中画 Resizable and movable
空间分辨率(IFOV) 1.20 mrad/pixel, 42° 0.66 mrad/pixel, 24° 0.38 mrad/pixel, 14° 2.6 mrad/pixel, 80°
红外分辨率 640 × 480 pixels
视场角 42° × 32°
24° × 18°
视场角(FOV) 42° × 32°
24° × 18°
14° × 10°
80° × 63°
视频灯 Built-in LED light
调焦 Continuous with laser distance meter (LDM), one- shot LDM, one-shot contrast, manual
调色板 Iron, Gray, Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC
辐射红外视频录制 Real-time radiometric recording (.csq)
辐射红外视频流 Over UVC
镜头 24°, 14°, 42°, 80°, DFOV (24°, 14°), DFOV (42°, 24°)
镜头识别 Automatic
非辐射红外视频流 H.264 or MPEG-4 over Wi-Fi MJPEG over UVC or Wi-Fi
颜色 Black
测量与分析
参考温度 Yes
发射率校正 Yes, variable from 0.01 to 1.0 or selected from materials list
测温范围 -20°C to 120°C (-4°F to 248°F); 0°C to 650°C (32°F to 1202°F); 300°C to 1500°C (572°F to 2732°F)
测量功能报警 Audible/visual alarms (above/below) on any selected measurement function
测量校正 Yes
测量预设 No measurements, center spot, hot spot, cold spot. User Preset 1, User Preset 2
温差计算 Yes
精度 ±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading
自动热点与冷点检测 Automatic maximum/minimum markers within area
颜色报警(等温线) Above, Below, Interval, Condensation (moisture/humidity/dewpoint), Insulation
用户界面
声音 60 sec. recording added to still images or video via built-in mic (has speaker) or via Bluetooth
显示屏 4", 640 × 480 pixel touchscreen LCD with auto-rotation
显示技术 IPS
触摸屏 Optically bonded PCAP
语言 21
通讯与数据存储
METERLiNK Wireless connection (Bluetooth) to: FLIR meters with METERLiNK
METERLiNK-蓝牙 Communication with headset and external sensors
USB USB Type-C: data transfer/video/power
USB-标准 USB 2.0 High Speed
图像格式 Standard JPEG with measurement data included
存储介质 Removable SD card
视频输出 DisplayPort over USB Type-C
音频 Microphone and speaker for voice annotation of images
电源
充电温度 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
充电系统 In camera (AC adapter or 12 V from a vehicle) or two-bay charger
外接电源管理 AC adapter 90–260 V AC (50/60 Hz) or 12 V from a vehicle (cable with standard plug, optional)
电池工作时间 Approx. 4 hours at 25°C (77°F) ambient temperature and typical use
电池电压 3.6 V
电池类型 Li-ion battery, charged in camera or on separate charger
电池重量 195 g (6.89 oz)
电源管理 Automatic shut-down and sleep mode
环境与认证
三脚架安装 UNC 1/4"-20
存储温度范围 -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
安全性 EN/UL/CSA/PSE 60950-1
工作温度范围 -15°C to 50°C (5°F to 122°F)
无线电频谱 ETSI EN 300 228, FCC Part 15.249, RSS-247 Issue 2
湿度(工作及存放) IEC 60068-2-30/24 hours, 95% relative humidity, 25–40°C (77–104°F)/2 cycles
电磁兼容性(EMC) ETSI EN 301 489-1 (radio), ETSI EN 301 489-17, EN 61000-6-2 (immunity), EN 61000-6-3 (emission), FCC 47 CFR Part 15 Class B (emission)
常规
与FLIR软件兼容 FLIR Thermal Studio Suite, FLIR Route Creator, FLIR Ignite, FLIR Research Studio, FLIR Atlas SDK
包装 Infrared camera with lens, 2 batteries, battery charger, hard transport case, lanyards, front lens cap, power supplies, printed documentation, SD card (8 GB), cables (USB 2.0 A to USB Type-C, USB Type-C to HDMI, USB Type-C to USB Type-C), License card: FLIR Thermal Studio Pro (3 month subscription)
包装尺寸 500 × 190 × 370 mm (19.7 × 7.5 × 14.6 in)
外壳材料 PCABS with TPE, magnesium
尺寸(长×宽×高) Lens horizontal: 140 × 201.3 × 167.3 mm (5.5 × 7.9 × 6.6 in)
激光指示器 Class 2, 0.05–40 m (0.16–131 ft) ±1% of measured distance
重量[含电池] 1.4 kg (3.1 lb)

附件

  1. 三脚架(T911997)

资源和支持

录制的网络研讨会

Webinar: End Your Year with Flir - Smart Strategies for Compliance, Cost Savings, and Condition Monitoring Excellence

了解如何获得

文章

Flir Innovate and Inspire: a New Flir Magazine

了解如何获得

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Exx T5xx T8xx]

您必须登录才能下载文件。

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

您必须登录才能下载文件。

Datasheet

T560 Datasheet A4

User Manual

FLIR T5xx Series User Manual

Application Story

Rain Leak Detection and Post-Repair Inspection Application Story

Brochure

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Brochure

Datasheet

FLIR T500-Series Datasheet

Brochure

FLIR Early Fire Detection (EFD) Brochure

Application Story

FLIR Thermal Condition Monitoring Article

Datasheet

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Datasheet

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO/IEC 27001:2022

聊天

按下右下角的聊天气泡,立即与我们联系。

(当业务代表可用时)

给我们发送电子邮件

点击此处

(需要 FLIR 登录)

 电话支持

国际线路: 

(+1) 805 392 3775

本地号码:

(+1) 844 283 5471

服务、维修和校准 

 

美洲

服务中心联系人
电话
请求服务、维修或校准
给我们发送电子邮件
美国 

免费电话:+1-866-274-2578

本地:1-603-324-7783

提交 RMA

给我们发送电子邮件

Canada 800 613 0507 提交 RMA

给我们发送电子邮件

南美洲和中美洲 0800 878 2486

提交 RMA

给我们发送电子邮件

 

欧洲

Belgium  +32 (0)56 363 041

提交 RMA

给我们发送电子邮件

爱沙尼亚 +3726063976

提交 RMA

给我们发送电子邮件

德国 +49 (0)69 95 00 900

提交 RMA

给我们发送电子邮件

意大利 +390294753491

提交 RMA

给我们发送电子邮件

瑞典  +46 (0)8 753 23 64

提交 RMA

给我们发送电子邮件

阿拉伯联合酋长国 17-0882(2017年4月)

提交 RMA

给我们发送电子邮件

United Kingdom +44 (0)1732 220 11

提交 RMA

给我们发送电子邮件

 

亚太地区

澳大利亚 +44 (0)1732 843 707

提交 RMA

给我们发送电子邮件

中国 400-683-1958

提交 RMA

给我们发送电子邮件

印度德里 2016年11月18日

提交 RMA

给我们发送电子邮件

印度法里达巴德 +91 (129) 431-5031/32

提交 RMA

给我们发送电子邮件

日本  

提交 RMA

给我们发送电子邮件

新加坡 +65 3157 1750

提交 RMA

给我们发送电子邮件

韩国 2017 年 2 月 8 日

提交 RMA

给我们发送电子邮件

Export Restrictions