FLIR T840

带有取景器的高性能红外热像仪,适用于户外检测

FLIR T840 红外热像仪旨在帮助电力公司和其他热成像专业人员能全天舒适地对室内或室外设备进行检测并发现故障的迹象。凭借集成的目镜取景器和明亮的 4 英寸彩色 LCD 显示屏,T840 可以在极具挑战的刺眼光照条件下轻松进行户外检测。采用可 180° 旋转的镜头平台和贴心的人体工程学设计,有助于用户快速诊断难以接触的部件。将 T840 与 FLIR FlexView 双视场镜头配套,以便从广域扫描立即切换到远距扫描。还有 6° 长焦镜头可供选择,以确保从更远的距离精确测量小目标的温度。

购买 T840 热像仪附送 3 个月的 FLIR Thermal Studio Pro 和 FLIR 智能巡检功能选项插件订阅。

快速、灵活、精确 – 适用于任何工作环境
能以高达464×348像素的分辨率从安全距离扫描大片区域,并采用可180°旋转的聚光装置有效减轻全天检测的负担
借助FLIR Vision Processing、MSX和UltraMax技术,确保生成的热图像具有高清晰度,助您快速作出正确决策
借助FLIR智能巡检功能选项创建巡检路径,直接使用巡检报告模板导入数据信息,有助于您组织现场发现结果,节省报告时间

规格

Highlighted
红外分辨率 464 × 348 (161,472 pixels)
热灵敏度/NETD <30 mK at 30°C (42° lens), <40 mK at 30°C (24° lens), <50 mK at 30°C (14° lens)
精度 ±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading
视场角(FOV) 80° × 63°
数码相机 5 MP, with built-in LED photo/video lamp; disabled when 6° or 80° lens in use
显示屏 4", 640 x 480 pixel touchscreen LCD with auto-rotation
存储介质 Removable SD card
成像与光学
UltraMax(超级放大)功能 Quadruples pixel count; activated in menu and processed in FLIR Tools
光圈数 42° lens: 1.1, 24° lens: 1.3, 14° lens: 1.5, 6° lens: 1.35, 80° lens: 1.3,
取景器 Yes
图像频率 30 Hz
微距模式 24° lens option 71 µm effective spotsize
探测器类型与像素间距 Uncooled microbolometer, 17 µm
数字变焦 1-6x continuous
数码相机 5 MP, with built-in LED photo/video lamp; disabled when 6° or 80° lens in use
最小焦距 42° lens - 0.15 m; 24° lens - 0.15 m, optional macro mode; 14° lens - 1.0 m; 6° lens - 5.0m; 80° lens - 0.1m;
最小焦距(带MSX) FLIR T840 + DFOV (14° + 24°): .5 m (1.64 ft) / 1.0 m (3.28 ft)
FLIR T840 + Dual FOV (24° + 42°): 42°: 0.65 m (1.98 ft)
24°: 0.5 m (1.64 ft)
波长范围 7.5 - 14.0 µm
热灵敏度/NETD <30 mK at 30°C (42° lens), <40 mK at 30°C (24° lens), <50 mK at 30°C (14° lens)
焦距 42°: 10 mm (0.39 in)
24°: 17 mm (0.67 in)
14°: 29 mm (1.41 in)
6°: 70 mm (2.80 in)
80°: 5 mm (0.19 in)
画中画 Resizable and movable
空间分辨率(IFOV) 42°: 1.2 mrad/pixel
24°: 0.7 mrad/pixel
红外分辨率 464 × 348 (161,472 pixels)
视场角 42° × 32°
24° × 18°
视场角(FOV) 80° × 63°
调焦 Continuous with laser distance meter (LDM), one-shot LDM, one-shot contrast, manual
调色板 Iron, Gray, Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC
辐射红外视频录制 Real-time radiometric recording (.csq)
辐射红外视频流 Yes, over UVC
镜头 24°, 14°, 42°, 80°, 6°, DFOV (24°, 14°), DFOV (42°, 24°)
镜头识别 Automatic
非辐射红外视频流 H.264 or MPEG-4 over Wi-Fi MJPEG over UVC or Wi-Fi
测量与分析
测温范围 -40°C to 120°C (-40°F to 248°F) 0°C to 650°C (32°F to 1202°F) 300°C to 2000°C (572°F to 3632°F)
测量预设 No measurement, center spot, hot spot, cold spot, User Preset 1, User Preset 2
点温仪 3 ea. in live mode
精度 ±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading
用户界面
声音 60 sec. recording added to still images or video via built-in mic (has speaker) or via Bluetooth
文本 Predefined list or touchscreen keyboard
显示屏 4", 640 x 480 pixel touchscreen LCD with auto-rotation
通讯与数据存储
METERLiNK Yes
图像存储模式 Infrared, visual, MSX®, Picture-in-Picture
图像格式 Standard JPEG with measurement data included
存储介质 Removable SD card
延时拍摄 10 sec to 24 hrs
视频输出 DisplayPort over USB Type-C
通信接口 USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi
电源
电池工作时间 Approx. 4 hours at 25°C (77°F) ambient temperature and typical use
电池类型 Li-ion battery, charged in camera or on separate charger
环境与认证
存储温度范围 -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
安全性 EN/UL/CSA/PSE 60950-1
工作温度范围 -15°C to 50°C (5°F to 122°F)
常规
与FLIR软件兼容 FLIR Thermal Studio Suite, FLIR Route Creator, FLIR Ignite, FLIR Research Studio, FLIR Atlas SDK
包装 Infrared camera with lens, small viewfinder eyecup, 2 batteries, battery charger, hard transport case, lanyards, front lens cap, power supplies, printed documentation, SD card (8 GB), cables (USB 2.0 A to USB Type-C, USB Type-C to HDMI, USB Type-C to USB Type-C)
激光指示器 Yes

附件

  1. 三脚架(T911997)

资源和支持

录制的网络研讨会

Webinar: Smart Strategies for Compliance, Cost Savings, and Condition Monitoring Excellence

了解如何获得

文章

Flir 创新与灵感:新 Flir 杂志

了解如何获得

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Exx T5xx T8xx]

您必须登录才能下载文件。

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

您必须登录才能下载文件。

Brochure

您需要测量什么?FLIR WDYNTM 产品手册

聊天

按下右下角的聊天气泡,立即与我们联系。

(当业务代表可用时)

给我们发送电子邮件

点击此处

(需要 FLIR 登录)

 电话支持

国际线路: 

(+1) 805 392 3775

本地号码:

(+1) 844 283 5471

服务、维修和校准 

 

美洲

服务中心联系人
电话
请求服务、维修或校准
给我们发送电子邮件
美国 

免费电话:+1-866-274-2578

本地:1-603-324-7783

提交 RMA

给我们发送电子邮件

Canada 800 613 0507 提交 RMA

给我们发送电子邮件

南美洲和中美洲 0800 878 2486

提交 RMA

给我们发送电子邮件

 

欧洲

Belgium  +32 (0)56 363 041

提交 RMA

给我们发送电子邮件

爱沙尼亚 +3726063976

提交 RMA

给我们发送电子邮件

德国 +49 (0)69 95 00 900

提交 RMA

给我们发送电子邮件

意大利 +390294753491

提交 RMA

给我们发送电子邮件

瑞典  +46 (0)8 753 23 64

提交 RMA

给我们发送电子邮件

阿拉伯联合酋长国 17-0882(2017年4月)

提交 RMA

给我们发送电子邮件

United Kingdom +44 (0)1732 220 11

提交 RMA

给我们发送电子邮件

 

亚太地区

澳大利亚 +44 (0)1732 843 707

提交 RMA

给我们发送电子邮件

中国 400-683-1958

提交 RMA

给我们发送电子邮件

印度德里 2016年11月18日

提交 RMA

给我们发送电子邮件

印度法里达巴德 +91 (129) 431-5031/32

提交 RMA

给我们发送电子邮件

日本  

提交 RMA

给我们发送电子邮件

新加坡 +65 3157 1750

提交 RMA

给我们发送电子邮件

韩国 2017 年 2 月 8 日

提交 RMA

给我们发送电子邮件

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.