Serie Flir One®

Cámara térmica para dispositivos inteligentes iOS® y Android™

Ya sea que necesite inspeccionar paneles eléctricos, encontrar el origen de fallos de climatización o descubrir daños ocultos por agua, las cámaras termográficas de la serie Flir One ofrecen la precisión, resolución y sensibilidad necesarias para ayudarle a identificar problemas rápidamente y verificar reparaciones.

Conecte su cámara de infrarrojos Flir One a su dispositivo inteligente de forma inalámbrica o a través de una conexión de puerto directo, abra la aplicación Flir One y estará listo para empezar a generar imágenes. Con características únicas de mejora de imagen que incluyen Flir VividIR™ y MSX® (imagen dinámica multiespectral), las cámaras de la serie Flir One proporcionan las mejores imágenes térmicas de su clase que necesita para diagnosticar rápidamente fallos eléctricos, encontrar fugas de aire y falta de aislamiento, medir con precisión la temperatura y mucho más.

¿Por qué elegir las cámaras de la serie Flir One?

Las cámaras de la serie Flir One ofrecen una ventaja de imagen gracias a Flir VividIR. Este proceso de mejora combina varios fotogramas de imagen para ofrecer una imagen térmica final más nítida.

Imágenes nítidas y vibrantes

Otra ventaja de la serie Flir One es la compatibilidad con aplicaciones móviles. Las cámaras se combinan no solo con la aplicación Flir One, que ofrece guías de inspección paso a paso, sino también con aplicaciones de terceros adaptadas a aplicaciones de inspección específicas. 

Aplicaciones para casi cualquier cosa

Un rango de temperatura más amplio le permite inspeccionar y medir con precisión la temperatura de los componentes más calientes, lo cual es importante para las inspecciones automotrices y la supervisión de las condiciones de los activos.

Rango de temperatura

Los modelos antiguos Flir One se conectan directamente a su smartphone o tableta para que pueda inspeccionarlos con una sola mano. Las nuevas cámaras termográficas de la serie Flir Edge (anteriormente Flir One Edge) cuentan con conectividad inalámbrica, lo que permite la conexión Wi-Fi con sus dispositivos móviles, incluidos iPhone y Android. Le ofrece mayor flexibilidad para inspeccionar áreas de difícil acceso o fuera del campo de visión. También puede enganchar la cámara a su dispositivo móvil para mayor comodidad. 

Conectividad y ergonomía

Las cámaras Flir One ofrecen herramientas de medición como medidores puntuales para ayudarle a identificar temperaturas exactas en el sujeto. Active más de un medidor puntual en el sujeto para registrar varias medidas de un solo sujeto y realizar comparaciones dentro de la misma imagen.

Herramientas de medición
Imágenes nítidas y vibrantes
Aplicaciones para casi cualquier cosa
Rango de temperatura
Conectividad y ergonomía
Herramientas de medición

Imagen mejorada con VividIR Upscaling

VividIR es una función avanzada de procesamiento de cámaras que incluye la combinación de múltiples imágenes para obtener más datos térmicos. Aplica estas mejoras de imagen a sus imágenes térmicas Flir One en tiempo real, lo que reduce el desenfoque y mejora los detalles. VividIR mejora la resolución nativa de un dispositivo hasta 3 veces para mayor detalle y claridad.

Flir MSX: Vea la diferencia

Flir MSX® (imagen dinámica multiespectral) añade detalles de luz visible a las imágenes térmicas en tiempo real para una mayor claridad, incorporando detalles de borde y contorno en las lecturas térmicas. A diferencia de la fusión de imágenes (combinación de una luz visible y una termografía), MSX no diluye la termografía ni reduce la transparencia térmica. 

La imagen se muestra sin MSX frente a con MSX

Libérese con la serie Flir Edge

Serie Flir Edge para inspección de viviendas

Primeros pasos con la aplicación Flir One

Now Playing

Libérese con la serie Flir Edge
Libérese con la serie Flir Edge

Now Playing

Serie Flir Edge para inspección de viviendas
Serie Flir Edge para inspección de viviendas

Now Playing

Primeros pasos con la aplicación Flir One
Primeros pasos con la aplicación Flir One

Utilice su borde con confianza con las guías de inspección

La aplicación Flir One incluye guías de inspección para ayudarle a encontrar fugas de aire, huecos de aislamiento y acumulación de humedad en la casa, o solucionar problemas automotrices con asientos, frenos de disco, desempañadores y descongeladores.

Aplicaciones móviles Flir One para sus aplicaciones únicas

Explore el ecosistema de aplicaciones de terceros o desarrolle las suyas propias

Las aplicaciones móviles compatibles con Flir One pueden ofrecer soluciones de inspección, generación de imágenes y creación de informes adaptadas a sus necesidades específicas. Los ejemplos destacados incluyen:

  • Home Boost: ayuda a los propietarios de viviendas a encontrar problemas ocultos que aumentan las facturas de energía. 
  • iCertify: para pruebas eléctricas, inspección y certificación BS7671 sobre el terreno.
  • Knauf Pro+: ayuda a auditar el espacio para calcular las necesidades de aislamiento y detectar posibles pérdidas de energía.

Eche un vistazo a todas las aplicaciones disponibles o, si está interesado en desarrollar una aplicación o integrar la tecnología térmica en su aplicación, cree una cuenta de desarrollador hoy mismo. 

Flir Ignite™

Mejore la eficiencia y las capacidades de su equipo con la solución en la nube Flir Ignite. Cargue, organice y comparta imágenes directamente desde la cámara Flir conectada a la red wifi. Mantenga sus datos seguros en una sola ubicación y acceda a ellos fácilmente desde cualquier dispositivo.

 

Article Listing

Fundamentos

5 ways you can use your new Flir Edge Pro around the house

Read more
Fundamentos

Introducing the New Flir One Application for iOS

Read more

Reduzca sus facturas de energía al detectar fugas de calor con la Flir Edge Pro

Read more

¿Qué cámara debo elegir?

Flir Edge

Flir Edge

  • 80 × 60 resolución
    térmica 240 × 180 superresolución
  • Mida temperaturas de hasta 120 °C (248 °F)
  • Diseño inalámbrico desmontable para inspecciones remotas de hasta 5 m (16,4 ft)
Ver producto

Resolución térmica

80 × 60 (resolución nativa), 240 × 180 (superresolución)

Duración de la batería

Aproximadamente 2 horas y 30 minutos

Rango de temperatura del objeto

-20 °C a 120 °C (-4 °F a 248 °F)

Flir Edge Pro

Flir Edge Pro

  • Resolución
    térmica de 160 × 120 Superresolución de 480 × 360
  • Mida temperaturas de hasta 400 °C (752 °F)
  • Diseño inalámbrico desmontable para inspecciones remotas de hasta 5 m (16,4 ft)
Ver producto

Resolución térmica

160 × 120 (resolución nativa)
480 × 360 (superresolución)

Duración de la batería

Aproximadamente 2 horas y 30 minutos

Rango de temperatura del objeto

-20 °C — 120 °C (–4 °F — 248 °F) y 0 °C — 400 °C (32 °F — 752 °F)

Flir One®

Flir One®

  • 80 × 60 resolución
    térmica 240 × 180 superresolución
  • Measure temperatures up to 120°C (248°F)
  • Conector de altura ajustable Flir OneFit
Ver producto

Resolución térmica

80 × 60 (resolución nativa); 240 × 180 (superresolución)

Duración de la batería

Aproximadamente 1 hora

Rango de temperatura del objeto

-20 °C — 120 °C (–4 °F — 248 °F)

Flir One® Pro

Flir One® Pro

  • Resolución nativa de 160 × 120, superresolución de 480 × 360
  • Mida temperaturas de hasta 400 °C (752 °F)
  • Conector de altura ajustable Flir OneFit
Ver producto

Resolución térmica

160 × 120 (resolución nativa)
480 × 360 (superresolución)

Duración de la batería

Aproximadamente 1 h

Rango de temperatura del objeto

-20 °C — 120 °C (–4 °F — 248 °F) y 0 °C — 400 °C (32 °F — 752 °F)

Resolución térmica

80 × 60 (resolución nativa), 240 × 180 (superresolución)

Resolución térmica

160 × 120 (resolución nativa)
480 × 360 (superresolución)

Resolución térmica

80 × 60 (resolución nativa); 240 × 180 (superresolución)

Resolución térmica

160 × 120 (resolución nativa)
480 × 360 (superresolución)

Duración de la batería

Aproximadamente 2 horas y 30 minutos

Duración de la batería

Aproximadamente 2 horas y 30 minutos

Duración de la batería

Aproximadamente 1 hora

Duración de la batería

Aproximadamente 1 h

Rango de temperatura del objeto

-20 °C a 120 °C (-4 °F a 248 °F)

Rango de temperatura del objeto

-20 °C — 120 °C (–4 °F — 248 °F) y 0 °C — 400 °C (32 °F — 752 °F)

Rango de temperatura del objeto

-20 °C — 120 °C (–4 °F — 248 °F)

Rango de temperatura del objeto

-20 °C — 120 °C (–4 °F — 248 °F) y 0 °C — 400 °C (32 °F — 752 °F)

Compatibilidad de dispositivos

Para confirmar que su dispositivo es compatible, visite la página de compatibilidad de dispositivos móviles para las series Flir Edge y Flir One enlazadas a continuación.

Compruebe la compatibilidad del dispositivo

Recursos y asistencia

Nota: Para obtener más recursos de soporte de FLIR ONE, visite Support.FLIR.com. 

Noticias sobre los productos

Flir One Edge es ahora Flir Edge: Misma innovación de confianza, nombre simplificado

Más información

Historia de la aplicación

La cámara Flir One® Pro ayuda a cambiar radicalmente la cuantificación del rendimiento térmico de los edificios

Descubra cómo

Datasheet

Flir One Datasheet

Brochure

¿Qué necesita medir? Folleto de FLIR WDYNTM MX

Brochure

¿Qué necesita medir? Folleto FLIR WDYNTM

Report

Flir Edge EMC EN61000-4-8 Test Report

Report

Flir Edge EMC FCC ISED Test Report

Report

Flir Edge FCC DTS Grant Test Report

Report

Flir Edge FCC ISED BLE Test Report

Report

Flir Edge FCC ISED SAR Test Report

MSDS

Pony Rechargeable Li-ion Battery MSDS [for Flir Edge]

Report

Flir Edge UN38.3

Chat

Presione la burbuja de chat en la esquina inferior derecha para conectarse con nosotros al instante.

(Cuando haya agentes disponibles)

Envíenos un correo electrónico

Haga clic aquí

(Se requiere inicio de sesión FLIR)

Soporte telefónico

Línea internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471
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
Emiratos Árabes Unidos +971 4 802 4999

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Reino Unido +44 (0) 1732 220 011