A-Series

Kits de ciencia

Los kits científicos Flir A400, A500 y A700 ofrecen a los investigadores e ingenieros una solución optimizada para una medición precisa de la temperatura. Las conexiones simplificadas pero robustas le ayudan a configurar y empezar a probar rápidamente; a continuación, puede ver, adquirir y analizar datos fácilmente utilizando el software Flir Research Studio incluido. El kit estándar incluye una cámara de transmisión de imágenes Flir A400, A500 o A700, lente de 24° con enfoque automático/remoto y manual, así como el modo macro Flir. El kit Professional cuenta con las ventajas adicionales de la mejora de imágenes MSX®, la transmisión de datos radiométricos a través de Wi-Fi, y una lente de aproximación para obtener mediciones térmicas precisas de componentes pequeños.

Precisión, conectividad y análisis sin igual
El sencillo flujo de trabajo Conectar - Ver - Registrar - Analizar de Flir Research Studio le ayuda a obtener y analizar resultados térmicos rápidamente
Las múltiples opciones de lentes garantizan el máximo número de píxeles en su objeto; el enfoque nítido automático o manual mejora la medición térmica
Elimine la necesidad de cables adicionales utilizando la alimentación a través de Ethernet (PoE) estándar más conexión Wi-Fi a su estación de trabajo (kit profesional)

Especificaciones

Resaltado
Resolución de IR A400: 320 × 240
A500: 464 × 348
A700: 640 × 480
Paso del detector A400, A500: 17 µm
A700: 12 µm
Paso de píxel A400, A500: 17 µm
A700: 12 µm
Rango espectral 7.5–14.0 µm
Tipo de detector Microbolómetro sin enfriamiento
Rango dinámico De 16 bits
Sensibilidad térmica/NETD Depende del lente: 30 mK a 40 mK
Frecuencia de imagen 30 Hz
Rango de temperatura estándar A400, A500: De -20 °C a 120 °C (de -4 °F a 248 °F); de 0 °C a 650 °C (de 32 °F a 1202 °F); de 300 °C a 1500 °C (de 572 °F a 2732 °F)
A700: -20 °C a 120 °C (-4 °F a 248 °F); 0 °C a 650 °C (32 °F a 1202 °F); 300 °C a 2000 °C (572 °F a 3632 °F)
Enfoque Contraste de una sola acción, motorizado, manual
Generación de imágenes y óptica
Campo de visión (FOV) 24° × 18°
Cámara visible Estándar: Accesorio
opcional Profesional: 1280 × 960
Distancia focal mínima Macro de 2.0x: 18 mm (0.71 in) 24°: 0.15 m (0.49 ft) 24° con modo Macro: 17 mm (0.67 in) 42°: 0.15 m (0.49 ft) 14°: 1.0 m (3.28 ft) 6°: 5.0 m (16.4 ft) DFOV (24°/14°): 0,18 m (0,59 pies) y 1,0 m (3,28 pies)
Enfoque Contraste de una sola acción, motorizado, manual
Frecuencia de imagen 30 Hz
Identificación de la lente Automático
Lente Estándar: 24°
Profesional: macro de 24°, 2,0x
Lentes disponibles Macro 2.x, 6°, 14°, 42°, 80°
Lentes opcionales DFOV (24°/14°), 6°, 14°, 42°, 80 (24°/14°), 6°, 14°, 42°, 80°
Modo de macro Incluido
Modos de imagen MSX®, imagen en imagen, mezclado y fusión
Paso de píxel A400, A500: 17 µm
A700: 12 µm
Paso del detector A400, A500: 17 µm
A700: 12 µm
Peso [lente incl.] 0.82 kg (1.8 lb)
Rango dinámico De 16 bits
Rango espectral 7.5–14.0 µm
Resolución de IR A400: 320 × 240
A500: 464 × 348
A700: 640 × 480
Sensibilidad térmica/NETD Depende del lente: 30 mK a 40 mK
Tipo de detector Microbolómetro sin enfriamiento
Transmisión digital de datos a PC Estándar: Gigabit Ethernet (RTSP, GigE Vision) a estación de trabajo que ejecuta Research Studio Software
Professional incluido: Gigabit Ethernet (RTSP, GigE Vision) o transmisión por Wi-Fi a la estación de trabajo que ejecuta el software Research Studio incluido
Medición y análisis
Precisión A400: ±2 °C (±3,6 °F) o ±2 % de lectura para temperatura ambiente de 15 °C a 35 °C (de 59 °F a 95 °F), temperatura del objeto superior a 0 °C (32 °F)
A500, A700: ±2 °C (±3.6 °F) o ±2 % de una lectura de temperatura ambiente de 15 °C a 35 °C (59 °F a 95 °F), temperatura del objeto superior a 0 °C (32 °F)
Rango de temperatura estándar A400, A500: De -20 °C a 120 °C (de -4 °F a 248 °F); de 0 °C a 650 °C (de 32 °F a 1202 °F); de 300 °C a 1500 °C (de 572 °F a 2732 °F)
A700: -20 °C a 120 °C (-4 °F a 248 °F); 0 °C a 650 °C (32 °F a 1202 °F); 300 °C a 2000 °C (572 °F a 3632 °F)
Comunicación y almacenamiento de datos
Alimentación por Ethernet Alimentación por Ethernet, PoE IEEE 802.3af Clase 3
Comunicación Ethernet GigE Vision ver. 1.2, compatible con Client API GenICam, basado en socket TCP/IP (propietario de FLIR)
Entrada/salida digital, tipo de conector M12 macho de 12 pines con código A (compartido con potencia externa)
Entradas digitales 2 con aislamiento óptico, Vin (bajo) = 0–1,5 V, Vin (alto) = 3–25V
Mando y control Estándar: Gigabit Ethernet (RTSP, GigE Vision)
Profesional: Gigabit Ethernet (RTSP, GigE Vision), Wi-Fi
Salidas digitales 3× optoaislado, 0–48 VCC, máx. 350 mA (se reduce a 200 mA a 60 °C). Relevador óptico de estado sólido, 1× dedicado como salida de falla (NC)
Tipo de conector Ethernet M12 hembra de 8 pines con código X
Transmisión de imágenes por Ethernet Sí
Wifi Estándar: Función
opcional Profesional: Conector: RP-SMA hembra Estándar: Conexiones IEEE802.11a/b/g/n: Compañero a compañero (ad hoc) o infraestructura (red)
General
Tamaño [L. × An. × Al.] con lente 123 mm × 77 mm × 77 mm (4.84 in × 3.03 in × 3.03 in)
Alimentación
Alimentación 24/48 V CC 8 W máximo
Conexión de alimentación Codificación A de 12 pines macho M12 (compartida con E/S digital)
Configuración de cable de alimentación Alimentación a través de Ethernet o externa
Voltaje externo 18-56 VCC, 8 W máximo
Características medioambientales y certificaciones
Golpes IEC 60068-2-27, 25 g
Montaje UNC ¼′′-20 en dos lados 4× M4 en 4 lados
Protección IEC 60529, IP54, IP66 con accesorio
Rango de temperatura de almacenamiento IEC 68-2-1 e IEC 68-2-2, -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F) durante 16 horas
Temperatura operativa –De -20 °C a 50 °C (de -4 °F a 122 °F): • De -20 °a 40 °°C (de -4 °a 104 °°F) (al aire libre) • De 40 °a 50 °°C (de 104 °a 122 °°F) (montado en el accesorio de la placa de refrigeración) Temperatura • máxima del estuche de la cámara: 65 °C (149 °F)
Vibración IEC 60068-2-6, 0.15 mm a 10–58 Hz y 2 g a 58–500 Hz, IEC sinusoidal 61373 Cat. 1 (vía férrea)

Accesorios

Recursos y asistencia

Base de conocimientos

Matriz de comparación de características de la serie A de FLIR: cámaras de transmisión de imágenes

Descubra cómo

Brochure

Folleto de los paquetes de servicio y garantía ampliada FLIR CARE y FLIR PROTECT MX

Datasheet

Hoja de datos de los paquetes de servicio y garantía ampliada FLIR CARE y FLIR PROTECT MX

Datasheet

Ficha técnica de los kits científicos FLIR Series A (A400 A700)

Brochure

Folleto de los paquetes de servicio y garantía ampliada FLIR CARE y FLIR PROTECT

Brochure

Folleto de automatización FLIR

Datasheet

FLIR A-Series Science Kits Datasheet

Brochure

FLIR Electronic Design and Testing (EDT) Brochure

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO 14001:2015

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO/IEC 27001:2022

Certification

ISO 9001-2015 FLIR Sweden

Chat

Presione la burbuja de chat en la esquina inferior derecha para conectarse con nosotros al instante.

(Cuando haya agentes disponibles)

Envíenos un correo electrónico

Haga clic aquí

(Se requiere inicio de sesión FLIR)

Soporte telefónico

Línea internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471
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
Emiratos Árabes Unidos +971 4 802 4999

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Reino Unido +44 (0) 1732 220 011
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
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.