A6700 MWIR

Cámara InSb MWIR de ciencia-grado

Diseñada para inspecciones electrónicas, supervisión de fabricación, investigación científica y pruebas no destructivas, la cámara Flir A6700 MWIR es ideal para eventos térmicos de alta velocidad y objetivos en rápido movimiento. Los tiempos de exposición cortos permiten a los usuarios congelar el movimiento y lograr mediciones de temperatura precisas. De hecho, la salida ’de imagen de la cámara se puede ampliar para aumentar las velocidades de fotogramas a 480 fotogramas por segundo para caracterizar con precisión eventos térmicos de mayor velocidad, lo que ayuda a garantizar que no se pierdan datos críticos durante ’las pruebas.

Camera Packages: For Science R&D and Electronics Testing

Solución asequible y flexible para análisis térmico en tiempo real
Flir A6700 funciona en la banda de onda de 3,0–5 µm (opción de banda ancha de 1,0–5 µm) y produce imágenes de 327 680 píxeles con detalles precisos.
El modo Instantánea le permite capturar cada píxel de una escena simultáneamente, lo que es crucial para medir temperaturas de objetos en rápido movimiento.
Gigabit Ethernet y el vídeo analógico están activos simultáneamente, pero controlados de forma independiente, lo que permite una mayor flexibilidad para la grabación y la visualización.

Especificaciones

Resaltado
Resolución 640 × 512
Tamaño de los pixeles [cuadrados] 15 µm
Rango espectral A6700 MWIR, A6702 MWIR: 1,0 – 5,0 µm
A6701 MWIR, A6703 MWIR: 3,0 – 5,0 µm
Tipo de detector Antimoniuro de indio FLIR (InSb)
Número F de la cámara A6700 MWIR, A6701 MWIR: f/2,5
A6702 MWIR, A6703 MWIR: f/4,0
Rango dinámico 14 bits
Frecuencia de imagen [ventana completa] Programable; de 0,0015 Hz a 60 Hz
Tiempo de integración 480 ns casi a velocidad de fotogramas completa
Intervalo de temperatura estándar [con óptica de banda coincidente] A6700 MWIR: De -20 °C a 300 °C (de -4 °F a 572 °F)
A6701 MWIR, A6703 MWIR: De -20 °C a 350 °C (de -4 °F a 662 °F), -10 °C (50 °F) para microscopios
A6702 MWIR: Entre -20 °C y 350 °C (entre -4 °F y 662 °F)
Intervalo de temperatura opcional [con óptica de banda correspondiente] De 45 °C a 600 °C/de 113 °F a 1112 °F (ND1); de 250 °C a 2000 °C/de 482 °F a 3632 °F (ND2); de 500 °C a 3000 °C/de 932 °F a 5432 °F (ND3)
Soporte de filtro [caliente] Detrás de la montura de la lente para filtros estándar de 1 pulgada de diámetro
Enfoque Manual
Contenido de la caja Contenido de la caja para kits:
• FLIR A6701 InSb (3,0 - 5,0 μm), 640 x 512, f/2,5, GigE, 60Hz (29440-201) Calibración termográfica
• MWIR de 3 a 5 μm para • Research Studio de -20 a +350 °C (CAL35-STD)
- Edición profesional - 1 año de licencia (activación en línea) (4232535)
Soporte de cámara de base abierta • de alta resistencia (4257132)
Y uno de los siguientes:
lente macro de • 50 mm de 3,0 a 5,0 μm, f/2,5 (FPO de bayoneta manual) (T300585) o microscopio
• de 1x, 3,0 a 5,0 μm, f/2,5 (4214995) o lente
• de 17 mm, 3, (42154230
Generación de imágenes y óptica
Almacenamiento de imágenes en cámara Ninguno
Aproximación (zoom) de video estándar Automático, variable
Enfoque Manual
Frecuencia de imagen [ventana completa] Programable; de 0,0015 Hz a 60 Hz
Interfaz de la lente FLIR FPO (bayoneta de 4 pestañas)
Lentes de aproximación/microscopios A6700 MWIR, A6702 MWIR: No hay microscopios disponibles
A6701 MWIR, A6703 MWIR: 1X, 3X
Lentes disponibles A6700 MWIR, A6702 MWIR: 25 mm, 50 mm, 100 mm
A6701 MWIR, A6703 MWIR: 17 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm
Marca de hora en imagen
Modos de lectura Integración asíncrona durante la lectura; integración asíncrona y lectura
Modos de subventana Ventana completa, media y cuarto
Modos de vídeo SDI: 720p a 50/59,9, 1080p a 25/29,9
Número F de la cámara A6700 MWIR, A6701 MWIR: f/2,5
A6702 MWIR, A6703 MWIR: f/4,0
Operabilidad ≥99,8 % (≥99,95 % típico)
Paleta 8 bits seleccionables
Rango dinámico 14 bits
Rango espectral A6700 MWIR, A6702 MWIR: 1,0 – 5,0 µm
A6701 MWIR, A6703 MWIR: 3,0 – 5,0 µm
Refrigeración de sensor Giratorio de ciclo cerrado
Reloj de píxeles 50 MHz
Resolución 640 × 512
Sensibilidad térmica_NETD [típico] A6700 MWIR, A6702 MWIR: ≤25 mK típico
A6701 MWIR, A6703 MWIR: ≤20 mK típico
Soporte de filtro [caliente] Detrás de la montura de la lente para filtros estándar de 1 pulgada de diámetro
Superposición Configuración fija, se puede desactivar
Tamaño de los pixeles [cuadrados] 15 µm
Tiempo de integración 480 ns casi a velocidad de fotogramas completa
Tipo de detector Antimoniuro de indio FLIR (InSb)
Tipo de lectura Foto instantánea
Transmisión de datos radiométricos Gigabit Ethernet (GigE Vision)
Vídeo estándar SDI
Medición y análisis
Compensación de deriva ambiental [con cal de fábrica]
Control de ganancia automático Manual, lineal, ecualización de meseta, DDE
Intervalo de temperatura estándar [con óptica de banda coincidente] A6700 MWIR: De -20 °C a 300 °C (de -4 °F a 572 °F)
A6701 MWIR, A6703 MWIR: De -20 °C a 350 °C (de -4 °F a 662 °F), -10 °C (50 °F) para microscopios
A6702 MWIR: Entre -20 °C y 350 °C (entre -4 °F y 662 °F)
Intervalo de temperatura opcional [con óptica de banda correspondiente] De 45 °C a 600 °C/de 113 °F a 1112 °F (ND1); de 250 °C a 2000 °C/de 482 °F a 3632 °F (ND2); de 500 °C a 3000 °C/de 932 °F a 5432 °F (ND3)
Precisión ≤Precisión de 100 °C (≤212 °F), ±2 °C (±3,6 °F) (±1 °C/1,8 °F típico); >100 °C ±2 % de lectura (±1 % típico)
Comunicación y almacenamiento de datos
Mando y control GenICam (GigE)
Modos de sincronización Sincronización de entrada
General
Contenido de la caja Contenido de la caja para kits:
• FLIR A6701 InSb (3,0 - 5,0 μm), 640 x 512, f/2,5, GigE, 60Hz (29440-201) Calibración termográfica
• MWIR de 3 a 5 μm para • Research Studio de -20 a +350 °C (CAL35-STD)
- Edición profesional - 1 año de licencia (activación en línea) (4232535)
Soporte de cámara de base abierta • de alta resistencia (4257132)
Y uno de los siguientes:
lente macro de • 50 mm de 3,0 a 5,0 μm, f/2,5 (FPO de bayoneta manual) (T300585) o microscopio
• de 1x, 3,0 a 5,0 μm, f/2,5 (4214995) o lente
• de 17 mm, 3, (42154230
Peso [sin lente] 2,3 kg (5 lb)
Tamaño [L. × An. × Al.] sin lente 226 × 102 × 109 mm (8,9 × 4,0 × 4,3")
Alimentación
Alimentación 24 VCC (
Características medioambientales y certificaciones
Montaje 2 orificios roscados ¼de " -20, 1 orificio roscado de 3/8"-16, 4 orificios roscados de 10-24"
Rango de temperatura operativa Entre -20 °C y 50 °C (entre -4 °F y 122 °F)

Accesorios

Recursos y asistencia

Datasheet

Hoja de datos de A6700sc

Brochure

Folleto de automatización FLIR

Datasheet

A6700 MWIR Datasheet

Brochure

FLIR Automation Brochure

User Manual

A6000-A8500-Series-UserManual-US
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
Service, Repair and Calibration

Service Center Contact
Phone
Request Service, Repair, or Calibration
Email Us
United States 

Toll Free: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Submit an RMA

Email Us

Canada 800 613 0507 Submit an RMA

Email us

South & Central America 0800 878 2486

Submit an RMA

Email us

Service Center Contact
Phone
Request Service, Repair, or Calibration
Email Us
Belgium  +32 (0)56 363 041

Submit an RMA

Email Us

Estonia +3726063976

Submit an RMA

Email Us

Germany +49 (0) 69 95 00 900

Submit an RMA

Email Us

Italy +390294753491

Submit an RMA

Email Us

Sweden  +46 (0) 8 753 26 54

Submit an RMA

Email Us

United Arab Emirates +971 4 802 4999

Submit an RMA

Email Us

United Kingdom +44 (0)1732 220 011

Submit an RMA

Email Us

Service Center Contact
Phone
Request Service, Repair, or Calibration
Email Us
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Submit an RMA

Email Us

China +86 (0) 21-5169-7628

Submit an RMA

Email Us

India Delhi +91 11 47212002

Submit an RMA

Email Us

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Submit an RMA

Email Us

Japan 81-3-6721-6648

Submit an RMA

Email Us

Singapore +65 8787 0884

Submit an RMA

Email Us

South Korea (02)565-2724

Submit an RMA

Email Us

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.