E5 Pro

Cámara infrarroja Pro-Series con servicios de nube Ignite™

Product Variations

La Flir E5 Pro es una cámara térmica resistente de apuntar y disparar que puede ayudarle a trabajar de forma más eficiente que nunca en inspecciones de edificios, climatización, automoción e inspecciones eléctricas y mecánicas generales. Localice y diagnostique problemas rápidamente con una resolución térmica de 160 × 120 (19 200 píxeles) e imágenes térmicas vibrantes compatibles con la mejora MSX® (imagen dinámica multiespectral) patentada por Flir. Con una pantalla táctil de 3.5 pulgadas y 640 × 480, la E5 Pro simplifica su flujo de trabajo. Puede editar y organizar fotos, añadir notas detalladas y cargar archivos directamente desde la cámara a la nube de Flir Ignite para un acceso cómodo desde cualquier dispositivo. Comparta imágenes con clientes y cree informes rápidos directamente en Flir Ignite o cree informes avanzados en Flir Thermal Studio.

Todas las nuevas compras de la serie Flir Ex Pro incluyen una garantía ampliada Flir Protect, una suscripción de 12 meses a Flir Ignite Pro y formación en fundamentos de la serie Flir Ex Pro e IR de Flir Academy, lo que la convierte en la cámara termográfica de mejor valor de su clase y en una herramienta esencial para su trabajo diario.

MSX Mejora de imagen

Todas las cámaras térmicas de la serie Ex Pro cuentan con la exclusiva imagen dinámica multiespectral (MSX®) de Flir, que añade detalles clave de la cámara de luz visible integrada a toda la imagen de infrarrojos en tiempo real. El resultado: una imagen térmica integral y concentrada con funciones de luz visible que le permiten reconocer instantáneamente dónde está el patrón de calor problemático. MSX funciona en tiempo real, para que pueda ver los resultados inmediatamente en la pantalla LCD de la cámara.

Las actualizaciones inalámbricas mantienen su cámara actualizada

Con las actualizaciones inalámbricas (OTA), su cámara Flir siempre tendrá el firmware, las correcciones de errores y las características más recientes. Cuando conecte su cámara a Internet, buscará automáticamente actualizaciones de firmware.

Informes profesionales para ayudar a su cliente y a su negocio

El software adecuado de análisis y generación de informes de imágenes puede impulsar enormemente su negocio al facilitar el hecho de que sus clientes comprendan el problema y confíen en que usted lo solucionó.

El servicio en la nube Flir Ignite le permite realizar copias de seguridad de las imágenes directamente en la nube, organizar y editar archivos y crear informes sencillos. Y para la edición y la elaboración de informes avanzados, está Flir Thermal Studio Suite: un software de escritorio que ofrece procesamiento por lotes, herramientas de medición con muchas funciones e informes personalizados.

Ahorre tiempo con la función de nivel y alcance de un solo toque

La función de nivel/alcance de un toque le permite elegir un área de enfoque pequeña en una imagen térmica –mediante un toque en la pantalla– y la cámara ajustará automáticamente el nivel y la apertura de toma con base en el contraste térmico de dicho punto en la imagen. El resultado: se ahorra tiempo en ajustes manuales.

Conviértase en un experto en estudios térmicos

Aprenda a editar imágenes, analizarlas y producir informes personalizados utilizando el software FLIR Thermal Studio Suite con capacitación en línea del Centro de Capacitación Infrarrojo. Esta clase virtual cubre todo lo que necesita saber, por ejemplo: 

  • Cómo ajustar los parámetros de imagen y optimizar el contraste térmico
  • Cómo crear funciones de lote para el procesamiento de imágenes
  • Cómo diseñar una nueva plantilla de informe
Edite y organice sus fotos, añada notas detalladas y cargue archivos desde la cámara a la nube de Flir Ignite para un acceso cómodo desde cualquier dispositivo.
La mejora MSX® (imagen dinámica multiespectral) patentada por Flir proporciona imágenes térmicas muy detalladas para ayudarle a reconocer rápidamente dónde se encuentra un problema.
Comparta imágenes al instante y cree informes rápidos en Flir Ignite, o cree informes avanzados de clientes en Flir Ignite o Flir Thermal Studio.

Especificaciones

Resaltado
Resolución de IR 160 × 120 (19 200 pixeles)
Sensibilidad térmica/NETD <0,06 °C (0,11 °F)/<60 mK a 30 °C (86 °F)
Precisión ±2 °C (±3,6 °F) o ±2 % de lectura para una temperatura ambiente de 10 °C a 35 °C (50 °F a 95 °F) y una temperatura del objeto superior a 0 °C (32 °F)
Campo de visión (FOV) 33 × 25° × 25°
Cámara digital 5 MP
Modos de imagen Cámara digital térmica con imagen dinámica multiespectral térmica e imagen en imagen
Pantalla LCD a color de 3,5 pulgadas, 640 × 480
Soporte de almacenamiento Memoria interna y conectividad en la nube FLIR Ignite integrada (con Wi-Fi)
Generación de imágenes y óptica
Campo de visión (FOV) 33 × 25° × 25°
Cámara digital 5 MP
Distancia focal mínima 0,36 m (1,18 ft)
Enfoque Sin enfoque
Frecuencia de la imagen 9 Hz
Imagen en imagen Área IR en imagen visual
Modos de imagen Cámara digital térmica con imagen dinámica multiespectral térmica e imagen en imagen
Número F 1.4
Paletas de colores Hierro, caliente blanco, caliente negro, arcoíris, ártico, lava, arcoíris HC
Rango espectral 7,5 µm a 13 µm
Resolución de IR 160 × 120 (19 200 pixeles)
Resolución espacial (IFOV) 3,7 mrad
Sensibilidad térmica/NETD <0,06 °C (0,11 °F)/<60 mK a 30 °C (86 °F)
Tipo de detector Microbolómetro sin enfriamiento
Medición y análisis
Corrección de mediciones Emisividad; mate/semimate/semibrillante + valor personalizado, temperatura aparente reflejada, compensación atmosférica
Delta T Sí, cumple con NFPA 70B
Isotérmico Por encima de la alarma, por debajo de la alarma
Medidor puntual Punto central; caja con mín./máx.
Peso de la cámara, batería incluida 0,590 kg (1,30 lb)
Precisión ±2 °C (±3,6 °F) o ±2 % de lectura para una temperatura ambiente de 10 °C a 35 °C (50 °F a 95 °F) y una temperatura del objeto superior a 0 °C (32 °F)
Rango de temperatura del objeto -20 °C a 400 °C (-4 °F a 752 °F) en dos rangos
Tamaño de la cámara (L. × An. × Al.) 244 mm × 95 mm × 140 mm (9,6 in × 3,7 in × 5,5 in)
Interfaz de usuario
Pantalla LCD a color de 3,5 pulgadas, 640 × 480
Pantalla táctil Toque capacitivo
Texto Anotaciones de texto en la imagen mediante el teclado en pantalla
Comunicación y almacenamiento de datos
Soporte de almacenamiento Memoria interna y conectividad en la nube FLIR Ignite integrada (con Wi-Fi)
Wifi Estándar: 802.11 a/b/g/n (2.4 y 5 GHz)
Alimentación
Gestión energética Apagado automático
Sistema de carga La batería se carga dentro de la cámara o en un cargador específico.
Tiempo de carga 2 horas
Tiempo operativo de la batería 4 horas
Tipo de batería Batería recargable de iones de litio
Características medioambientales y certificaciones
Certificaciones UL, CSA, CE, PSE y CCC, WEEE 2012/19/EC, RoHs 2011/65/EC
EMC EN 301 489-1
EN 301 489-17
EN 61000-6-3
EN 61000-6-2
FCC 47 CFR Parte 15 Clase B
Golpes 25 g (IEC 60068-2-27)
Humedad (operativa y de almacenamiento) IEC 60068-2-30/24 h 95 % de humedad relativa
Protección IP54 (IEC 60529)
Prueba de caída 2 m (6,6 ft)
Rango de temperatura de almacenamiento -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F)
Rango de temperatura operativa De -15°C a 50°C (5°F a 122°F)
Vibración 2 g (IEC 60068-2-6)
General
Linterna LED brillante
Lista de contenido Cámara infrarroja, estuche de transporte duro, batería (dentro de la cámara), fuente de alimentación (con enchufes para la UE, el Reino Unido, EE. UU. y Australia), FLIR Thermal Studio Starter y documentación impresa
Peso 0.610 kg (1.34 lb)
Tamaño (L. × An. × Al.) 244 mm × 95 mm × 140 mm (9,6 in × 3,7 in × 5,5 in)
Tamaño del embalaje 385 mm × 165 mm × 315 mm (15,2 in × 6,5 in × 12,4 in)

Accesorios

  1. Tool Belt (T911093)

Recursos y asistencia

Nota: Para obtener más recursos de asistencia de la serie Ex Pro, visite Support.FLIR.com. 

Artículo

FLIR Innovate and Inspire: una nueva revista de FLIR

Descubra cómo

Seminario web grabado

Webinar: Smart Strategies for Compliance, Cost Savings, and Condition Monitoring Excellence

Descubra cómo

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Ex Pro]

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Brochure

¿Qué necesita medir? Folleto de FLIR WDYNTM MX

Datasheet

Ficha técnica de la batería Flir T199422ACC MX

Brochure

Folleto de los paquetes de servicio y garantía ampliada FLIR CARE y FLIR PROTECT MX

Datasheet

Hoja de datos de los paquetes de servicio y garantía ampliada FLIR CARE y FLIR PROTECT MX

Datasheet

Hoja de datos de FLIR Ex Pro-Series MX

Brochure

¿Qué necesita medir? Folleto FLIR WDYNTM

Datasheet

Ficha técnica de la batería Flir T199422ACC

Application Story

Artículo de control de condiciones térmicas de FLIR

Brochure

Folleto de los paquetes de servicio y garantía ampliada FLIR CARE y FLIR PROTECT

Datasheet

Hoja de datos de FLIR Ex Pro-Series

Chat

Presione la burbuja de chat en la esquina inferior derecha para conectarse con nosotros al instante.

(Cuando haya agentes disponibles)

Envíenos un correo electrónico

Haga clic aquí

(Se requiere inicio de sesión FLIR)

Soporte telefónico

Línea internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471
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
Emiratos Árabes Unidos +971 4 802 4999

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Reino Unido +44 (0) 1732 220 011
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
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.