| Campo de visión |
42° × 32°, 24° × 18°, 14° × 10° |
| Campo de visión (FOV) |
FLIR E86 42°: 42° × 32° FLIR E86 24°: 24° × 18° FLIR E86 14°: 14° × 10° FLIR E86 80°: 80 × 63° × 63° |
| Cámara digital |
5 MP, con lámpara LED de foto/vídeo integrada; desactivada cuando se utiliza una lente de 80° |
| Distancia focal mínima |
0,15 m, 42° 0,15 m, 24° 1,0 m, 14° |
| Distancia focal mínima con MSX |
42°: 0.65 m (1.98 ft) 24°: 0.5 m (1.64 ft) 14°: 1.0 m (3.28 ft) |
| Enfoque |
LDM continuo, medidor de un ocasión, contraste de una ocasión, manual |
| Frecuencia de la imagen |
30 Hz |
| Grabación de vídeo IR radiométrico |
Grabación radiométrica en tiempo real (.csq) |
| Identificación de la lente |
Automático |
| Imagen en imagen |
Redimensionable y móvil |
| Longitud focal |
42°: 10 mm (0,39") 24°: 17 mm (0,67") 14°: 29 mm (1,41") 80°: 5 mm (0,19") |
| Número F |
FLIR E86 14°: 1,5 FLIR E86 24°, FLIR E86 80°: 1.3 FLIR E86 42°: 1.1 |
| Paletas de colores |
Hierro, Rainbow, Rainbow HC, White hot Black hot, Arctic, Lava |
| Rango espectral |
7.5 – 1µ4 m |
| Resolución de IR |
464 × 348 píxeles |
| Resolución espacial (IFOV) |
80°: 3,6 mrad/píxel 42°: 1,66 mrad/píxel 24°: 0,90 mrad/píxel 14°: 0,52 mrad/píxel |
| Sensibilidad térmica/NETD |
<30 mK, 42° a 30 °C (86 °F) <40 mK, 24° a 30 °C (86 °F) <50 mK, 14° a 30 °C (86 °F) <40 mK, 80° a 30 °C (86 °F) |
| Tipo y paso del detector |
Microbolómetro no refrigerado, 17 µm |
| Transmisión de vídeo IR no radiométrico |
H.264 o MPEG-4 por wifi MJPEG por UVC o wifi |
| Transmisión de vídeo IR radiométrico |
Sí, sobre UVC |
| UltraMax |
Yes |
| Visor |
No |
| Zoom digital |
FLIR E86 14°, FLIR E86 24° - NIST, FLIR E86 24°, FLIR E86 24° - Reacondicionado, FLIR E86 42°, FLIR E86 42° - NIST, FLIR E86 24° + 42°, FLIR E86 24° + 14°, FLIR E86 24°, 14° + 42°, FLIR E86 24°, 14° + 42° - NIST, FLIR E86 42° + 14°, FLIR E86 Dual FOV 14° + 24°, FLIR E86 80°: 1-4× continuo FLIR E86 + Dual FOV (24°+42°): °+ 14°, FLIR E86 + Dual FOV (24°+24) + 4 |