BOÎTIERS DE PROTECTION

Boîtiers environnementaux Flir pour caméras thermiques fixes Axx/Axxx

La surveillance continue ne porte ses fruits que lorsqu’elle est continue. Les environnements qui ont le plus besoin de chaleur sont ceux qui punissent le plus l’électronique.

Atmosphères de poussière, de lavage et de corrosion

Protégez les caméras des résidus de processus, de l’humidité, du lavage à haute pression et des environnements industriels difficiles grâce à une protection certifiée IP67 et IP69K.

Chaleur extrême

Étendez le fonctionnement de la caméra dans des environnements exigeants grâce à des solutions de refroidissement modulaires prenant en charge des températures ambiantes jusqu’à 90 °C (194 °F).

Exposition extérieure

Les pare-soleil, les boîtiers robustes et les accessoires de montage robustes aident à protéger les performances d’imagerie dans les installations extérieures année après année.

La gamme

Une famille. Chaque déploiement A-Series est couvert.

Deux plates-formes de caméra, trois niveaux de protection et une fenêtre visuelle en option, vendues séparément de la caméra et simples à moderniser.

Axx IP69k Housing (T912302)

Axx IP69k Housing (T912302)

$8,300.00

Voir le produit
Boîtier IP67 pour série Axx (T912301)

Boîtier IP67 pour série Axx (T912301)

$5,250.00

Voir le produit
Boîtier IP67 pour série Axxx (T912366)

Boîtier IP67 pour série Axxx (T912366)

$4,850.00

Voir le produit
Boîtier IP67 avec fenêtres thermiques + visuelles pour série Axxx (T912659)

Boîtier IP67 avec fenêtres thermiques + visuelles pour série Axxx (T912659)

Voir le produit
Boîtier IP67 avec fenêtres thermiques et visuelles pour la série Axx (T912493)

Boîtier IP67 avec fenêtres thermiques et visuelles pour la série Axx (T912493)

Voir le produit
 

Compatibilité A-Series

Comparez les options de boîtier, les caméras prises en charge, la compatibilité des objectifs et la protection de l’environnement pour trouver la configuration adaptée à votre application.

BOÎTIER CAMÉRAS DE LA SÉRIE A FOV LENTILLE FENÊTRE ENTRÉE MATÉRIAU DU BOÎTIER GRADE ALIMENTAIRE
T912301 A40 · A50 · A70 29° · 51° · 95° Thermique IP67 Aluminium —
T912302 A40 · A50 · A70 29° · 51° · 95° Thermique IP69K Acier inoxydable 316L Oui — Conception EHEDG
T912493 A40 · A50 · A70 29° · 51°
Pas à 95°
Thermique + Visuel IP67 Aluminium —
T912366 A400 · A500 · A700 14° · 24° · 42° Thermique IP67 Aluminium —
T912659 A400 · A500 · A700 14° · 24° · 42° Thermique + Visuel IP67 Aluminium —

Trouvez votre configuration

1

Caméra

Axx : A40 · A50 · A70
Axxx: A400 · A500 · A700

2

Environnement

Lavage/hygiène :
Acier inoxydable IP69K
Industrie générale :
Aluminium IP67

3

Fenêtre

Thermique :
Les quatre familles
Thermique + Visuel :
Axx et Axxx IP67

Les indices de protection contre les infiltrations sont certifiés par des tiers. Les boîtiers thermiques acceptent tous les objectifs de leur famille de caméras. Le boîtier thermique + visuel Axx (T912493) prend en charge les objectifs à 29° et 51°, et non à 95°.

Pour la configuration et la livraison, contactez votre représentant Teledyne Flir ou votre partenaire autorisé.

COMMENT CHOISIR VOTRE LOGEMENT

 

Le sélecteur A-Series aide les utilisateurs à identifier rapidement la configuration de caméra thermique de la A-Series FLIR idéale pour leur application. Comparez les modèles, les fonctionnalités, l’optique et les options d’accessoires en un seul endroit pour rationaliser la sélection des produits et garantir la bonne solution pour les besoins d’automatisation, de surveillance de l’état, d’assurance qualité et d’imagerie thermique. Il simplifie le processus de configuration, aidant les utilisateurs à prendre des décisions éclairées plus rapidement et en toute confiance.

Personnalisez le vôtre

Learn More about Flir Axx and Flir Axxx Series Cameras

Capteur intelligent Axxx-Series

Capteur intelligent Axxx-Series

Diffusion d’images de la Axxx-Series

Diffusion d’images de la Axxx-Series

Streaming d’images A40, A50 et A70

Streaming d’images A40, A50 et A70

Caméra compacte à capteur thermique intelligent A40

Caméra compacte à capteur thermique intelligent A40

Capteur intelligent A50/A70

Capteur intelligent A50/A70

Kits de recherche et développement A40, A50 et A70

Kits de recherche et développement A40, A50 et A70

From $10,450.00

The world's first UL-listed thermal imaging early fire detector, by Teledyne FLIR


Engineered and manufactured by the global leader in infrared technologies, this high-performance thermal imaging solution is now UL 2684 listed, establishing it as a prescriptive fire alarm initiating device.

Demander plus d’informations

Souscrire

En soumettant votre demande, vous acceptez la politique de confidentialité et la politique relative aux cookies de FLIR.

Ressources et assistance

Datasheet

Fiche technique du boîtier FLIR Axx IP67/IP69k CA

Datasheet

Fiche technique du boîtier FLIR Axx IP67/IP69k

Datasheet

FLIR Axx IP67/IP69k Housing Datasheet