E6 Pro

Caméra infrarouge Pro-Series cloud Ignite™

1 949,00 € ex. VAT

Product Variations

La Flir E6 Pro est une caméra thermique robuste, conçue pour être utilisée par pointer-déclencher, qui peut vous aider à inspecter plus efficacement que jamais. Localisez et diagnostiquez rapidement les problèmes avec une résolution thermique de 240 × 180 (43 200 pixels) et une imagerie thermique dynamique prise en charge par l’amélioration MSX® (imagerie dynamique multispectrale) brevetée par Flir. Dotée d’un écran tactile de 8,9 cm de 640 × 480, l’E6 Pro simplifie votre flux de travail. Vous pouvez modifier et organiser des photos, ajouter des notes détaillées et télécharger des fichiers directement depuis la caméra vers le cloud Flir Ignite pour un accès pratique depuis n’importe quel appareil. Partagez des images avec les clients et créez des rapports rapides directement dans Flir Ignite ou créez des rapports avancés dans Flir Thermal Studio.
Tous les nouveaux achats de la série Flir Ex Pro comprennent une extension de garantie Flir Protect, un abonnement Flir Ignite Pro de 12 mois et une formation Flir Ex Pro-Series & IR Fundamentals de la Flir Academy, ce qui en fait la caméra thermique la plus économique de sa catégorie et un outil essentiel pour votre travail quotidien.

Fonction MSX d’amélioration des images

Toutes les caméras thermiques de la série Ex Pro sont dotées de l’imagerie dynamique multispectrale unique de Flir (MSX®), qui ajoute en temps réel des détails essentiels de la caméra à lumière visible intégrée à l’image infrarouge complète. Le résultat : une image thermique « tout-en-un » et précise qui comporte des éléments lumineux visibles facilitant la localisation thermique instantanée de l’emplacement des problèmes. La MSX s’applique en temps réel donc vous pouvez voir ses résultats sans attendre, directement sur l’écran LCD de la caméra.

Mises à jour en direct pour maintenir votre caméra à jour

Avec les mises à jour en direct (OTA), votre caméra Flir disposera toujours des derniers micrologiciels, corrections de bogues et fonctionnalités. Lorsque vous connectez votre caméra à Internet, elle recherche automatiquement les mises à jour du micrologiciel.

Rapports professionnels qui aident votre client et votre activité

Le bon logiciel d’analyse d’image et de création de rapports peut grandement améliorer votre activité en permettant aux clients de comprendre facilement le problème et en leur donnant l’assurance que vous l’avez résolu.

Le service cloud Flir Ignite vous permet de sauvegarder des images directement sur le cloud, d’organiser et de modifier des fichiers et de créer des rapports simples. Et pour l’édition et la création de rapports avancés, il existe Flir Thermal Studio Suite : un logiciel de bureau offrant le traitement par lots, des outils de mesure riches en fonctionnalités et des rapports personnalisés.

Gagnez du temps avec la fonction 1-Touch Level/Span

Avec la fonction de réglage du niveau et de plage 1-Touch Level/Span, il vous suffit de toucher l’écran pour choisir une petite zone de mise au point sur une image thermique et la caméra ajuste automatiquement le niveau et la plage, en fonction du contraste thermique. Résultat : vous gagnez du temps en réglages manuels.

Devenez un expert Thermal Studio

Apprenez à modifier des images, à les analyser et à produire des rapports personnalisés à l’aide du logiciel FLIR Thermal Studio Suite, avec une formation en ligne depuis le Centre de formation à l’infrarouge, l’Infrared Training Center. Ce cours virtuel couvre tout ce que vous devez savoir, notamment : 

  • Comment ajuster les paramètres de l’image et optimiser le contraste thermique
  • Comment créer des fonctions de traitement par lots pour le traitement des images
  • Comment concevoir un nouveau modèle de rapport
Modifiez et organisez vos photos, ajoutez des notes détaillées et téléchargez des fichiers de la caméra vers le cloud Flir Ignite pour un accès pratique depuis n’importe quel appareil.
L'amélioration MSX® (imagerie dynamique multispectrale) brevetée par Flir fournit des images thermiques extrêmement détaillées pour vous aider à identifier rapidement l'emplacement d'un problème.
Partagez instantanément des images et créez des rapports rapides dans Flir Ignite, ou créez des rapports clients avancés dans Flir Ignite ou Flir Thermal Studio.

Spécifications

En surbrillance
Résolution IR 240 × 180 pixels (43 200 pixels)
Sensibilité thermique/NETD <0,06 °C (0,11 °F) / <50 mK à 30 °C (86 °F)
Précision ±2 °C (±3,6 °F) ou ±2 % de la mesure, pour une température ambiante de 10 °C à 35 °C (50 °F à 95 °F) et une température d’objet supérieure à 0 °C (32 °F)
Champ de vision (CdV) 33 × 25° × 25°
Caméra numérique 5 MP
Modes d’imagerie Thermique MSX, thermique, mode incrustation, caméra numérique
Écran Écran LCD couleur 640 x 480 de
8,9 cm
Dispositif de stockage Mémoire interne et sauvegarde automatique sur la solution Cloud FLIR Ignite (via connexion Wi-Fi)
Données image et optiques
Caméra numérique 5 MP
Champ de vision (CdV) 33 × 25° × 25°
Distance minimale de mise au point 0,36 m
Fréquence d'image 9 Hz
Gamme spectrale 7,5 à 13 µm
Incrustation d’image Zone IR sur l’image à lumière visible
Mise au point Aucun besoin de mise au point
Modes d’imagerie Thermique MSX, thermique, mode incrustation, caméra numérique
Ouverture f 1.4
Palettes de couleurs Fer, blanc chaud, noir chaud, arc-en-ciel, arctique, lave, arc-en-ciel HC
Résolution IR 240 × 180 pixels (43 200 pixels)
Résolution spatiale (CdV instantané) 2,5 mrad
Sensibilité thermique/NETD <0,06 °C (0,11 °F) / <50 mK à 30 °C (86 °F)
Type de détecteur Microbolomètre non refroidi
Mesure et analyse
Correction de mesures Émissivité ; mat/semi-mat/semi-brillant + valeur personnalisée, température apparente réfléchie, compensation atmosphérique
Delta T Oui, conforme à la norme NFPA 70B
Dimensions de la caméra (L × P × H) 244 × 95 × 140 mm
Isotherme Alarme supérieure, alarme inférieure
Plage de températures de l’objet -20 °C à 550 °C (-4 °F à 1 022 °F) dans deux plages
Poids de la caméra, avec batterie 0,590 kg
Point de mesure Point central ; zone délimitée avec min./max.
Précision ±2 °C (±3,6 °F) ou ±2 % de la mesure, pour une température ambiante de 10 °C à 35 °C (50 °F à 95 °F) et une température d’objet supérieure à 0 °C (32 °F)
Interface utilisateur
Texte Annotation de texte sur l’image à l’aide du clavier à l’écran
Écran Écran LCD couleur 640 x 480 de
8,9 cm
Écran tactile Écran tactile capacitif
Communication et stockage des données
Dispositif de stockage Mémoire interne et sauvegarde automatique sur la solution Cloud FLIR Ignite (via connexion Wi-Fi)
Wifi Standard : 802.11 a/b/g/n (2,4 et 5 GHz)
Alimentation
Autonomie de la batterie 4 heures
Gestion de l’alimentation Arrêt automatique
Système de charge La batterie est chargée dans la caméra ou dans un chargeur spécifique.
Temps de charge 2 heures
Type de batterie Batterie lithium-ion rechargeable
Spécifications environnementales et certifications
CEM EN 301 489-1
EN 301 489-17
EN 61000-6-3
EN 61000-6-2
FCC 47 CFR Partie 15 Classe B
Certifications UL, CSA, CE, PSE et CCC, WEEE 2012/19/EC, RoHs 2011/65/EC
Humidité (fonctionnement et stockage) CEI 60068-2-30/95 % d'humidité relative pendant 24 h
Plage de températures de fonctionnement -15 °C à 50 °C
Plage de températures de stockage -40 °C à 70 °C°°
Résistance aux chocs 25 G (CEI 60068-2-27)
Test de résistance aux chutes 2 m
Vibration 2 G (CEI 60068-2-6)
Étanchéité IP54 (CEI 60529)
Informations générales
Dimensions [L x P x H] 244 × 95 × 140 mm
Format de l'emballage 385 mm × 165 mm × 315 mm
Lampe de travail Torche LED
Liste du contenu Caméra infrarouge, housse de transport rigide, batterie (à l’intérieur de la caméra), bloc d’alimentation (avec prises européenne, britannique, américaine et australienne), FLIR Thermal Studio Starter et documentation imprimée
Poids 0,610 kg

Accessoires

  1. Tool Belt (T911093)

Ressources et assistance

Remarque : Pour obtenir des ressources d’assistance supplémentaires sur la série Ex Pro, veuillez consulter le site Support.FLIR.com. 

Article

FLIR innove et inspire : un nouveau magazine FLIR

Découvrir comment

Webinaire enregistré

Webinar: Smart Strategies for Compliance, Cost Savings, and Condition Monitoring Excellence

Découvrir comment

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Ex Pro]

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

Datasheet

Fiche technique des services et extensions de garantie FLIR CARE et FLIR PROTECT

Brochure

De quoi avez-vous besoin pour mesurer? Brochure FLIR WDYNTM

Datasheet

Fiche technique de la batterie Flir T199422ACC

Application Story

Article sur la surveillance thermique FLIR

Brochure

Brochure sur les services et extensions de garantie FLIR CARE et FLIR PROTECT

Datasheet

Fiche technique du FLIR Ex Pro-Series

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

Datasheet

Flir T199422ACC Battery Datasheet

Certification

ISO 9001-2015 FLIR Sweden

Application Story

FLIR Thermal Condition Monitoring Article

Chat

Appuyez sur la bulle de discussion dans le coin inférieur droit pour vous connecter instantanément avec nous.

(Lorsque les agents sont disponibles)

Envoyez-nous un e-mail

Cliquer ici

(Connexion FLIR requise)

Assistance téléphonique

Ligne internationale : 

(+1) 805 392 3775

Numéro local :

(+1) 844 283 5471

Entretien, réparation et étalonnage 

 

Amériques

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Nous envoyer un e-mail
États-Unis 

Numéro gratuit: (+1) 866 477 3687

Local : (+1) 603 324 7 600

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Canada 800 613 0507 Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Amérique du Sud et Amérique centrale 0800 878 2486

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

 

Europe

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Nous envoyer un e-mail
Belgique  +32 (0)56 363 041

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Estonie +3726063976

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Allemagne +49 (0) 69 95 00 900

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Italie +390294753491

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Suède  +46 (0) 8 753 26 54

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Émirats arabes unis +971 4 802 4 999

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Royaume-Uni +44 (0)1732 220 011

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

 

Asie-Pacifique

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Nous envoyer un e-mail
Australie +61 (0) 3 9550 2800

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Chine +86 (0) 21-5169-7628

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Inde Delhi +91 11 47212002

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Inde Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Japon 81-3-6721-6648

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Singapour +65 8787 0884

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Corée du Sud (02)565-2724

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.