E52

Caméra thermique Gamme PRO

Le Flir E52 est votre entrée dans la série Exx, offrant la résolution et la sensibilité dont vous avez besoin pour la surveillance de l’état de base et l’inspection électrique/mécanique. Le détecteur thermique de × 240 180 pixels mesure avec précision les températures jusqu’à 550 °C (1 022 °F) et produit des images nettes et éclatantes qui peuvent être améliorées avec la technologie brevetée Flir MSX® pour plus de détails et de perspective. La Flir Inspection Route à bord exécute des itinéraires pré-planifiés pour vous aider à rester organisé lors de l’inspection de sites importants ou multiples. Flir Ignite permet le téléchargement automatique des images E52 directement de la caméra vers le cloud pour un stockage et un partage faciles et sécurisés.

Résolution améliorée, inspections plus rapides
Utilisez Flir 1-Touch Level/Span pour améliorer instantanément le contraste de l’image et mettre en évidence les problèmes électriques ou mécaniques potentiels.
L’E52 mesure jusqu’à 550 °C (1 022 °F), propose 3 points de mesure et affiche la température max/min dans une zone en direct, à l’écran.
L’intégration intégrée au logiciel de routage Flir*, le téléchargement automatique des images directement dans la bibliothèque cloud Flir Ignite, un micro intégré pour l’annotation vocale et des fonctionnalités de génération de rapports aident tous l’E52 à rationaliser votre journée de travail. (*Logiciel accessoire en option)

Spécifications

En surbrillance
Résolution IR 240 × 180 pixels
Sensibilité thermique/NETD <50 mK à 30 °C (86 °F)
Précision ±2 °C (±3,6 °F) ou ±2 % de la mesure
Caméra numérique 5 MP, avec la lampe photo/vidéo LED intégrée
Écran Écran LCD tactile 640 × 480 pixels de 4’’ avec rotation automatique
Dispositif de stockage Carte SD amovible
Données image et optiques
Caméra numérique 5 MP, avec la lampe photo/vidéo LED intégrée
Diffusion de vidéos IR non radiométriques H.264 ou MPEG-4 via wifiMJPEG via UVC ou Wi-Fi
Diffusion de vidéos IR radiométriques Oui, via UVC
Distance minimale de mise au point 0,15 m
Enregistrement de vidéos IR radiométriques Enregistrement radiométrique en temps réel (.csq)
Fréquence d'image 30 Hz
Gamme spectrale 7,5 µà 14 m
Identification de l'objectif SANS OBJET
Incrustation d’image Zone infrarouge centrée sur l’image visuelle
Mise au point Mise au point manuelle
Ouverture f 1.3
Palettes de couleurs Iron, Rainbow, Rainbow HC, White hot, Black hot, Arctic, Lava
Résolution IR 240 × 180 pixels
Sensibilité thermique/NETD <50 mK à 30 °C (86 °F)
Type et pas du détecteur Microbolomètre non refroidi, 17 µm
UltraMax Non
Viseur Non
Zoom numérique Continu de 1 à 4×
Mesure et analyse
Plage de températures de l’objet -20 °C à 120 °C (-4 °F à 248 °F) ; 0 °C à 550 °C (32 °F à 1 022 °F)
Point de mesure 3 chacun en mode direct
Précision ±2 °C (±3,6 °F) ou ±2 % de la mesure
Préréglage de mesures Aucune mesure, point central, point chaud, point froid, 3 points, point chaud–point central
Interface utilisateur
Texte Liste prédéfinie ou clavier sur l’écran tactile
Voix Enregistrement de 60 s ajouté aux images fixes ou à la vidéo via le micro intégré (avec haut-parleur) ou via le Bluetooth®
Écran Écran LCD tactile 640 × 480 pixels de 4’’ avec rotation automatique
Communication et stockage des données
Dispositif de stockage Carte SD amovible
Format du fichier image JPEG standard, données de mesure incluses. Mode infrarouge seulement
Interfaces de communication USB 2.0, Bluetooth®, Wi-Fi, DisplayPort
METERLiNK Oui
Mode accéléré SANS OBJET
Mode d'enregistrement des images Infrarouge, visible, MSX®, incrustation d’image (PiP), galerie
Sortie vidéo DisplayPort par USB C
Alimentation
Autonomie de la batterie > 2,5 heures à 25 °C (68 °F) et utilisation typique
Type de batterie Batterie Li-ion rechargeable
Spécifications environnementales et certifications
Plage de températures de fonctionnement -15 à 50 °C (5 à 122 °F)
Plage de températures de stockage -40 à 70 °C (-40 à 158 °F)
Sécurité EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Informations générales
Emballage Caméra thermique avec objectif, 2 batteries, chargeur de batterie, housse de transport rigide, sangles, protège-objectif avant, blocs d’alimentation, documentation imprimée, carte SD (8 Go), câbles (USB 2.0 A/USB C, USB C/HDMI, USB C/USB C), carte de licence : FLIR Thermal Studio Pro (abonnement de 3 mois) + FLIR Route Creator Plugin pour Thermal Studio Pro (abonnement de 3 mois)
Itinéraire d’inspection FLIR Activé sur la caméra
Pointeur laser Oui

Accessoires

  1. Tripod (T911997)
  1. Mounting Kit (T300369)

Ressources et assistance

Datasheet

Fiche technique des services et extensions de garantie FLIR CARE et FLIR PROTECT

Application Story

Article sur la surveillance thermique FLIR

Brochure

Brochure sur les services et extensions de garantie FLIR CARE et FLIR PROTECT

Certification

Flir Exx-Series UN38.3

Report

Flir Exx-Series IEC62133 Battery Test Report

Certification

Flir Exx-Series KC Battery Certificate

Certification

Flir Exx-Series CB IEC62133 Battery Certificate

Certification

Flir Exx-Series REACH and RoHS Certificate

Certification

Flir Exx-Series CE Declaration of Conformity

MSDS

Varta Rechargeable Li-ion Battery MSDS [for Flir Exx-Series]

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.